×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
133
文档
根据...筛选
'
 驱动技术
'
'
产品通知
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
产品通知 SIMOTION 系统中软件产品的兼容列表

在 SIMOTION 系统中可以使用多种不同的软件产品。此时,用户需要确保这些在 SIMOTION 中运行的各个版本的不同软件产品是相互兼容的。

2019年5月23日
ID: 18857317
(5)
产品通知 SINAMICS Startdrive 边界条件列表

使用 SINAMICS Startdrive 时的边界条件、功能限制及变通方案说明。

2019年3月12日
ID: 55416849
(2)
产品通知 SINAMICS G120 智能连接模块 FW 01.02.06 销售释放

SINAMICS G120 智能连接模块立即销售释放,固件版本 (V01.02.06)。

2019年1月22日
ID: 109762699
(0)
2018年10月16日
ID: 109761315
(0)
产品通知 用于单轴驱动的 SINAMICS 变频器:补充功率损耗数据,含部分负载运行

SINAMICS 变频器的能效和损耗数据,符合欧盟节能化设计标准 EN 50598。

2017年7月3日
ID: 94059311
(0)
产品通知 适用于驱动系统 SINAMICS S120 的 Safety Integrated 功能以及 SINUMERIK Safety Integrated 的电机和编码器

驱动系统 SINAMICS S120 的某些 Safety Integrated Extended Functions 以及 SINUMERIK Safety Integrated 功能要求使用适合的编码器。本文档中列出了适用的编码器或者配备了适合编码器的西门子电机。

2016年9月27日
ID: 33512621
(4)
产品通知 SINAMICS 电柜安装式编码器模块 SMC40 的销售和交付释放

SINAMICS S120 系列驱动器包含新型可用于电柜 (IP20) 的编码器模块,它可对带 EnDat 2.2 接口的测量系统进行检测。在一个编码器模块上最多可以连接两个测量系统。

关于产品6SL3055-0AA00-5DA0
2015年4月24日
ID: 66000716
(5)
产品通知 Drive ES Basic V5.5 SP3 上市发布

Drive ES Basic V5.5 SP3 已随本信息的发布而上市发布。 西门子对 Drive ES Basic 进行了修订和进一步开发,将集成的 STARTER 调试工具更新至 V4.3 SP3,将 DriveMonitor 更新至版本 V5.5 SP1,并将 SimoCom U 更新至版本 V14.01.02。 ......

2014年10月15日
ID: 87549551
(4)
产品通知 用于 SINAMICS S120 的框架尺寸为 A 到 C 的 PM240-2 功率模块上市发布

即日起,SINAMICS功率模块PM240-2(框架尺寸A至C,适用电压3AC 400 V及1/3 AC 240 V)也可用于SINAMICS S120。该功率模块的运行需要SINAMICS S120具备V4.7及以上版本的固件。 ......

2014年9月29日
ID: 99815069
(2)
产品通知 SINAMICS S120:固件版本 V4.7 HF3 批准发布

即日起,SINAMICS S120 固件版本 V4.7 HF3 经认证用于常用版本。 ......

关于产品6SL3054-0EH00-1BA0, 6SL3054-0EH01-1BA0
2014年9月29日
ID: 92649722
(1)
产品通知 产品取消/停产:SINAMICS Startdrive V12 / V12 SP1

从 2014 年 10 月 1 日起,SINAMICS Startdrive V12 和/或 V12 SP1 产品将取消/停产。 ......

2014年9月29日
ID: 100699587
(0)
产品通知 SINAMICS G120D 的 CU2x0D-2 PN-F FO 控制单元销售发布

即日起,分布式 SINAMICS G120D 变频器系统的 CU240D-2 PN-F FO 和 CU250D-2 PN-F FO 控制单元已上市发布。 ......

2014年9月29日
ID: 100633692
(0)
产品通知 带有终端适配器的 V90 设定点电缆销售并上市发布 (电缆长度 = 0.5 m)

即日起,用于 SINAMICS V90 的带终端适配器的设定点电缆销售并上市发布。此新设定点电缆包含一个 50 针连接器 (连接到 SINAMCIS V90)、长 0.5m 的预装电缆以及一个终端适配器。 ......

关于产品6SL3260-4NA00-1VA5
2014年9月29日
ID: 99737576
(0)
产品通知 SINAMICS G120:固件版本 V4.7 HF3 的销售与发布认证

即日起,SINAMICS G120 固件版本 V4.7 HF3 经认证用于常用版本。 ......

关于产品6SL3054-7EH00-2BA0
2014年9月19日
ID: 92649706
(1)
产品通知 有关用于 STARTER V4.4 的 SINAMICS DCC V2.3 的信息和固件版本

用于 STARTER V4.4 的 SINAMICS DCC V2.3 产品版本已上市发布。在下面的部分,会找到关于 SINAMICS DCC 和产品变体的其它相关信息。 ......

2014年9月4日
ID: 98206100
(0)
产品通知 线路滤波器 - SINAMICS V70/V90 销售和上市发布

即日起,用于 SINAMICS V70/V90 的线路滤波器销售并上市发布。 ......

2014年9月4日
ID: 99521930
(0)
产品通知 SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 FSA 到 FSC 供货发布

现在提供电压等级为 3AC 400 V 的 SINAMICS G120 功率模块 PM240-2 FSA 到 FSC。该供货发布已被批准。 ......

2014年9月2日
ID: 90885127
(0)
产品通知 主电机 SIMOTICS M-1PH7 - 轴高 100 到 160 的产品淘汰声明 (P.M400)

根据 SIMOTICS M 主电机的移植路标,对于轴高 100 到 160 的 1PH7 主电机,从 2014 年 4 月 1 日起发表产品淘汰声明 (P.M400)。 ......

2014年8月12日
ID: 93148024
(2)
产品通知 SINAMICS MICROMASTER STARTER V4.4 及附带的 SSP 上市发布

通过此文档, 包括附带的 SINAMICS 支持包 (SSP) 的 STARTER V4.4 SSP 上市发布。

关于产品6SL3072-0AA00-0AG0
2014年8月5日
ID: 93904214
(7)
产品通知 用于 SINAMICS 固件版本 V4.7 的 Startdrive V13 支持包

 SINAMICS Startdrive V13 的此支持包可以组态固件版本为 V4.7的 SINAMICS G120、G120C、G120D、G120P 和 G110M,它们没有包含在 Startdrive V13 安装包的硬件产品目录中。 ......

关于产品6SL3072-4DA02-0XG0
2014年8月5日
ID: 97649586
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
在英语中可以提供1121个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接