×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
184471
Beiträge
bei Filterung nach
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Adapter M12-Stecker für M20/M25

Adapter M12-Stecker, 4-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JJ10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten Adapter M12-Stecker für M20/M25

Adapter M12-Stecker, 5-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JK10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten Adapter M12-Stecker für M20/M25

Adapter M12-Stecker, 8-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JL10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten Adapter M12-Buchse für M20/M25

Adapter M12-Buchse, 4-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JM10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten Adapter M12-Buchse für M20/M25

Adapter M12-Buchse, 5-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JN10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten Adapter M12-Buchse für M20/M25

Adapter M12-Buchse, 8-polig, zur M20/M25 Kabeleinführung, für Kunststoff-/Metallgehäuse, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)

3SU1900-0JP10-0AA0-ZY19
15.10.2021
Technische Daten SIMATIC D7-SYS V9.1

SIMATIC D7-SYS V9.1 inkl. D7-FB-GEN, Floating-License für eine Installation, E-SW, SW und Doku. auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Referenz-HW: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458

6ES7852-0CC07-0YA5
15.10.2021
Technische Daten SIMATIC D7-SYS V9.1, Upgrade

SIMATIC D7-SYS V9.1 inkl. D7-FB-GEN, Upgrade ab V8.1, Floating-License für eine Installation, E-SW, SW und Dokumentation auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Referenz-HW: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458,

6ES7852-0CC07-0YE5
15.10.2021
Technische Daten FI-Block, 4P, Typ A, 63A, 30 mA, Sigres

FI-Block , 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, für 5SY SIGRES Ausführung

5SM2345-6KK12
15.10.2021
Technische Daten FI-Block, 4P, Typ A, 63A, 300mA, Sigres

FI-Block , 4-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, für 5SY SIGRES Ausführung

5SM2645-6KK12
15.10.2021
Technische Daten SIPLUS RIC für SIMATIC SIMATIC Win AC DL

SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC Win AC, Runtime Lizenz zum Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

6AG6003-0CF01-0AA0
15.10.2021
Technische Daten SIPLUS RIC für SIMATIC ET 200S Lizenz DL

SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC ET 200S, Runtime Lizenz zum Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

6AG6003-5CF01-0DA0
15.10.2021
Technische Daten SCHLUESSELSCHALTER Siemens, O-I

Schlüsselschalter Siemens, mit Schlüsselüberwachung, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. SSG21, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Schlüsselabzug/-auswurf O, mit Halter, 1S+1Ö, Federzuganschluss

3SU1100-5NF01-3FA0
15.10.2021
Technische Daten SIMATIC IPC3000 Smart V2

SIMATIC IPC3000 SMART V2 (Rack PC, 19", 4HE); Core I5-4570S (4C/4T, 3,6 GHz, 6MByte Cache); 500 GByte HDD SATA, intern; 4 GByte DDR3 SD-RAM (1x 4 GByte), Dual Channel; ohne ODD; Schnittstellen: 2x Gbit LAN; 2x seriell: 2x COM2 (RS-232/422/485); 4x USB rückseitig; 2x USB frontseitig; 1x VGA; 1x DVI-D; 2x PS/2; audio; ohne Betriebssystem; Gerät ist nur für chinesischen Markt freigegeben! Customized label for CHIEFTAIN

6AG4010-5BA20-0XC5
15.10.2021
Technische Daten RDG160T Raumthermostat

Raumthermostat, AC 24 V, Ventilatorkonvektor (ECM oder 3-stufiger Ventilator), Universalapplikationen und Wärmepumpen, Wochenschaltprogramm, Analog-Ausgänge DC 0...10 V oder ON/OFF

S55770-T343
15.10.2021
Technische Daten DXR2.E10-101A/BP Automation Station

Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 3 Relais, 4 Triac, 18 Stk.

S55376-C164
15.10.2021
Technische Daten DXR2.E09T-101A/BP Automation Station

Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 1 Relais, 1 AO, 4 Triac, 18 Stk.

S55376-C166
15.10.2021
Technische Daten DXR2.E10-101A Automation Station

Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 3 Relais, 4 Triac

S55376-C109
15.10.2021
Technische Daten PXC4.E16S Automationsstation

Automationsstation, 16 Ein-/Ausgänge, BACnet/IP

S55375-C108
15.10.2021
Technische Daten DXR2.E09-101A/BP Automation Station

Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 3 Relais, 3 AO, 18 Stk.

S55376-C165
15.10.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 241168 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit