×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
129087
Beiträge
bei Filterung nach
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten LOGO! 24CEO, 8DE(4AE)/4DA, 400 Bloecke

LOGO! 24CEO, Logikmodul, ohne Display, SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! SOFT Comfort ab V8, ältere Projekte ablauffähig

6ED1052-2CC08-0BA0
15.06.2019
Technische Daten ET200, Y-Anschlussstück

SIMATIC DP, Y-Anschlussstück für Dez. Peripherie ET 200 zum Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200 5-polig M12

6ES7194-1KA01-0XA0
15.06.2019
Technische Daten Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485

SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485, 9pol Sub-D (Buchse) unterstützt Freeport

6ES7241-1CH32-0XB0
15.06.2019
Technische Daten ET 200SP, DI 16X24VDC ST

*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, digitales Eingangsmodul, DI 16X DC 24V Standard, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Modul-Diagnose

6ES7131-6BH00-0BA0
15.06.2019
Technische Daten ET 200SP, DQ 16X24VDC/0,5A ST

*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, digitales Ausgangsmodul, DQ 16x 24VDC/0,5A Standard, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Modul-Diagnose

6ES7132-6BH00-0BA0
15.06.2019
Technische Daten SM322, 8DA, DC24V, 0,5A, ERW.TEMP

SIMATIC S7-300, DIGITALAUSGABE SM 322, POTENTIALGETRENNT, FUER ERWEIT. TEMPERATURBEREICH 8 DA, DC 24V, 0,5A (1 X 8 DA), KURZSCHLUSS-SCHUTZ, DIAGNOSE, 20-POLIG

6ES7322-8BF80-0AB0
15.06.2019
Technische Daten WinCC/Archive V7.5, 1500 Archive Tags

SIMATIC WinCC/Archive V7.5, 1500 Archive Tags (countable) Option für WinCC V7.5 Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB

6AV6371-1DQ17-5AX0
15.06.2019
Technische Daten ET200S, EL-MOD., 4DO ST,DC24V, 0,5A, 5ST

SIMATIC DP, 5 ELEKTRONIKMODULE FUER ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/0,5A, 15MM BAUBREITE 5 STUECK JE VERPACKUNGSEINHEIT

6ES7132-4BD01-0AA0
15.06.2019
Technische Daten SM322, 32DA DC24V, 0,5A

SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 32DA, DC 24V, 0,5A, 1x 40-pol., Summenstrom 4A/Gruppe (16A/Baugruppe)

6ES7322-1BL00-0AA0
15.06.2019
Technische Daten S7-1500, AI 4x U/I/RTD/TC/AQ 2x U/I ST

SIMATIC S7-1500, ANALOGEIN-/Ausgabemodul AI 4x U/I/R/RTD/TC ST; 4 Kanäle in Gruppen zu 4; Prozessalarme; Diagnose AQ 2x U/I ST; 2 Kanäle in Gruppen zu 2; Ersatzwert; Diagnose COMMON-Mode-Spannung ca. 10V 16 Bit; Genauigkeit 0,3% inkl. Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme

6ES7534-7QE00-0AB0
14.06.2019
Technische Daten Frontstecker Schraube (35mm BGR.)

SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmentechnik, 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder

6ES7592-1AM00-0XB0
14.06.2019
Technische Daten 1000 Beschriftungsstreifen A4, hellgrau

SIMATIC ET 200SP, 1000 Beschriftungsstreifen, hellgrau, 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier, 180g/qm

6ES7193-6LA10-0AA0
14.06.2019
Technische Daten S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA

SIMATIC S7-1500 DIGITALEIN-/Ausgabemodul, DI16x 24VDC BA, 16 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms Eingangstyp 3 (IEC 61131), DQ16XDC 24V/0,5A BA; 16 Kanäle in Gruppen zu 8; 4A pro Gruppe inkl. Frontstecker Push-In

6ES7523-1BL00-0AA0
14.06.2019
Technische Daten Analoge E/A SM AM03, 2AI/1AO

SIMATIC S7-200 SMART, analoge E/A SM AM06, 2AI/1AO, 0..10V,0..5V, 0/4..20mA, +/-5V, +/-2.5V, 12 Bit Auflösung oder 4...20mA, +/-10V, 11 Bit Auflösung

6ES7288-3AM03-0AA0
14.06.2019
Technische Daten SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard

SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard für Mobile Panels, Befestigung auf Wand, PROFINET und PROFIsafe, Anschluss Sicherheitsrelais, Anschlusspunkt-Erkennung, integrierter Switch

6AV2125-2AE13-0AX0
14.06.2019
Technische Daten ET 200SP, 5 BU-Cover, 15mm

SIMATIC ET 200SP, 5 BU-Cover, 15MM. zum Schutz von Leerplätzen

6ES7133-6CV15-1AM0
14.06.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP900 Mobile

SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0" TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m FARBEN. Tasten-und Touchbedienung, 10 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1

6AV2125-2JB03-0AX0
14.06.2019
Technische Daten SM326, 10DA, DC24V, 2A, fehlersicher

***Ersatzteil*** SIMATIC S7, Digitalausgabe SM 326, 10 DA; DC 24V, 2A, fehlersichere Digitalausgabe für SIMATIC S7F-Systeme, mit Diagnose-Alarm, 1x 40-polig

6ES7326-2BF01-0AB0
15.06.2019
Technische Daten WinCC/User Archives V7.5

WinCC/User-Archives V7.5, Option für WinCC V7.5, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB

6AV6371-1CB07-5AX0
15.06.2019
Technische Daten WinCC/User Archives V7.4

WinCC/User-Archives V7.4, Option für WinCC V7.4, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB

6AV6371-1CB07-4AX0
14.06.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 173515 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links