×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
103429
Beiträge
bei Filterung nach
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten ET 200SP, AI 4XI 2-WIRE 4...20MA HART

SIMATIC ET 200SP, analoges HART Eingangsmodul, AI 4XI 2-Wire HART high Feature passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Kanal-Diagnose, 16bit, +/-0,3%,

6ES7134-6TD00-0CA1
23.04.2019
Technische Daten ET 200MP, IM 155-5 PN ST

SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN ST für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; I&M0...3; FSU mit 500ms

6ES7155-5AA01-0AB0
23.04.2019
Technische Daten S120 CONTROL UNIT CU320

SINAMICS Control Unit CU320 ohne CompactFlash Card

6SL3040-0MA00-0AA1
18.04.2019
Technische Daten PHASENFOL. PHASENAUSF. 3X160-690V SCHR

Digitales Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung autom. Phasenfolge-Korrektur Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unter- und Überspg. 160-690V Hysterese 1-20 V Ausschaltverzögerung 0-20 s Asymmetrie 0-20% 1 W für Phasenkorrektur 1 W für Netzfehler Schraubanschluss

3UG4617-1CR20
18.04.2019
Technische Daten WinCC RT 128, V7.4 SP1

WinCC Systemsoftware V7.4 SP1, RT 128 (128 Power-Tags), Runtime-Software, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (32 Bit)/ 8.1 Prof./ENT (64 Bit)/ 10 Prof./ENT (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 R2 (64 Bit)/ Server 2016 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BC07-4AX0
18.04.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 15T

SIMATIC Flat Panel 15T, 15-Zoll Touch TFT-Bildschirm mit 1024x 768 Pixel Auflösung für DC 24V und 120/240V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8m

6AV7861-2TB00-2AA0
18.04.2019
Technische Daten SINAMICS V20, BOP

SINAMICS V20 BOP Größe: 76x85x30 (BxHxT)

6SL3255-0VA00-4BA1
18.04.2019
Technische Daten MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 OHNE FILTER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KONSTANTMOMENT 132 KW UEBERLAST 136% 57S, 160% 3S QUADRATISCHES MOMENT 160 KW 1533 X 326 X 545 (H X B X T) SCHUTZART IP20 UMGEBUNGSTEMPERATUR 0-40GRD C OHNE AOP/BOP

6SE6440-2UD41-3GB1
18.04.2019
Technische Daten SIMODRIVE NETZFILTER 36KW E/R-Module

SINAMICS/SIMODRIVE 611 Netzfilter für 36kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz

6SL3000-0BE23-6AA0
18.04.2019
Technische Daten ET200ECO, Anschl.-Block, M12, 7/8"

SIMATIC DP, Anschlussblock M12, 7/8" für ET 200ECO, 2x M12 und 2x 7/8", 2 Drehkodierschalter für PROFIBUS-DP, Adresseinstellung

6ES7194-3AA00-0BA0
18.04.2019
Technische Daten SM326, F-DI 24 X DC24V, fehlersicher

SIMATIC S7, Digitaleingabe SM 326, F-DI 24xDC 24V, fehlersichere Digitaleingabe für SIMATIC S7 F-Systeme mit Diagnose-Alarm, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig

6ES7326-1BK02-0AB0
18.04.2019
Technische Daten SIMATIC STEP 7 Professional V15.1

SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1; Floating License; Engineering Software im TIA Portal; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012R2 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels

6ES7822-1AA05-0YA5
18.04.2019
Technische Daten MOTORSTARTER M200D TECHNOLOGIEMODUL

SIRIUS Motorstarter M200D Technologiemodul Reversierstarter mechanisch schaltend AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A elektronischer Überlastschutz Thermistor: THERMOCLICK / PTC mit Bremskontakt 400 V AC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 mittels Kommunikationsmodul 3RK1305* verwendbar an PROFIBUS oder PROFINET

3RK1395-6KS41-1AD3
18.04.2019
Technische Daten ET 200AL, IM 157-1 PN

SIMATIC ET 200AL, PROFINET Interface-Modul IM 157-1 PN, Schutzart IP67

6ES7157-1AB00-0AB0
18.04.2019
Technische Daten ET 200eco, BM143, 8DI/8DA, 1,3A

SIMATIC DP, Grundmodul BM 143 ET 200ECO: 8DE/8DA, 1,3A, 8xM12, Doppelbelegung, IP65/67, Anschlussblock 6ES7194-3AA00-0.A0 separat bestellen

6ES7143-3BH10-0XA0
18.04.2019
Technische Daten SM326, F-DO10XDC24V/2A PP, fehlersicher

SIMATIC S7,Digitalausgabe SM 326, F-DO10x DC 24V/2A PP, fehlersichere Digitalausgabe für SIMATIC S7F-Systeme, mit Diagnose-Alarm, LVV, bis Kategorie 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-polig

6ES7326-2BF10-0AB0
18.04.2019
Technische Daten Schuetz, 400 A, AC-1/2S+2OE,UC 220-240 V

Schütz, AC-1, 400 A AC (50...60 Hz) / DC-Betätigung UC 220 ... 240 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell

3RT1466-6AP36
18.04.2019
Technische Daten PHASENFOL. PHASENAUSF.3X160-690V SCHR

Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690 V Hysterese 1-20 V Ein- und Abschaltverzög. 0-20 s 2 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3012-1A...

3UG4614-1BR20
18.04.2019
Technische Daten SM FO ROBUST CABLE (4E9/125) METERWARE

SM FO robust Cable GP (4E9/125) Außenleitung; mit Nagetierschutz; aufteilbar; ohne Stecker; Meterware; Mindestbestellmenge 20m; max. Länge 2000m

6XV1843-2R
18.04.2019
Technische Daten SIMATIC WinCC Comfort V15.1

SIMATIC WinCC Comfort V15.1, Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64 Bit) zur Projektierung von SIMATIC Panels ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB)

6AV2101-0AA05-0AA5
18.04.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links