×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
164651
Artículos
Filtrado según
'
Datos técnicos
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Comparación de datos técnicos
Datos técnicos CONTCTR.44 DC-5/400A US:DC24V

contactor, tamaño 12, 1 polo, DC-3 y 5, 400A Bloque de contactos auxiliares 4NA+4NC 24 V DC mando por DC mando por DC

3TC7414-0EB
02/12/2021
Datos técnicos MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V BLIND

MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, POLYAMID ENCLOSURE, NO DISPLAY, 115-230V AC 50/60 HZ

7ME6910-1AA10-0AA0
02/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR TAMANO 4, 2 POLOS

contactor, Tamaño 4, 2 polos, DC-3 y 5, 75A Bloque de contactos auxiliares 22 (2 NA + 2 NC) AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz mando por AC

3TC4817-0BF0
02/12/2021
Datos técnicos CONT., AC-3 45 KW/400 V,

Contactor de potencia, 3 AC 95 A, 45 kW / 400 V 24 V DC, 2 NA + 2 NC 3 polos, Tamaño S3 borne de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2

3RT1046-1BB44
01/12/2021
Datos técnicos COMBINACION INVERSORA SIRIUS NG

combinación inversora AC-3, 4 kW/400 V, 24 V DC 3 polos, Tamaño S00 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico

3RA2316-8XB30-1BB4
01/12/2021
Datos técnicos CONT., AC-3 45 KW/400 V,

Contactor de potencia, 3 AC 95 A, 45 kW / 400 V 42 V DC, 2 NA + 2 NC 3 polos, Tamaño S3 borne de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2

3RT1046-1BD44
01/12/2021
Datos técnicos CONT., AC-3 45 KW/400 V,

Contactor de potencia, 3 AC 95 A, 45 kW / 400 V 24 V DC, 3 polos, Tamaño S3 borne de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RT2 El tipo sucesor preferido es >>3RT2046-1KB40<<

3RT1046-1BB40
01/12/2021
3RN2010-1CA30
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTORES AUX.YDE ACOPL.,7NO+1NC,DC24V

contactor auxiliar, 7 NA + 1 NC, 24 V DC, tamaño S00, bornes de tornillo, bloque de contactos auxiliares no desmontable

3RH2271-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR,AC3:11KW 1NA+1NC, DC24V

Contactor DC, 24 V 11 kW 400 V AC3 Contactos aux. 1 NA+1 NC 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo

3RT6026-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR 4NA, AC1: 35A, 24V DC

Contactor, AC-1, 35 A/400 V/40 °C, S0, 4 polos, 24 V DC, 1 NA+1 NC, borne de tornillo

3RT2325-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR 4NA, AC1: 22A, 24V DC

Contactor, AC-1, 22 A/400 V/40 °C, S00, 4 polos, 24 V DC, borne de tornillo

3RT2317-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTORES AUX. Y DE ACOPL. SIRIUS NG

contactor auxiliar, 2 NA + 2 NC, AC 24 V, 50 / 60 Hz, Tamaño S00, borne de tornillo

3RH2122-1AB00
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR AC3:45KW/400V AC220V 50/60HZ

Contactor 220 V AC 50/60 Hz 45 kW 400 V AC3 3 polos, tamaño S3, borne de tornillo

3RT5046-1AN20
01/12/2021
3RT2636-1AP03
01/12/2021
3RT2627-1AP05
01/12/2021
3RT2617-1AP03
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTORES AUX. Y DE ACOPL. SIRIUS NG

contactor auxiliar, 3 NA + 1 NC, DC 24 V, Tamaño S00, borne de tornillo

3RH2131-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTORES AUX. Y DE ACOPL. SIRIUS NG

contactor auxiliar, 2 NA + 2 NC, DC 24 V, Tamaño S00, borne de tornillo

3RH2122-1BB40
01/12/2021
Datos técnicos CONTACTOR AC3:30KW/400V AC220V 50/60HZ

Contactor 220 V AC 50/60 Hz 30 kW 400 V AC3 3 polos, tamaño S3 borne de tornillo

3RT5044-1AN20
01/12/2021
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 243940 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit