×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Tous les produits
Mes produits
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
156640
Contributions
en cas de filtrage selon
'
Caractéristiques techniques
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Comparaison des données techniques
Caractéristiques techniques SIMATIC IPC527G (Box PC)

SIMATIC IPC527G (Box PC) ; Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz) ; disque dur 1 To, interne ; DDR4 8 Go ; sans système d'exploitation ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 1x DisplayPort, 1x VGA ; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 ; 2x RS232/485/422 (commutable) ; 2x RS232, 1x DIO 8 bits, 2x PCI ; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 ; alimentation électrique 100/240V CA sans câble d'alimentation

6AG4025-0CB20-0BB0
23/10/2021
Caractéristiques techniques SIMATIC IPC377E, 15" Tactile

IPC377E personnalisé (Basicpanel PC) 15" tactile; Celeron N3160 (4C/4T) ; 4 GO DE RAM; disque dur 1 To ; 1x DisplayPort graphique; 1x port VGA graphique; 2x 10/100/1 000 MBit/s Ethernet RJ45 ; 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0; 4x port série (COM); 1x empl. mPCIe; 1x empl. mSATA; sans système d'exploitation; alimentation 24V CC; appareil encastrable

6AV7230-0DA20-0BA0
23/10/2021
Caractéristiques techniques COMMUTATEUR A CLE RONIS, O-I

Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, métal, brillant, N° de serrure SB30 avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, retrait de la clé O+I, avec support, 1 NO +1 NF, borne à vis, serrures spéciales : SB31, 421, 455

3SU1150-4BF11-1FA0
23/10/2021
Caractéristiques techniques SIMATIC IPC527G (Box PC)

SIMATIC IPC527G (Box PC) ; Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz) ; disque dur 1 To, interne ; DDR4 4 Go ; sans système d'exploitation ; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) ; 1x DisplayPort, 1x VGA ; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 ; 2x RS232/485/422 (commutable) ; 2x RS232, 1x DIO 8 bits, 2x PCI ; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1 ; alimentation électrique 100/240V CA sans câble d'alimentation

6AG4025-0AB10-0BB0
23/10/2021
Caractéristiques techniques COMMUTATEUR A CLE RONIS, O-I

Commutateur à clé RONIS, 22 mm, rond, métal, brillant, N° de serrure SB30 avec 2 clés, 2 positions de commutation O-I, à accrochage, angle de manœuvre 90°, 10:30h/13:30 h, retrait de la clé O+I, avec support, 1 NF, borne à vis, serrures spéciales : SB31, 421, 455

3SU1150-4BF11-1BA0
23/10/2021
Caractéristiques techniques SIMATIC IPC377E, 12" Tactile

SIMATIC IPC377E (Basicpanel PC) 12" tactile; Celeron N3160 (4C/4T) ; 4 GO DE RAM; 1 To HDD ; 1x DisplayPort graphique; 1x port VGA graphique; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45 ; 2x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0; 4x port série (COM); 1x empl. mPCIe; 1x empl. mSATA; sans système d'exploitation; alimentation 24V CC; appareil encastrable

6AV7230-0CA20-0BA0
23/10/2021
Caractéristiques techniques CONTACT. AC-3 15 KW/400 V,

Contacteur de puissance, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 230 V CA, 50 / 60 Hz 3 pôles, 2 NO + 2 NF, taille S2, borne à ressort avec circuit RC rapporté !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2

3RT1034-3EL24
22/10/2021
Caractéristiques techniques CONTCT.,AC3:4KW 1NO+1NF, DC24V

Contacteur CC 24 V CA3 4 kW 400 V Contacts AUX 1 contact NO + 1 contact NC tripolaire, taille S0 borne à vis

3RT6023-1BB40
22/10/2021
3RA2445-8XF32-1AL2
22/10/2021
Caractéristiques techniques DISJONCTEUR BORNES A VIS 3,2A

Disjoncteur 3.2 A A-release 2.2...3.2 A, N-release 42 A, for motor protection, classe 10 raccord vissé, capacité de commutation standard avec conn aux. transverse, 1 NO+1 NC

3RV6011-1DA15
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCHARGE 11 - 16 A

Relais de surcharge 11...16 A taille S0, classe 10, pour protection de moteur pour montage sur contacteurs Circuit principal : borne à vis Circuit AUX : borne à vis réinitialisation automatique manuelle

3RU6126-4AB0
22/10/2021
Caractéristiques techniques ET 200SP, démarreur inverseur 2,8 -9A HF

Démarreur-inverseur High Feature; à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 4 kW / 400 V ; Plage de réglage 2,8 .. 9A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC

3RK1308-0BD00-0CP0
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCH. 0,35 - 0,50 A

Relais de surcharge 0,35...0,50 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

3RU2116-0FB0
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCH. 2,8 - 4,0 A

Relais de surcharge 2,8...4,0 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Installation séparée circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

3RU2116-1EB1
22/10/2021
Caractéristiques techniques CONTACT. AC-3 15 KW/400 V,

Contacteur de puissance, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 230 V CA, 50 / 60 Hz 3 pôles, taille S2, 2 NO / 2 NF circuit principal : borne à vis Courant auxiliaire: borne à ressort avec circuit RC enfiché avec interrupteur auxiliaire à l'avant !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2

3RT1034-3EL24-0KS0
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCH. 17 - 22 A

Relais de surcharge 17...22 A thermique pour protection des moteurs taille S0, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

3RU2126-4CB0
22/10/2021
Caractéristiques techniques CONTACTEUR, AC-318,5 KW,400V,

Contacteur de puissance, AC-3 40 A, 18,5 kW / 400 V 230 V CA, 50 Hz 4 pôles, 2 NO + 2 NF taille S2, borne à vis !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2 Successeur préféré : >>3RT2535-1AP00<<

3RT1535-1AP00
22/10/2021
Caractéristiques techniques CONTACTEUR, AC-3 15 KW/400 V,

Contacteur de puissance, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 110 V CC, 3 pôles, taille S2, borne à vis !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RT2 Successeur préféré : >>3RT2027-1BF40<<

3RT1034-1BF40
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCH. 1,8 - 2,5 A

Relais de surcharge 1,8...2,5 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

3RU2116-1CB0
22/10/2021
Caractéristiques techniques RELAIS THERM. SURCH. 1,4 - 2,0 A

Relais de surcharge 1,4...2,0 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : à visser circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

3RU2116-1BB0
22/10/2021
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
241457 contributions(s) sont disponible(s) en anglais.
Cliquez ici afin d'afficher ces contributions.