×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Critères de filtrage pour les contributions
Tous les produits
Mes produits
Arborescence du produit
 
 
Annuler tous les filtres
Produit
Chercher un produit
Type de contribution
 
Date
  • Enregistrer le filtre
  • Charger le filtre
  • E-Mail pour mise à jour
100348
Contributions
en cas de filtrage selon
'
Caractéristiques techniques
'
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Comparaison des données techniques
Caractéristiques techniques LOGO!24RCLB11, MODULE LOGIQUE

LOGO!24RCLB11, MODULE LOGIQUE ECRAN, ALIM/E/S: 24V/24V/ RELAIS+HORLOGE, 12 E/8 S TOR, MEMOIRE 56 BLOCS, ESCLAVE AS-INTERF. INTELLIGENT

6ED1053-1HH00-0BA2
26/05/2019
Caractéristiques techniques CONNECTEUR DE ENERGIE

Connecteur de puissance 6FX2003-0LL11 pour la connexion à S-1FL6 HI corps isolant 4 points bague écrou 4xcontact femelle (1-2,5 mm2) D7,5 à D12mm colisage : 30 pièces

6FX2003-0LL11
26/05/2019
Caractéristiques techniques SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7

SERVOMOTEUR SYNCHRONE 1FK7 COMPACT 1,1 NM, 100 K, 6000 TR/MIN A REFROIDISSEMENT NATUREL, IM B5 (IM V1, IM V3), EXTREMITE DE CABLE SANS CONNECTEUR 0,5 M, ORIENTATION COTE N AVEC CONNECTEUR TAILLE 1

1FK7032-5AK71-7...
26/05/2019
Caractéristiques techniques DISJONCTEUR VL 400H

DISJONCTEUR VL 400H SANS DECL. THERM. POUV. DE COUPURE ELEVE ICU=70KA / 415 V AC TETRAPOL. IN= < 400A,COURANT NOMINAL SANS DECLENCHEUR AUXIL.

3VL4740-2AA44-0AA0
25/05/2019
Caractéristiques techniques SIMATIC HMI KTP900 Basic

SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT 9", 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gratuit voir CD joint

6AV2123-2JB03-0AX0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, IM155-6PN ST INCL. BA 2XRJ45

SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, 32 modules périphériques au plus et 16 modules ET 200AL, Hot SWAP unique, le bundle est constitué de: Module d'interface (6ES7155-6AU00-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), Adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)

6ES7155-6AA00-0BN0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, TM Posinput 1

SIMATIC ET 200SP, TM POSINPUT 1 module de comptage et D'ACQUISITION DE POSITION pour codeur incrémental RS-422 ou codeur absolu SSI, 2 entrées TOR, 2DQ

6ES7138-6BA00-0BA0
25/05/2019
Caractéristiques techniques S7-1500H System Bundle, CPU 1517H

SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System Bundle consisting of: 2 x CPU 1517H-3 PN, 4 sync-modules 10m, 2 x Sync-Cables 1m, without memory card

6ES7500-0HP00-0AB0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, IM155-6PN BASIC

SIMATIC ET 200SP, module d'interface PROFINET IM 155-6PN Basic, max. 12 modules de périphérie, 2x prises RJ45 intégrées incl. module serveur

6ES7155-6AR00-0AN0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200MP, IM 155-5 PN ST

SIMATIC ET 200MP. IO-DEVICE PROFINET MODULE INTERFACE IM 155-5 PN ST P. MODULE ELECTRON. ET 200MP; J'A 12 MODULES IO SANS ALIM.; J'A 30 MODULES IO AVEC ALIMENTATION ADDITIONELLE; COMMUT. 2 PORTS INTEGRE; RJ45 SHARED DEVICE; MRP; IRT >=0,25MS; ISOCHRONISME MAJ. FW; I&M0...3; FSU AVEC 500MS

6ES7155-5AA01-0AB0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, AI 4XU/I 2-WIRE ST, 1 pce

SIMATIC ET 200SP, Module d'entrées analogiques, AI 4XU/I 2-wire Standard colisage par 1, adapté à type BU A0, A1, code de couleur CC03, diag. du Module, 16bit, +/-0,3%

6ES7134-6HD01-0BA1
25/05/2019
Caractéristiques techniques SIMATIC Panel PC EX OG

SIMATIC Panel PC EX OG, Intel Core I7-3517UE, 1,7GHz, 8 touches de fonction capacitives ;

6AV7200-2....-..A0
25/05/2019
Caractéristiques techniques DEMARREUR ELECTRIQUE SIRIUS,

Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-460 V CA, 24V CA/CC bornes à vis

3RW3036-1AB04
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, F-RQ 1X24VDC/24..230VAC/5A ST

SIMATIC DP, module électronique pour ET200SP, F-RQ 1x 24V CC/24..230V CA/5A ST, largeur de construction 20mm, 1 sortie à relais (2 contacts à fermeture) courant de sortie total 5A, tension de charge 24V CC et 24...230V CA, utilisable jusqu'à PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (CEI 61508: 2010) lorsque la commande est effectuée par F-DQ (par ex. 6ES7136-6DB00-0CA0) )

6ES7136-6RA00-0BF0
25/05/2019
Caractéristiques techniques SIMATIC HMI TP1900 Comfort

SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 19" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

6AV2124-0UC02-0AX1
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, DI 16X24VCC ST

*** Pièce de rechange *** SIMATIC ET 200SP, module d'entrées TOR entrées TOR 16X 24V CC standard, convient pour type de BU A0, Code de couleur CC00, diagnostic de module

6ES7131-6BH00-0BA0
25/05/2019
Caractéristiques techniques SITOP PSE200U MODULE DE SELECTIVITE 10A

SITOP PSE200U 10 A Module de sélectivité à 4 canaux Entrée : 24 V CC/40 A Sortie : 24 V CC/4x 10 A Valeur de seuil réglable 3-10 A avec message d'état pour chaque sortie

6EP1961-2BA41
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, CM PTP

SIMATIC ET 200SP, Module de communication CM PTP pour connexion sérielle RS-422, RS-485 et RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, maître Modbus RTU, esclave, 115 200 kBit/s

6ES7137-6AA00-0BA0
25/05/2019
Caractéristiques techniques SIMATIC HMI TP700 Comfort

SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 7'', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12 Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, (assistance Microsoft y compris les mises à jour de sécurité est paramétrée) configurable à partir de WinCC Comfort V11

6AV2124-0GC01-0AX0
25/05/2019
Caractéristiques techniques ET 200SP, AI 4XI 2-/4-WIRE ST

*** Pièce de rechange *** SIMATIC ET 200SP, module d'entrées analogiques, AI 4XI 2-/4-Wire Standard, convient pour type de BU A0, A1, code de couleur CC03, diagnostic de module, 16 bits, +/-0,3 %,

6ES7134-6GD00-0BA1
25/05/2019
 
Contributions par page : 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
107753 contributions(s) sont disponible(s) en anglais.
Cliquez ici afin d'afficher ces contributions.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes