×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criteri di filtro per articoli
Tutti i prodotti
I miei prodotti
Albero dei prodotti
 
 
Annulla tutti i filtri
Prodotto
Cerca prodotto
Tipo di articolo
 
Data
  • Salva filtro
  • Carica filtro
  • E-mail in caso di aggiornamento
115788
Articoli
in caso di filtraggio per
'
Dati tecnici
'
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Confronto di dati tecnici
Dati tecnici ET200B, EL-MOD., 16DI, DC 24V

*** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE DIGITAL, FOR ET 200B, W=160MM, 16DI 24V DC, STANDARD

6ES7131-0BH00-0XB0
26/05/2020
Dati tecnici PROFIBUS DP SLAVE MODUL, 9.6KB - 12MB

SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP modulo slave, 9.6KB ... 12MB, 1 interfaccia PROFIBUS DP/MPI

6ES7277-0AA22-0XA0
26/05/2020
Dati tecnici ET200L, BLOCCO TERM. TB32L, MORS. VITE

***parte di ricambio*** SIMATIC DP, blocco morsetti TB32L, 32 canali per ET 200L morsetto a vite

6ES7193-1CL00-0XA0
26/05/2020
Dati tecnici SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC20

SINAMICS S120 Sensor Module SMC20 unità per l'analisi di incremental Encoder: sin/cos 1VPP absolute Encoder: EnDat senza cavo DRIVE-CLiQ largh. costruttiva 30 mm

6SL3055-0AA00-5BA3
26/05/2020
Dati tecnici ET200L, BLOCCO EL., 16DI/DO, DC24V, 0,5A

***parte di ricambio*** SIMATIC DP, blocco di elettronica per ET 200L 16DI/16DO, DC 24V/0,5A

6ES7133-1BL01-0XB0
26/05/2020
Dati tecnici ET200R, MOD. MANIPOLATORE, 8DI+8DI/DO

***parte di ricambio*** SIMATIC DP, periferia decentrata ET 200R: Handling Module IP65, custodia in metallo 8 DI+8 DI/DO parametrizzabili, DC 24V, a 5 poli, 8xM12; 2x M23 (DP, PS, analogico)

6ES7143-2BH00-0AB0
26/05/2020
Dati tecnici ET200L-SC, EL-MOD., 2AI, 0/4-20MA

*** SPARE PART*** SIMATIC SC,ELECTRONIC SUBMODULE 2 AI, 4..20MA, +/-20MA

6ES7123-1GB00-0AB0
26/05/2020
Dati tecnici PRONETA Professional V1.0

PRONETA Professional V1.0 single license download; Software API for connecting PRONETA to an MQTT broker; software, documentation and license for download; Class A; 2 languages: de,en; executable in Windows 7 (32 and 64 Bit) and Windows 10 (64 bit) ******************************* E-mail address required for delivery

6ES7853-2BE00-0YA5
26/05/2020
Dati tecnici ET200B, EL-MOD., 4AO, 0/4-20MA, +/-10V

*** SPARE PART*** SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE ANALOG, FOR ET 200B, W=160MM, 4AO 0(4)...20MA; +/- 10V, 11 BIT, 12 MBIT/S

6ES7135-0HF01-0XB0
26/05/2020
Dati tecnici SIMATIC HMI TP1200 Comfort

SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, comando touch, display TFT widescreen da 12", 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione 12 Mbyte, Windows CE 6.0 (supporto Microsoft, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, terminato) progettabile da WinCC Comfort V11

6AV2124-0MC01-0AX0
26/05/2020
Dati tecnici SIMATIC HMI KTP700 Basic DP

SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Comando a tasti/touch, display TFT da 7", 65536 colori, Interfaccia PROFIBUS, progettabile da WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, comprende il software Open Source, Il fornito a titolo gratuito vedere il CD allegato

6AV2123-2GA03-0AX0
26/05/2020
Dati tecnici SIMATIC TDC COMMUT. SU13 50 MORSETTI

SIMATIC TDC, convertitore SU13 50 morsetti (1: 1 collegamento)

6DD1681-0GK0
26/05/2020
Dati tecnici SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC30

SINAMICS Sensor Module SMC30 per trasduttore incrementale: TTL/HTL o trasduttore combinato SSI con tracce incrementali o trasduttore SSI senza segnali incrementali/ senza cavo DRIVE-CLiQ largh. costruttiva 30 mm

6SL3055-0AA00-5CA2
26/05/2020
Dati tecnici AUX. SWITCH BLOCK , 2NO+2NC

AUX. SWITCH BLOCK , 2NO+2NC 1NO, 1NO, COND. PATHS: 1NC, 1NC, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT. SZ S00 AND S0, SCREW TERMINAL

3RH6911-1HA22
26/05/2020
Dati tecnici SINAMICS G120/G120C VENTILATORE FS C

SINAMICS G120/G120C unità di ventilazione FSC comprendente: supporto innestabile con ventilatore premontato adatto per PM2X0-2 e G120C

6SL3200-0SF14-0AA0
26/05/2020
Dati tecnici LOGO! 230RCL,LOGIC MOD.,DISPLAY

LOGO! 230RCL,LOGIC MOD.,DISPLAY PU/I/O: 230V/230V/RELAY + CLOCK 12 I/8 O; MEMORY 56 BLOCS, MOUNTING ON DIN RAIL STANDARD N EAN: 4025515051336

6ED1053-1FB00-0BA2
26/05/2020
Dati tecnici SIGNALLING COLUMN

SIGNALLING COLUMN STEADY LIGHT LED RED, 230V AC

8WD4450-5AB
26/05/2020
Dati tecnici CONTATT.,AC3:37KW 1NO+1NC AC110V 50/60HZ

Contattore, AC-3, 37 kW / 400 V, 1 NO + 1 NC, AC 110 V, 50 / 60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S2, morsetto a molla

3RT2038-3AG20
26/05/2020
Dati tecnici .

. AC 110 V 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S3, CAGE CLAMP

3RT2045-3AG20
26/05/2020
Dati tecnici SETPOINT CABLE WITH TERMERNAL BLOCK, 50P

SINAMICS V90 cavo di segnale del valore di riferimento a 50 poli lunghezza del cavo: 0,5 m con morsetto di collegamento

6SL3260-4NA00-1VA5
26/05/2020
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Nella lingua inglese sono disponibili 177820 articoli.
Cliccate qui per visualizzare questi articoli.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport