×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criteri di filtro per articoli
Tutti i prodotti
I miei prodotti
Albero dei prodotti
 
 
Annulla tutti i filtri
Prodotto
Cerca prodotto
Tipo di articolo
 
Data
  • Salva filtro
  • Carica filtro
  • E-mail in caso di aggiornamento
110838
Articoli
in caso di filtraggio per
'
Dati tecnici
'
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Confronto di dati tecnici
Dati tecnici AIMO 400V 120KW 6SL3100-0BE31-2AB0 SINAM

SINAMICS S120 Active Interface Module per 120 kW Active Line Module ingresso: 3AC 380 ... 480 V, 50/60Hz

6SL3100-0BE31-2AB0
27/02/2020
Dati tecnici WINCC RT Professional V15/V15.1 Software

SIMATIC WinCC RT Professional V15/V15.1, supporto dati senza licenza, utilizzo solo in combinazione con licenza valida per WinCC Runtime Professional V15 oppure V15.1 ******************************* contenuto: set (2x DVD)

6AV2105-0XX05-0DU8
27/02/2020
Dati tecnici COMMUNICATION PROCESSOR CP 343-1 PN

COMMUNICATIONSPROCESSOR CP343-1 PN FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-300 W. IND. ETHERNET W. PROFINET FUNC. TCP/IP, S7 COMM., FETCH/WRITE, SEND/RECEIVE, WITH AND W/O RFC, 10/100 MBIT

6GK7343-1HX00-0XE0
27/02/2020
Dati tecnici DRIVE CLIQ HUB MODULE CABINET DMC20

SINAMICS DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet DMC20 senza cavo DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-6AA1
27/02/2020
Dati tecnici CONTROL UNIT ADAPTER CUA32

Control Unit Adapter CUA32 per Power Module PM340/PM240-2 con interfaccia per trasduttore incrementale HTL/TTL

6SL3040-0PA01-0AA0
27/02/2020
Dati tecnici SINAMICS ACCOPPIAMENTO PER DRIVE-CLIQ

SINAMICS accoppiamento per cavo DRIVE-CLiQ grado di protezione IP67

6SL3066-2DA00-0AB0
27/02/2020
Dati tecnici SIMATIC IPC547C

***NON PIU DISPONIBILE*** SIMATIC IPC547C, (RACK PC, 19", 4UE) INTERFACCE: 2X GBIT LAN (RJ45);1X SERIALE (COM1); 6X USB POSTERIORI; 2X USB FRONTALI; 2XPS/2; AUDIO; 7 SLOT (4X PCI LUNGHI, 1X PCIE X 16, 1X PCIE X 8 (1 LANE), 1X PCIE X 1); POSTI CONNETTORE: 6 (3X 5,25", 1X 3,5" ACCESSIB. DALL'ESTERNO; 2X 3,5" ACCESSIB. DALL'INTERNO) SORVEGLIANZA TEMPER. E VENTILATORI; WATCHDOG, PREMISCHEDA;

6AG4104-1....-....
27/02/2020
Dati tecnici SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC20

SINAMICS S120 Sensor Module SMC20 unità per l'analisi di incremental Encoder: sin/cos 1VPP absolute Encoder: EnDat senza cavo DRIVE-CLiQ largh. costruttiva 30 mm

6SL3055-0AA00-5BA3
27/02/2020
Dati tecnici SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC30

SINAMICS Sensor Module SMC30 per trasduttore incrementale: TTL/HTL o trasduttore combinato SSI con tracce incrementali o trasduttore SSI senza segnali incrementali/ senza cavo DRIVE-CLiQ largh. costruttiva 30 mm

6SL3055-0AA00-5CA2
27/02/2020
Dati tecnici SIMATIC NET, OLM/S4 (A2)

SIMATIC NET, OLM/S4 (A2) FOR PROFIBUS OPTICAL LINK MODULE FOR GLASS FIBER OPTIC CABLE 4-CHANNEL VERSION WITH SIGNAL. CONTACT HIGH CASCADING DEPTH

6GK1502-4AB10
26/02/2020
Dati tecnici TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,145 /0,49; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):1,32; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

4AM3842-4TJ10-0FC0
26/02/2020
Dati tecnici SM 336, P.AI 6 X 0/4 ... 20MA HART

SIMATIC S7, unità di ingressi analogici SM 336, 6 AI; 15 bit; Ingressi analogici fail-safe per SIMATIC Safety, con supporto HART, fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 x 20 poli

6ES7336-4GE00-0AB0
26/02/2020
Dati tecnici Extension Unit box 19"

Extension Unit box 15" for mounting on all fully IP65-enclosed 16:9 HMI/IPC devices. Deep empty housing for the flexible installation of control elements (without pre-perforation)

6AV7674-1LA50-0AA0
26/02/2020
Dati tecnici INTERFACES TO THE FRONT MICROBOX PC 427B

SIMATIC PC BOOK MOUNTING FRONT BOX PC427X; BOOK MOUNTING-FRONT-KIT, FOR SIMATIC BOX PC 427B, FRONTSIDE OUTGOING OF PC INTERFACES; INSTALLATION POSITION ACCORDING TO MANUAL;

6ES7648-1AA20-0YB0
26/02/2020
Dati tecnici NCU730.2 PN 6FC5373-0AA01-0AA2

SINUMERIK 840D SL Hardware CNC NCU 730.2 PN con PLC 319-3PN/DP memoria utente: CNC: 3MB; PLC: 512KB dissipazione interna del calore

6FC5373-0AA01-0AA2
26/02/2020
Dati tecnici TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):5 /22,5; UPRI(V):500+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):21,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP54; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

4AT3632-5FT10-0FD0
26/02/2020
Dati tecnici TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;

TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,535 /2,35; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):4,82; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<>CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER<

4AM5242-4TJ10-0FC0
26/02/2020
Dati tecnici SINAMICS G120, SMART ACCESS

SINAMICS G120 Web Server Module

6SL3255-0AA00-5AA0
26/02/2020
Dati tecnici PARTE PRIMARIA, 13800 N, 112 M/MIN

SIMOTICS L parte primaria; componente del motore sincrono trifase; variante per carico di picco; collegamento della potenza e segnale in un solo cavo; coperchio predisposto per un pressacavo metrico; FN=5220N; Fmax=13800N; Vmax FN=254m/min; Vmax FN=112m/min; In=46,9A; Imax=136,5A Durante l'impiego di motori diretti, osservare le condizioni di licenza nazionali ed internazionali per evitare le violazioni dei diritti di autore

1FN3600-4WC00-0AA1
26/02/2020
Dati tecnici PARTE PRIMARIA, 13800 N, 112 M/MIN

SIMOTICS L parte primaria; componente del motore sincrono trifase; variante per carico di picco; coperchio predisposto per 2 pressacavi metrici; collegamento della potenza e segnale separato; FN=5220N; Fmax=13800N; Vmax FN=254m/min; Vmax FN=112m/min; In=46,9A; Imax=136,5A Durante l'impiego di motori diretti, osservare le condizioni di licenza nazionali ed internazionali per evitare le violazioni dei diritti di autore

1FN3600-4WC00-0BA1
26/02/2020
 
Articoli per pagina: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Nella lingua inglese sono disponibili 173817 articoli.
Cliccate qui per visualizzare questi articoli.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport