×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
12
文档
根据...筛选
'
SINAMICS S150 机柜式变频器
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
技术数据比较
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 COMPACTFLASH CARD FIRMWARE-VERSION V04.04.00.04

6SL3054-2EE00-1BA0
2020年3月1日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:710kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE41-2AA3
2016年7月29日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:110kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE32-1AA3
2016年7月29日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:132kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE32-6AA3
2016年7月29日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:560kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE41-0AA3
2016年7月29日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 500-690V 三相交流,50/60Hz 额定功率:560kW @ 690V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LG35-8AA3
2016年7月23日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:200kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE33-8AA3
2016年7月10日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:315kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE36-1AA3
2016年7月10日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:400kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE37-5AA3
2016年7月10日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:250kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE35-0AA3
2016年6月7日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 500-690V 三相交流,50/60Hz 额定功率:250kW @ 690V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LG32-6AA3
2016年4月22日
技术数据 SINAMICS S150

SINAMICS S150 变频器机柜设备,AC/AC 带 CIM+CU320-2 380-480V 三相交流,50/60Hz 额定功率:160kW @ 480V 脉冲式馈电 有电网回馈功能 规格 A,包括电磁兼容 第 2 种环境滤波器,类别 C3

6SL3710-7LE33-1AA3
2016年4月22日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
在英语中可以提供18个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit