×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Все продукты
Моя продукция
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
6768
Сообщения
с фильтрацией по
'
Automation Systems
'
и
'
Технические данные
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Сравнить технические данные
Технические данные SM 338, f. 3 SSI encoders

SIMATIC S7-300, Signal module for 3 SSI encoders for reading in the position value with 2 FREEZE inputs, 1x 20-pole Supports isochronous mode

6ES7338-4BC01-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET200S, El-Mod., 4DI ST., DC 24V, 5pcs.

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4DI standard 24 V DC, 15 mm width, 5 units per packing unit

6ES7131-4BD01-0AA0
20.08.2019
Технические данные ET200S, El-Mod., 2AI TC, +/-80MV, 15Bit

SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 2 AI TC Standard; 15 mm width, 15 bit+sign +/-80 mV; Characteristic linearization for thermocouples of the types: B, E, J, K, L, N, R, S, T Cycle time 65 ms/channel with SF LED (group fault)

6ES7134-4JB01-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET200S, El-Mod., 4/8 F-DI, DC 24V

SIMATIC DP, Electronics module f. ET200S, 4/8 F-DI PROFIsafe, 24 V DC, 30 mm overall width, up to PL E (ISO 13849), Up to SIL3 (IEC 61508), can also be used in PROFINET configuration with IM 151-3 HF

6ES7138-4FA05-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET200S, El-Mod., 2AI RTD, PT100, NI100

***Spare part*** SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 2 AI RTD 15 mm width, 15 bit+sign Pt100 STD; Pt100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 ohm; 300 ohm; 600 ohm; Cycle time 110 ms/channel with SF LED (group fault)

6ES7134-4JB50-0AB0
20.08.2019
Технические данные CPU 1512SP-1 PN, 200KB Prog./1MB Data

SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 200 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 48 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2

6ES7512-1DK01-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET 200SP, IM155-6PN HF

*** Spare part *** SIMATIC ET 200SP, PROFINET interface module IM 155-6PN High Feature max. 64 I/O modules, 0.25 ms isochronous mode Multi-hotswap, incl. server module

6ES7155-6AU00-0CN0
20.08.2019
Технические данные CPU1510SP F-1 PN, 150KB Prog./750KB Data

SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN for ET 200SP, Central processing unit with Work memory 150 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for Port 1 and 2

6ES7510-1SJ01-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET 200SP, TM Pulse 2x24V

SIMATIC ET 200SP, TM Pulse 2x24V PWM and pulse output 2 channels 2 A for proportional valves and DC motors

6ES7138-6DB00-0BB1
20.08.2019
Технические данные ET200eco PN, 8 DIO, DC24V/1,3A, 8xM12

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DIO 24 V DC/1.3 A; 8xM12, Degree of protection IP67

6ES7147-6BG00-0AB0
20.08.2019
Технические данные S7-1500, TM Posinput 2

SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 Counter and position detection module for RS422 incremental encoder or SSI absolute value encoder, 2 channels, 2 DI, 2 DQ per channel

6ES7551-1AB00-0AB0
20.08.2019
Технические данные SIMATIC C7-635 KEYS

***Spare part*** SIMATIC C7-635 Key, Complete unit with integrated components: S7-300 CPU314C-2 DP and OP170B, 24 DI, 16 DO, 5 AI, 2 AO; Micro Memory Card and connector set required

6ES7635-2EC02-0AE3
20.08.2019
Технические данные S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA

SIMATIC S7-1500 digital input/output module, DI16x 24 V DC BA, 16 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2ms Input type 3 (IEC 61131), DQ16X24 V DC/0.5A BA; 16 channels in groups of 8; 4 A per group incl. push-in front connector

6ES7523-1BL00-0AA0
20.08.2019
Технические данные SM 336, f.AI 6 X 0/4 ... 20mA HART

SIMATIC S7, Analog input SM 336, 6 AI; 15 bit; fail-safe analog inputs for SIMATIC Safety, with HART support, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 20-pole

6ES7336-4GE00-0AB0
20.08.2019
Технические данные EM 235, 4AI/1AO, DC +/-10V

SIMATIC S7-200 CN, analog I/O EM 235, only for S7-22X CPU, 4 AI, +/-10 V DC; 1 AO, +/-10 V DC 12 bit converter this S7-200 CN product only has CE approval

6ES7235-0KD22-0XA8
20.08.2019
Технические данные SM326, F-DO10XDC24V/2A PP, failsafe

SIMATIC S7, digital output SM 326, F-DO10x 24 V DC/2A PP, fail-safe digital output for SIMATIC S7F systems, with diagnostic alarm, LVV, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole

6ES7326-2BF10-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET200eco PN, 8AI; 4 U/I; 4 RTD/TC 8xM12

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI (4 U/I+4 RTD/TC); 8x M12, Degree of protection IP67

6ES7144-6KD00-0AB0
20.08.2019
Технические данные S7-1500, DI 32x24VDC HF

SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32x24 V DC HF, 32 channels in groups of 16; Input delay 0.05..20 ms Input type 3 (IEC 61131); Diagnostics, hardware interrupts: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately

6ES7521-1BL00-0AB0
20.08.2019
Технические данные ET200eco PN, 8AI RTD/TC 8xM12

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI RTD/TC; 8x M12, Degree of protection IP67

6ES7144-6KD50-0AB0
20.08.2019
Технические данные Control unit FM355C, 4 chan.

SIMATIC S7-300, Control Unit FM 355 C, 4 channels, continuous, 4 AI+8 DI+4 AO incl. multi-language configuration package, Manual and Getting Started (de, de, fr, en fr, it) on CD-ROM

6ES7355-0VH10-0AE0
20.08.2019
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Ссылки по теме