×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
14
文档
根据...筛选
'
SCALANCE X-100 非管理型
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
技术数据比较
技术数据 SCALANCE XR124WG (24 x FE, DC 24V)

SCALANCE XR124WG;非管理型 IE 交换机;19" 机架;24 x 10/100Mbit/s 电气端口; LED 诊断; 电源 24V DC;

6GK5124-0BA00-2AR3
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XC116

SCALANCE XC116,非管理型 IE 交换机,16个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载

6GK5116-0BA00-2AC2
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XC108

SCALANCE XC108,非管理型 IE 交换机,8个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载

6GK5108-0BA00-2AC2
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XC124

SCALANCE XC124,非管理型 IE 交换机,24个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载

6GK5124-0BA00-2AC2
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XR124WG (24 x FE, AC 230 V)

SCALANCE XR124WG;非管理型 IE 交换机;19" 机架;24 x 10/100Mbit/s 电气端口; LED 诊断; 电源 240 V AC(85 – 264V)

6GK5124-0BA00-3AR3
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XC106-2

SCALANCE XC106-2,非管理型 IE 交换机,6个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,2个 100 Mbit/s 多模式 BFOC,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载

6GK5106-2BB00-2AC2
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE X108PoE

SCALANCE X108PoE unmanaged IE 交换机,2x 10/100 Mbit/s RJ45 电源转以太网端口和 6x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源 手册可供下载

6GK5108-0PA00-2AA3
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XR108-2PoE WG

SCALANCE XR108-2PoE WG; 非网管型工业以太网交换机;19" 机架; 8 x 1GE 电气 PoE 接口; 2 x SFP 10GE 接口;LED 诊断 电源 240 V AC(85 – 264V)

6GK5108-2QS00-3AR3
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XC106-2

SCALANCE XC106-2,非管理型 IE 交换机,6个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,2个 100 Mbit/s 多模式 SC,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源 手册可供下载

6GK5106-2BD00-2AC2
2021年12月27日
技术数据 SCALANCE XB124

SCALANCE XB124 非管理型 IE 交换机,24个 10/100 Mbit/s RJ45 端口;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载

6GK5124-0BA00-2AB2
2021年12月25日
技术数据 SCALANCE XB116

SCALANCE XB116 非管理型 IE 交换机,16个 10/100 Mbit/s RJ45 端口;用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载

6GK5116-0BA00-2AB2
2021年11月6日
技术数据 SCALANCE XB108-2 (ST/BFOC)

SCALANCE XB108-2 非管理型 IE 交换机,8个 10/100 Mbit/s 端口,2x 100 Mbit/s 多模式 BFOC,用于安装较小的 星形和线形结构, LED 诊断,IP20, 冗余电源 24V AC/DC 手册可供下载

6GK5108-2BB00-2AB2
2021年11月6日
技术数据 SCALANCE XB112

SCALANCE XB112 非管理型 IE 交换机,12个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,用于架设 小型星状和 线状结构;LED 诊断, IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载

6GK5112-0BA00-2AB2
2021年11月6日
技术数据 SCALANCE XB108-2 (SC)

SCALANCE XB108-2 非管理型 IE 交换机,8个 10/100 Mbit/s 端口,2x 100 Mbit/s 多模式 SC,用于安装较小的 星形和线形结构; LED 诊断,IP20, 冗余电源, 24V AC/DC 手册可供下载

6GK5108-2BD00-2AB2
2021年11月6日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit