×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
2106
Beiträge
bei Filterung nach
'
PROFINET
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC20

SINAMICS S120 Sensor Module SMC20 Baugruppe zur Auswertung von INCREMENTAL Encoder: SIN/COS 1VPP absolute Encoder: EnDat ohne DRIVE-CLiQ Leitung 30mm Baubr.

6SL3055-0AA00-5BA3
18.07.2019
Technische Daten AIMO 400V 120KW 6SL3100-0BE31-2AB0 SINAM

SINAMICS S120 Active Interface Module für 120kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz

6SL3100-0BE31-2AB0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-400V-11KW

SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +50°C; Leistung geringe Überlast: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 355x 140x 165 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.6

6SL3210-1PE22-7UL0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC30

SINAMICS Sensor Module SMC30 für inkremental Geber: TTL/HTL oder Kombi Geber SSI mit INKREMENTALSPUREN oder Geber SSI ohne INKREMENTALSIGNALE/ ohne DRIVE-CLiQ Leitung 30mm Baubr.

6SL3055-0AA00-5CA2
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS DRIVE-CLIQ HUB MODULE DMC20

SINAMICS Drive-CLiQ Hub Module Cabinet DMC20 ohne DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3055-0AA00-6AA0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS AIM FUER 36KW ALM

SINAMICS S120 Active Interface Module für 36kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Bauform booksize

6SL3100-0BE23-6AB0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS S120 SINGLE MOMO 60A C-Type

SINAMICS S120 Single Motor-Module Eingang: DC 600V Ausgang: 3AC 400V, 60A Bauform: booksize C-Typ interne Luftkühlung optimierte Pulsmuster und Unterstützung der extended Safety integrated Funktionen inkl. DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3120-1TE26-0AC0
18.07.2019
Technische Daten BREMSWIDERSTAND FSC 30 OHM

SINAMICS Bremswiderstand R=30Ohm P_Dauer=925W P_max=18500W/12s/5% ED stand-alone

6SL3201-0BE23-8AA0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS G120 IOP/BOP-2 TUERMONTAGESATZ

SINAMICS G120 Türmontagesatz IP55/ UL Typ 12 für Intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) und Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); enthält Dichtung Befestigungsmaterial und Verbindungskabel (5m)

6SL3256-0AP00-0JA0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS KUPPLUNG FUER DRIVE-CLIQ

SINAMICS Kupplung für Drive-CLiQ-Leitung Schutzart IP67

6SL3066-2DA00-0AB0
18.07.2019
Technische Daten MOMO.IN400V18A 6SL3120-1TE21-8AA3 SINAMI

SINAMICS S120 Single Motor-Module Eingang: DC 600V Ausgang: 3AC 400V, 18A Bauform: booksize interne Luftkühlung optimierte Pulsmuster und Unterstützung der extended Safety integrated Funktionen inkl. DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3120-1TE21-8AA3
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS S120 C-/D POWER CON. SCREW

SINAMICS S120 Leistungsstecker C-/D-Typ mit Schraubanschlüssen für Motor Modules 3-30A Bauform booksize

6SL3162-2MA00-0AC0
18.07.2019
Technische Daten S120 CONTROL UNIT CU310 DP

SINAMICS S120 Control Unit CU310 DP mit PROFIBUS Schnittstelle ohne CompactFlash Card

6SL3040-0LA00-0AA1
18.07.2019
Technische Daten S120 CONTROL UNIT CU320

SINAMICS Control Unit CU320 ohne CompactFlash Card

6SL3040-0MA00-0AA1
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS TERMINAL BOARD TB30

SINAMICS/SIMOTION Terminal Board TB30 für Control Unit CU320-X und SIMOTION D4x5-X

6SL3055-0AA00-2TA0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS SCHRANKDURCHFUEHRUNG DRIVE-CLIQ

SINAMICS Schrankdurchführung für Drive-CLiQ-Leitung Schutzart IP54

6SL3066-2DA00-0AA0
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS NETZFILTER FUER 10KW SLM

SINAMICS Netzfilter für 10kW Smart Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz

6SL3000-0HE21-0AA0
18.07.2019
Technische Daten CONTROL UNIT ADAPTER CUA31 F. PM340

Control Unit Adapter CUA31 für Power Modules PM340

6SL3040-0PA00-0AA1
18.07.2019
Technische Daten SINAMICS S120 ACTIVE LINE MOD 425A

SINAMICS S120 Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Ausgang: DC 600V, 425A, 235kW interne Luftkühlung inkl. Drive-CLiQ Leitung

6SL3330-7TE33-8AA3
18.07.2019
Technische Daten MOMO.INT400V30A6SL3120-1TE23-0AA3 SINAMI

SINAMICS S120 Single Motor-Module Eingang: DC 600V Ausgang: 3AC 400V, 30A Bauform: booksize interne Luftkühlung optimierte Pulsmuster und Unterstützung der extended Safety integrated Funktionen inkl. DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3120-1TE23-0AA3
18.07.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 2199 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links