- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
ANT795-4MD IWLAN 天线 带全向 特性;包含 N 连接公插头 呈 90° 固定角; 3/5 dBi; IP65(-20-+60°C),2.4/5GHz; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 直接安装在 SCALANCE W 上 带 N-Connect 连接技术; 供货范围:1x ANT795-4MD, 纸质成套说明书 德语/英语
ANT793-8DQ IWLAN 天线 圆极化 方向作用强,包含 1x N 型母头插座;15 dBi; (-40-+70°C),5.7-5.85 GHz; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 电杆安装; 纸质成套说明书 德语/英语; 供货范围:(1x ANT793-8DQ 上), 1x 安装辅助用于校准 包括安装附件
ANT795-4MC IWLAN 天线 带全向 特性;包括 N-Connect 公连接器,直型;3/5 dBi IP65(-20-+60°C),2.4/5GHz Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 直接安装在 SCALANCE W 上 带 N-Connect 连接技术; 供货范围:1x ANT795-4MC, 纸质成套说明书 德语/英语
ANT795-6MP IWLAN 天线 带全向 特性;包括 N 型母头 连接器:5/7 dBi; IP65/67(-40-+80°C);2.4/5 GHz Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 安装在墙上或杆上; 精简版说明, 德语/英语 供货范围:(1x ANT795-6MP 上), 1x 安装辅助工具
ANT795-6MN 的安装套件 安装辅助工具,用于在顶蓬下 安装 ANT795-6MN, IP20(-40-+70°C), 供货范围: 1 套安装辅助工具 1 个 N-Connect 肘接头 公头/母头 2 个固定螺钉 纸质成套说明书 德语/英语
ANT793-8DL IWLAN 天线 垂直-水平极化 带强方向性,包括 2x N 型母头插座;14 dBi; IP66(-45-+70°C),5 GHz; 适用于铁路应用; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 安装在墙上或杆上; 纸质成套说明书 德语/英语; 供货范围:1x ANT793-8DL, 1x 安装辅助用于校准 .
IWLAN R-SMA/ SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 0.30m 柔性连接线 用于带 R-SMA 和 SMA 接口的组件。
IWLAN R-SMA/ SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 2m 柔性连接线 用于带 R-SMA 和 SMA 接口的组件。
N-连接 公/公 柔性 连接电缆 预装配;长度 2m 柔性线缆,例如用于 连接天线, 适用于 IWLAN 和 无线移动通信
N-连接/ R-SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 10m 柔性连接线 存取点天线(RCoax 和其他)。
N-连接 公/公 柔性 连接电缆 预装配;长度 10m 柔性线缆,例如用于 连接天线, 适用于 IWLAN 和 无线移动通信
N-连接/ R-SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 2m 柔性连接线 存取点天线(RCoax 和其他)。
N-连接/ R-SMA 公/公 柔性连接电缆 预装配,长度 5m 柔性连接线 存取点天线(RCoax 和其他)。
N-连接 公/公 柔性 连接电缆 预装配;长度 1m; 柔性线缆,例如用于 连接天线, 适用于 IWLAN 和 无线移动通信
N-连接 公/公 柔性 连接电缆 预装配;长度 5m 柔性线缆,例如用于 连接天线, 适用于 IWLAN 和 无线移动通信
********* 备件 ********** ANT795-6DN IWLAN 天线 方向作用弱; 包括 N 型母头连接器: 9 dBi;IP55(-40-+70°C), 2.4/5GHz;Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可 在墙壁或桅杆上安装 纸质成套说明书 德语/英语 供货范围:1x ANT795-6DN, 1x 终端电阻 TI795-1R 1x 安装辅助用于校准 .
********* 备件 ********** ANT795-4MR IWLAN 天线 带全向 特性, 包含 R-SMA 连接器:3/5 dBi, IP65(-20-+60°C),2.4/5GHz; 各国许可,安装 直接安装在 W-700 上 操作说明 德语/英语,手册 在 CD 光盘上(德语版/英文版)。
********* 备件 ********** ANT793-6DT IWLAN 天线 MIMO 天线,方向作用 弱,包含 3 个 QMA 插口,8 dBi; IP67(-40-+85° C),5 GHz; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 安装在墙上或杆上; 纸质成套说明书 德语/英语; 供货范围:1x ANT793-6DT, 1x 安装辅助用于校准 .
ANT795-4MB IWLAN 天线 带全向 特性,可径向旋转, 带附加活节, 包含 RSMA 连接器:2/3 dBi, IP65(-20-+60°C),2.4/5 GHz; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 直接安装在 SCALANCE W 上 采用 RSMA 连接技术; 供货范围:100x ANT795-4MB, 1x 纸质精简版说明 德语/英语
ANT795-4MX 天线 带全向 特性;带 铁路许可;包括 N-Connect 公连接器,直型:2/2.5 dBi; IP68/69K(-40-+85°C),WLAN 2.4/5Ghz 和专用 5G 网络; Wi-Fi Compliance 和 注意各国许可; 直接安装在 SCALANCE 设备 带 N-Connect 连接技术; 供货范围:1x ANT795-4MX, 纸质成套说明书 德语/英语