×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Критерии фильтрации сообщений
Все продукты
Моя продукция
Дерево продукции
 
 
Снять все фильтры
Продукция
Искать продукцию
Тип сообщения
 
Дата
  • Сохранить фильтр
  • Загрузить фильтры
  • Эл. сообщение в случае обновления
930
Сообщения
с фильтрацией по
'
Process control systems
'
и
'
Технические данные
'
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Сравнить технические данные
Технические данные SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA 20 ms conversion time

6ES7431-0HH00-0AB0
20.08.2019
Технические данные SIPLUS RIC Bundle T101 MA CPU319-3 PN/DP

***SPARE PART*** SIPLUS RIC IEC60870-5-101 MASTER, SIMATIC CPU319 3PN/DPDP, 2MB MICRO MEMORY CARD AND SIMATIC CP341 WITH RS232 INTERFACE

6AG6003-1AA06-4DA0
20.08.2019
Технические данные SIMATIC S7-400, SM 422

SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO; 24 V DC, 0.5 A

6ES7422-1BL00-0AA0
20.08.2019
Технические данные SM 431, 8AI, RESIST./PT100, 16BIT,

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, resistor/PT100/NI100 isolated, diagnostics alarm, 20 ms conversion time

6ES7431-7KF10-0AB0
20.08.2019
Технические данные SIMIT SP V10.0 Engineering S

SIMIT Simulation Platform Software Engineering S V10.0 Floating License for 1 user E-SW, SW and docu. on CD License key on USB dongle Use only in connection with valid license / dongle, Class A, 2-languages (de, en), executable in Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Server 2016 For further information see SIMIT V10.0 Readme Reference HW: PC/PG

6DL8913-0AK00-0AB5
19.08.2019
Технические данные ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFDISD

Active field distributor AFDiSD FISCO field barrier for PROFIBUS PA for Foundation Fieldbus H1 Extended fieldbus diagnostics for PROFIBUS PA 6 short circuit-proof and intrinsically safe spur lines with bounce protection logic Integrated field bus repeater Automatic bus termination for line and ring topology for extended temperature range Degree of protection IP66 Extended fieldbus diagnostics

6ES7655-5DX60-1BB0
17.08.2019
Технические данные PCS 7-400 RACK, UR2-H XTR, 18 SLOTS

SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR S7-400 rack central and distributed with 2 x 9 slots, 2 x 2 redundant PS can be plugged in for extended temperature range and with conformal coating

6ES7400-2JA10-0AA1
16.08.2019
Технические данные ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD8

Active field distributor AFD8 for PROFIBUS PA for foundation Fieldbus H1, 8 short circuit-proof spur lines with bounce protection logic Automatic bus termination for line and ring topology for extended temperature range Degree of protection IP66

6ES7157-0AG82-0XA0
16.08.2019
Технические данные ET 200SP HA, AQ 8XI HART

SIMATIC ET 200SP HA, analog output module, AQ 8XI HART HA suitable for terminal block H1, M1, color code CC00, channel diagnostics, 16-bit, +/-0.1%

6DL1135-6TF00-0PH1
16.08.2019
Технические данные MOUNTING RAIL 482MM (19")

ET 200SP HA mounting rail 482 mm (approx. 19 inch) incl. grounding screw, integrated DIN rail for mounting of incidentals such as terminals, automatic circuit breakers and relays

6DL1193-6MC00-0AA0
16.08.2019
Технические данные SIMATIC S7-400, SM 431

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 16 AI; resolution 16 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100 , alarm, diagnostics

6ES7431-7QH00-0AB0
16.08.2019
Технические данные Y-LINK F. CONNECT. OF 1CHANNEL DP-SLAVES

SIMATIC S7-400H, Y-Link for connection of single-channel DP slaves to S7-400H & AS 410H

6ES7197-1LA12-0XA0
16.08.2019
Технические данные PCS 7 CPU410-5H F. S7-400/S7-400H/F/FH

SIMATIC PCS 7, CPU 410-5H Process Automation, central processing unit for S7-400 and S7-400H/F/FH, 5 interfaces: 2x PN, 1x DP, 2x for sync modules for using as spare part, without System Expansion Card

6ES7410-5HX08-0AB0
16.08.2019
Технические данные ET200M, INTERFACE IM153-2 HF OUTDOOR

SIMATIC DP, interface DP/PA-Link and ET200M IM153-2 HF for extended temperature range for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, Timestamping suitable for isochronous mode New features: up to 12 modules can be used Slave Initiative for Drive ES and Switch ES Expanded quantity structure for HART auxiliary variables Operation of the 64-channel modules 32 signals / slot +++ Observe compatibility instructions in manual +++

6ES7153-2BA70-0XB0
16.08.2019
Технические данные FIELD DEVICE COUPLER FDC 157

Field Device Coupler FDC 157 physical interface for PROFIBUS PA or Foundation Fieldbus H1 integrated bus supply up to 1000 mA with redundancy capability integrated diagnostics Degree of protection IP20 for extended temperature range

6ES7157-0AC85-0XA0
16.08.2019
Технические данные SIMATIC DP, HART ANALOG INPUT M

SIMATIC DP, HART analog input SM 331, 2 AI, 0/4 - 20 mA HART, to HART rev. 5.0, for ET200M with IM 153-2, 1 x 20-pole

6ES7331-7TB00-0AB0
16.08.2019
Технические данные TRANSMITT. INTERF.MOD. IM460-0, W. K BUS

SIMATIC S7-400, interface module Send IM 460-0 for central coupling without PS transfer, with C-bus

6ES7460-0AA01-0AB0
16.08.2019
Технические данные SIMATIC S7-400, SM 431

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/IResistor

6ES7431-1KF00-0AB0
16.08.2019
Технические данные PCS 7 SYNC-MOD. XTR F. S7-400H/F/FH

SIMATIC PCS 7, Synchronization module V8 XTR for patch cable to 10 m extended design for process automation

6ES7960-1AA08-0XA0
16.08.2019
Технические данные ET 200SP HA, IM155-6 PN

SIMATIC ET 200SP HA, PROFINET interface module IM155-6 PN max. 56 I/O modules, multi-hot swap, without server module

6DL1155-6AU00-0PM0
16.08.2019
 
Сообщений на страницу: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Ссылки по теме