- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, AI 2x SG 4/6 线高速, 适用于 A0 型基础单元 颜色代码 CC00, 通道诊断, 28/16 位,+/-0.05% 用于 DMS 全桥
SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, WEIGHING MODULE for automatic dosing-, checking- and totalizing scales, 3xDI, 3xDQ, 1xCI,1xRS485, 1xEthernet, 1x LC (1-4mV/V)
SIWAREX WT241 称量终端 电子称重系统, 用于皮带秤 - 不锈钢外壳,带 9 个绝缘套管 - SIWAREX WP241 - SIMATIC KTP400 Basic Color PN(基础型彩色) - 长距离电源 100-240 VAC - IP65,温度范围: 0-40 摄氏度.
SIWAREX WP321 电子称重系统 1 个通道)用于连接 称重传感器 / DMS 全桥 (1-4mV/V) 用于 SIMATIC ET200SP, 适用于 BU 型 A0,RS485 接口,用于 SIWATOOL 或远距指示。 通过SIWAREX DB数字化接线盒(7MH5001-0AD20 或 7MH5001-0AD01)可提供详细的称重传感器诊断信息。
SIWAREX WP251 可检验的 电子称重系统,用于计量和 和灌装过程(1 个通道) 用于连接称重传感器 / DMS-全桥(1-4 mV/V) 用于 SIMATIC S7-1200 或 独立组件,RS485 和 以太网接口,机载 I/O4 DI / 4 DO,1 AO (0/4...20mA),注意:在 检定义务应用 遵从目的地国家的检定规定 !
SIWAREX WP241 电子皮带称重系统(1 个通道) 用于连接称重传感器 / DMS-全桥(1-4mV/V) 用于 SIMATIC S7-1200 或 独立组件,RS485 和 以太网接口,机载 I/O4 DI / 4 DO,1 AO (0/4...20mA)
SIWAREX WP231 可检验的 电子称重系统(1 个通道)到 连接称重传感器 / DMS-全桥(1-4mV/V) 用于 SIMATIC S7-1200 或 独立组件,RS485 和 以太网接口,机载 I/O4 DI / 4 DO,1 AO (0/4...20mA),注意:在 检定义务应用 遵从目的地国家的检定规定 ! 通过SIWAREX DB数字化接线盒(7MH5001-0AD20 或 7MH5001-0AD01)可提供详细的称重传感器诊断信息。
SIWAREX WT231 称量终端 电子称重系统, 用于平台称重设备、 罐秤等 - 不锈钢外壳,带 9 个绝缘套管 - SIWAREX WP231 - SIMATIC KTP400 Basic Color PN(基础型彩色) - 长距离电源 100-240 VAC - IP65,温度范围: 0-40 摄氏度.
SIWAREX FTC WEIGHING ELECTRONIC FOR FORCE MEASUREMENT, BELT SCALE, LOSS-IN-WEIGHT SCALE AND FLOW RATE METER. WITHOUT VERIFICATION CAPABILITY USABLE FOR S7-300 AND ET200M
SIWAREX U WEIGHING ELECTRONICS (SINGLE CHANNEL VERSION) * FOR CONNNECTING ONE SCALE * FOR SIMATIC S7-300 AND ET200M * RS232 INTERFACE FOR CONNECT. OF A PC * TTY INTERFACE FOR REMOTE DISPLAY CONNECTION WITH BUS CONNECTOR
西门子WP522 称重模块 (双通道)用于电阻应变片式传感器/全桥(1-4mV/V) 用于S7-1500系统 RS485和以太网接口 每通道自带I/O点: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC
SIWAREX CS WEIGHING ELECTRONIC FOR CONNECTING ONE SCALE. FOR LEGAL TRADE 2000D FOR SIMATIC ET200S-HEAD STATION IM151-1 BASIC/STANDARD/HIGH FEATURE AND IM151-7 CPU. RS232- INTERFACE FOR CONNECTION OF A PC. TTY-INTERFACE FOR REMOTE DISPLAY.
西门子WP521 称重模块 (单通道)用于电阻应变片式传感器/全桥(1-4mV/V) 用于S7-1500系统 RS485和以太网接口 自带I/O点: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC
Legal-for-trade calibration set for SIWAREX WP351 for certification of up to 3 scales consiting of 3x labeling film for the labeling sign, 1x protection film, 3x unlocking protector, 6x screw. Attention: For legal trade applications please follow the local laws applying in the country of legal verification.
RBSS CE, MAGNETIC PROXIMITY SWITCH, 4.5 TO 28V
LOAD CELL,MSI, 50LBS, STAINLESS STEEL, CSA/FM/ATEX,SPARE
CIRCUIT CARD 256 PPR, UP TO 10 INTEGRATORS