×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
997
Beiträge
bei Filterung nach
'
Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL -40...+70°C TX mit 85°C für 10min mit Conformal Coating based on 6ES7541-1AB00-0AB0 . Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422 und RS-485, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 15-Pin Sub-D Buchse

6AG2541-1AB00-4AB0
18.01.2020
Technische Daten SIPLUS ET 200SP TM PULSE 2x24V

SIPLUS ET 200SP -40...+60°C Anlauftemperatur:-25°C mit Conformal Coating based on 6ES7138-6DB00-0BB1 . TM Pulse 2x24V PWM und Pulsausgabe 2 Kanäle 2A für Proportionalventile und DC Motoren

6AG1138-6DB00-2BB1
18.01.2020
Technische Daten SIPLUS DCF77

***ERSATZTEIL*** SIPLUS DCF77 Zeitempfänger

6AG1057-1AA03-0AA0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP

SIPLUS S7-300 CPU 313C-2DP für mediale Belastung -25...+70°C based on 6es7313-6cg04-0ab0 . Kompakt-CPU mit MPI, 16 DE/16 DA, 3 schnelle Zähler (30 kHz), integrierte DP-Schnittstelle, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich

6AG1313-6CG04-7AB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP EN50155

SIPLUS S7-300 CPU 315-2PN/DP -25...+60°C mit Konformität zu EN 50155 T1 Kat 1 Kl A/B based on 6ES7315-2EH14-0AB0 . Zentralbaugruppe mit 384 KByte Arbeitsspeicher, 1. Schnittstelle MPI/DP 12MBit/ s, 2. Schnittstelle Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich

6AG1315-2EH14-2AY0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP EN50155

SIPLUS S7-300 CPU 317-2PN/DP -25...+60°C Konformität mit EN 50155 T1 Kat 1 Kl A/B mit Conformal Coating based on 6ES7317-2Ek14-0AB0 . Zentralbaugruppe mit 1MByte Arbeitsspeicher, 1. Schnittstelle MPI/DP 12MBit/ s, 2. Schnittstelle Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich

6AG1317-2EK14-2AY0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 SM322 16DA/24VDC 0.5A

SIPLUS S7-300 SM 322-20-pol. -25...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7322-1BH01-0AA0 . Digitalausgabe potentialgetrennt 16DA, DC 24V, 0,5A, Summenstrom 4A/Gruppe (8A/Baugruppe)

6AG1322-1BH01-2AA0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 SM326F DI24

SIPLUS S7-300 SM 326F DE24 mit Conformal Coating Konformität gemäss EN 50155 T1 Kat 1 Kl A/B based on 6ES7326-1BK02-0AB0 . Digitaleingabe fehlersichere Digitaleingabe für SIMATIC S7 F-Systeme mit Diagnose-Alarm, 1x 40-polig

6AG1326-1BK02-2AY0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-400 CPU 414-5H

SIPLUS S7-400 CPU 414-5H -25...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7414-5HM06-0AB0 . Zentralbaugruppe für S7-400H und S7-400F/FH, 5 Schnittstellen: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN und 2 für Sync-Module, 4MByte Speicher (2 MB Daten/2 MB Programm)

6AG1414-5HM06-7AB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais -40...+60°C mit Conformal Coating signal board verwendbar based on 6ES7214-1HG40-0XB0 . Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: "14 DI 24VDC; 10 DO Relais 2A;" 2 AI 0-10VDC, Stromversorgung: AC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 100 KB

6AG1214-1HG40-5XB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS_CPU315-2 PN/DP

***Ersatzteil*** SIPLUS S7-300 CPU 315-2 PN/DP (256KB) -25...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7315-2EH13-0AB0 . Zentralbaugruppe mit 256 KByte Arbeitsspeicher, 1. Schnittstelle MPI/DP 12MBit/ s, 2. Schnittstelle Ethernet PROFINET, Micro Memory Card erforderlich

6AG1315-2EH13-2AB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST / BA

SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST -40 ... +70° C mit Conformal Coating based on 6ES7155-6AA01-0BN0 . Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Single Hot SWAP, Bundle besteht aus: Interface-Modul (6AG1155-6AU01-7BN0), Server-Modul (6AG1193-6PA00-7AA0), Busadapter BA 2xRJ45 (6AG1193-6AR00-7AA0)

6AG1155-6AA01-7BN0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS HMI TP700 COMFORT OUTDOOR

SIPLUS HMI TP700 Comfort Outdoor conformal coating -30 ... +60°C based on 6AV2124-0GC13-0AX0 . Comfort Panel, Touchbedienung, "7"" WIDESCREEN-TFT-Display," 16 Mio Farben, PROFINET Schnittstellen, MPI/PROFIBUS DP Schnittstelle, 12 MB Projektierungsspeicher, WINDOWS CE 6.0, Projektierbar ab WINCC Comfort V13 SP1, HSP

6AG1124-0GC13-2AX0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS ET 200SP AI 4xU/I 2-w ST

SIPLUS ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 4XU/I 2-Wire Standard, -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7134-6HD01-0BA1 . passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Modul-Diagnose, 16 Bit, +/-0,3%

6AG1134-6HD01-7BA1
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7214-1BG40-0XB0 . Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10VDC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 100 KB

6AG1214-1BG40-2XB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS HMI TP700 COMFORT

SIPLUS HMI TP700 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-0GC01-0AX0

6AG1124-0GC01-4AX0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS LOGO! 230RC

***ERSATZTEIL*** SIPLUS LOGO! 230RC -25...+70°C based on 6ED1052-1FB00-0BA6

6AG1052-1FB00-2BA6
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP V7

SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP -25 ... +70°C mit Conformal Coating based on 6ES7414-3EM07-0AB0 . Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 4 MB, (2 MB Code, 2 MB Daten), Schnittstellen 1. SS MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. SS ETHERNET/PROFINET (X5) 3. SS IF 964-DP steckbar (IF1)

6AG1414-3EM07-7AB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS S7-300 SM331 AI 8 HART

***Ersatzteil*** SIPLUS SM 331 AI 8x0/4...20mA HART für mediale belastung mit Conformal Coating based on 6ES7331-7TF01-0AB0

6AG1331-7TF01-4AB0
17.01.2020
Technische Daten SIPLUS ET200M IM153-2 HF

SIPLUS ET 200M IM 153-2 (*BA02) -40...+70°C Anlauftemperatur:-25°C mit Conformal Coating based on 6ES7153-2BA10-0XB0 . Anschaltung ET 200M IM 153-2 High Feature für max. 12 S7-300 Baugruppen redundanzfähig, Uhrzeitstempel. geeignet f. Taktsynchr. Betrieb neue Features: bis zu 12 Module einsetzbar Slave Initiative für Drive ES und Switch ES erweitertes Mengengerüst für HART-Nebenvariablen Betrieb der 64-kanaligen Module 32 Signale/Steckplatz

6AG1153-2BA10-7XB0
17.01.2020
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit