×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
77
Beiträge
bei Filterung nach
'
IO Systeme für Heizelemente
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten HCS716I BGT SCHWENKRAHMEN

SIEMENS ERZEUGNISNUMMER IST ABGEKUENDIGT SEIT 03.07.2009 NACHFOLGER IST 6BK1700-2AA00-0AA1

6BK1700-2AA00-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS716I Subrack hinged frame

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS716I Baugruppenträger -Version Schwenkrahmen- zur Aufnahme von max. 12 Leistungsbaugruppen LA716, LA716I und LA716I HP. die Kontaktierung der L-Baugr. erfolgt über Direktstecker auf einer Busplatine, die auf der Rückseite des Baugruppen- trägers angebracht IST. die Steuer-Baugruppe mit dem ASIC DPC31 zum PROFIBUS-Anschluss befindet sich auf der GEHAEUSERUECKSEITE

6BK1700-2AA00-0AA1
21.11.2019
Technische Daten HCS716I Subrack mounting fr. w/o flange

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS716I Baugruppenträger -Version Aufbaurahmen- ohne FLANSCH. zur Aufnahme von max. 12 Leistungsbaugruppen LA716, LA716I und LA716I HP. die Kontaktierung der L-Baugr. erfolgt über Direktstecker auf einer Busplatine, die auf der Rückseite des Baugruppen- trägers angebracht IST. die Steuer-Baugruppe mit dem ASIC DPC31 zum PROFIBUS-Anschluss befindet sich auf dem rechten Seitenteil des Gehäuses

6BK1700-2AA70-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS716I BGT Aufbaurahmen mit Flansch

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS716I Baugruppenträger -Version Aufbaurahmen- zur Aufnahme von max. 12 Leistungsbaugruppen LA716, LA716I und LA716I HP. die Kontaktierung der L-Baugr. erfolgt über Direktstecker auf einer Busplatine, die auf der Rückseite des Baugruppen- trägers angebracht IST. die Steuer-Baugruppe mit dem ASIC DPC31 zum PROFIBUS-Anschluss befindet sich auf dem rechten Seitenteil des Gehäuses

6BK1700-2AA10-0AA1
21.11.2019
Technische Daten HCS716I BGT Aufbaurahmen schmal

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS716I Baugruppenträger -Version Aufbaurahmen schmal- zur Aufnahme von max. 4 Leistungsbaugruppen LA716, LA716I und LA716I HP. die Kontaktierung der L-Baugr. erfolgt über Direktstecker auf einer Busplatine, die auf der Rückseite des Baugruppen- trägers angebracht IST. die Steuer-Baugruppe mit dem ASIC DPC31 zum PROFIBUS-Anschluss befindet sich auf dem rechten Seitenteil des Gehäuses

6BK1700-2AA80-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS716I Lueftereinheit schmal

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS716I Lüftereinheit mit 1 Lüfter Verwendung: zur Entwärmung des Baugruppenträgers auf- BAURAHMEN schmale Version oder Erweiterungsrahmen

6BK1700-2GA10-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS716I BGT AUFBAURAHMEN MIT FLANSCH

SIEMENS ERZEUGNISNUMMER IST ABGEKUENDIGT SEIT 15.06.2009 NACHFOLGER IST 6BK1700-2AA10-0AA1

6BK1700-2AA10-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS300I Verbindungskabel Typ2 (84cm)

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS300I vorkonfektioniertes Kabel zum Verbinden der Ausgänge des Digitalausgabemodules DM6 der SIPLUS HCS300I (Bestellnr.: 6BK1700-2BA80-0AA0) mit den Solid-State Relais. Typ 2 L=84cm

6BK1700-2FA10-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS300I Verbindungskabel Typ1 (70cm)

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS300I vorkonfektioniertes Kabel zum Verbinden der Ausgänge des Digitalausgabemodules DM6 der SIPLUS HCS300I (Bestellnr.: 6BK1700-2BA80-0AA0) mit den Solid-State Relais. Typ 1 L=70cm

6BK1700-2FA00-0AA0
21.11.2019
Technische Daten Baugruppentraeger HCS716I Erweiterungsr.

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS716I Baugruppenträger -Version Erweiterungsrahmen schmal- zur Aufnahme von max. 4 Leistungsbaugruppen LA716, LA716I und LA716I HP. die Kontaktierung der L-Baugr. erfolgt über Direktstecker auf einer Busplatine, die auf der Rückseite des Baugruppen- trägers angebracht ist

6BK1700-3AA00-0AA0
21.11.2019
Technische Daten SIPLUS HCS Leistungsausgabe LA724I SSR

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS724I Leistungsausgabe LA724I SSR für Zentrale Anschaltung ZA724I Bestellnr.: 6BK1700-2BA30-0AA0) Hinweis: alle ZUGEH.STECKER zum Anschl. der LA sind im Lieferumfang nicht enthalten und können optional bestellt werden. Info zum Anschluss siehe PMD: Stecker für 24V-VERSORG. Bestellnr.: A5E00210675 Stecker für Anschl. D. SSR Bestellnr.: A5E00043661 Stecker für SM 724 I Bestellnr.: A5E00210670 Stecker für Phase LX Bestellnr.: WKF: 40018384

6BK1700-2BA10-0AA0
21.11.2019
Technische Daten HCS716I Leistungsbaugruppe LA716

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS716I Leistungsbaugruppe LA716 mit 16 Kanälen je max. 650W. zum Betrieb ist ein BAU- Gruppenträger nötig. die jedem Kanal zugehörigen 5x 20mm Sicherungen 5AMP. flink sind (austauschbar) auf offenen Sicherungshaltern gesteckt. 2-phasige Netz-Zuführung über frontseitige 3-polige Anschluss-KLEMME. Strahlerabgänge über 2x8-polige Stiftleisten (nicht im Liefer- Umfang nicht enthalten)

6BK1700-2BA70-0AA1
21.11.2019
Technische Daten SIPLUS CCT Entkoppelmodul (DCM)

***Ersatzteil*** SIPLUS HCS300I Entkoppelmodul (DCM) zur Entkopplung des Kontrollbusses

6BK1700-4BA40-0AA0
19.11.2019
Technische Daten SIPLUS CCT Digitalmodul (DM6)

***ERSATZTEIL*** SIPLUS HCS300I Digitalausgabemodul DM6 mit integr. Schnittstelle zum Anschluss der Verbindungskabel zu den Solid-State Relais. die vorkonfektionierten Kabel sind unter den Bestellnummern 6BK1700-2FA00-0AA0 und 6BK1700-2FA10-0AA0 verfügbar

6BK1700-2BA80-0AA0
19.11.2019
Technische Daten HCS POM4220 Flexible

SIPLUS HCS4200 POM4220 Flexible Power Output Module (POM) zum Einschieben in ein HCS RACK4200. Mit 12 Ausgängen je max. 4432 W. (bei Betriebsart nullpunktschaltend: Je nach Einschaltstrom des Verbrauchers Begrenzung auf max. 1600 W).

6BK1942-2FA00-0AA0
16.11.2019
Technische Daten HCS CIM4210C PROFINET

SIPLUS HCS4200 CIM4210C Central Interface Modul Compact Version mit PROFINET Kommunikation und 2 Steckplaetzen zur Aufnahme von 2 HCS4200 POMs

6BK1942-1AA00-0AA1
16.11.2019
Technische Daten HCS POM4220 Midrange Phasenanschnitt

SIPLUS HCS4200 POM4220 Midrange Phasenanschnitt. Power Output Module (POM) zum Einschieben in ein HCS RACK4200. Mit 12 Ausgängen je max. 4432 W. (bei Betriebsart nullpunktschaltend: Je nach Einschaltstrom des Verbrauchers Begrenzung auf max. 1600W)

6BK1942-2CA00-0AA1
16.11.2019
Technische Daten SIPLUS HCS FAN Modul 80mm

Ersatzteil-Lüfter für Leistungs Baugruppen SIPLUS HCS

6BK1700-2GA00-0AA0
16.11.2019
Technische Daten HCS Steckersatz 4-p. POM4220 Highend

Ersatzteil SIPLUS HCS4200 Steckersatz für Leistungs ausgaenge POM4220 Highend. Bestehend aus 6 Steckern 4-polig

6BK1942-6LA00-0AA0
16.11.2019
Technische Daten HCS Sicherung 25A/600V (20 Stk)

Ersatzteil SIPLUS HCS4200 Sicherung für POM4220 Highend 25A/600V

6BK1942-6KA00-0AA0
16.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 88 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit