×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
60
Beiträge
bei Filterung nach
'
Condition Monitoring Systeme
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SIPLUS CMS2000 Basic Unit VIB

SIPLUS CMS2000-Grundgerät "VIB; 2 IEPE Schwingungskanäle; 2 analog Eingänge für "Prozesswert; 1 Digital Eingang "zur Drehzahlerfassung;" System-und Grenzwertmeldungen über 3 digitale Ausgänge

6AT8002-1AA00
12.11.2019
Technische Daten SM1281_Condition_Monitoring

SIPLUS CMS1200 SM1281 condition Monitoring für SIMATIC S7-1200 "4 IEPE Schwingungskanäle;" 1 Digital Eingang zur Drehzahlerfassung

6AT8007-1AA10-0AA0
12.11.2019
6AT8001-2AA10-1AM0
12.11.2019
Technische Daten SIPLUS CMS1000 Bearing Guard

***ERSATZTEIL*** "SIPLUS CMS1000 BEARING Guard;" Wälzlager-und Maschinen- Überwachung auf Basis von "Kennwertverfahren; K (T)" nach VDI3832 und RMS "nach DIN ISO 10816-3;" 1*CMS1000-Sensor-Schnittstelle 1*Drehzahleingang 2* potentialfreie Ausgangs- Kontakte für Warnung "und Alarm;" "UB=DC 24V; 115V AC bis 240VAC"

6AT8001-1AA00
12.11.2019
Technische Daten SENSOR_SIPLUS_CMS1000

***ERSATZTEIL*** SIPLUS CMS1000 Sensor Erfassung Schwingbeschleuni- gung 0Hz bis 6,5 kHz Schutzart IP67 UB:+5V DC

6AT8001-1AA00-1XA0
12.11.2019
Technische Daten SIPLUS CMS2000 VIB-MUX

SIPLUS CMS2000 VIB-MUX 8 IEPE-Eingangskanäle werden im MULTIPLEX-Betrieb auf einen Ausgangskanal geschalten Ansteuerung über die Systemschnittstelle max. 2 VIB-MUX Module pro Basic Unit VIB einsetzbar

6AT8002-2AA00
11.11.2019
Technische Daten VIB-SENSOR S01

SIPLUS CMS2000 VIB-Sensor S01 "Vibrationsaufnehmer;" Frequenzbereich 0,5Hz bis "15kHz; Messbereich 50G;" Empfindlichkeit 100mV/G "(+/-10%); MIL-Stecker oben"

6AT8002-4AB00
11.11.2019
Technische Daten SIPLUS CMS X-Tools Professional V 03

***Ersatzteil*** SIPLUS CMS-Software x-Tools "PROFESSIONAL V 03; " "PROZESSDATENSIMULATION; " "PROZESSDATENABSPEICHERUNG; " "PROZESSDATENVISUALISIERUNG; " "PROZESSDATENAUSWERTUNG; " Server-Client Kopplung

6AT8000-0AB00-2BA0
06.11.2019
Technische Daten CMS2000 SCHIRMAUFLAGE ZUBEHOER

SIPLUS CMS2000 Schirmauflage für die EMV-gerechte Anbindung von Signal-und Geberleitungen an das Grundgerät VIB Verpackungseinheit mit 2 Stück

6AT8002-4AA00
01.11.2019
Technische Daten SPM Adapter

SPM Adapter fuer IEC Kaefiglaeufermotoren mit Option fuer "Lagerkontrolle Q01; G50"

6AT8001-2AA10-1SA0
01.11.2019
Technische Daten CABLE-MEMS-44-0030

***ERSATZTEIL*** SIPLUS CMS1000-Zubehör Cable-MEMS-44-0030 "Länge=30,00m; M12 Stecker"

6AT8001-1AA00-1AB3
01.11.2019
Technische Daten SM1281 Schirmbuegel-Set

SIPLUS CMS1200 SM1281 "Schirmbügel-Set;" für die EMV-gerechte Anbindung von Leitungen an das SM1281 Verpackungseinheit mit 2 Stück

6AT8007-1AA20-0AA0
30.10.2019
Technische Daten Mounting Set MCN11

SIPLUS CMS- "Zubehör Montage-Set;" Wandhalterung für MCN11

6AT8000-2BB00-0XC0
30.10.2019
Technische Daten Coping Set IFN xx

SIPLUS CMS- Zubehör KAPPENSET für IFN AI und IFN VIB-A

6AT8000-2BB00-0XA0
30.10.2019
Technische Daten SIPLUS CMS4000 ION SIMOTION T001

***Ersatzteil*** SIPLUS CMS-Software ION SIMOTION T001

6AT8000-0CA00-3XA0
30.10.2019
Technische Daten Mounting Set IFN xx

SIPLUS CMS- "Zubehör Montage-Set;" Wandhalterung für IFN AI und IFN VIB-A

6AT8000-2BB00-0XB0
30.10.2019
Technische Daten CABLE-MEMS-44-0010

***ERSATZTEIL*** SIPLUS CMS1000-Zubehör Cable-MEMS-44-0010 "Länge=10,00m; M12 Stecker"

6AT8001-1AA00-1AB1
30.10.2019
Technische Daten CABLE-MEMS-44-0004

***ERSATZTEIL*** SIPLUS CMS1000-Zubehör Cable-MEMS-44-0004 "Länge=04,00m; M12 Stecker"

6AT8001-1AA00-1AA4
30.10.2019
Technische Daten Media Converter Node MCN11

SIPLUS CMS-Hardware MCN11 "Medien Konverter Node;" 1 opt. und 1 elektr. "Schnittstellen;" "UB=DC 24V; IP67"

6AT8000-1EB00-3XA0
30.10.2019
Technische Daten SIPLUS CMS4000 PCN 427C FC

***Ersatzteil*** SIPLUS CMS-Hardware """PCN 427C HC Microbox 427C; " """FLASH Card; Celeron; """ inkl. CMB IEEE1394A T011

6AT8000-1CB10-4XA0
30.10.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit