×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
24
文档
根据...筛选
'
SINAMICS S210 伺服驱动系统
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
技术数据比较
技术数据 SINAMICS S210, Brake Res, 3AC240V, FSC

SINAMICS S210 制动电阻 用于 3AC 240V 外形尺寸:FSC 240W,14 Ohm 制造商:Michael Koch GmbH

GXK:BWG600014TS-190
2021年6月18日
技术数据 SINAMICS S210, Brake Res, 3AC240V, FSA_B

SINAMICS S210 制动电阻 用于 3AC 240V 外形尺寸:FSA 和 FSB 100W,47 Ohm 制造商:Michael Koch GmbH

GXK:BWG250047TS-190
2021年6月18日
技术数据 SINAMICS S210, Spare Connector-Kit 230V

SINAMICS S210 备用连接器套组 用于 1AC 230V 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3260-2DB00-0AA0
2021年6月2日
技术数据 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.4kW

SINAMICS S210 输入电压: 1AC 200-240V; -10%/+10%;5.0A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;2.4A;0-550Hz; 电机:0.4kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 B; 55 x 170 x 170(宽x高x深)

6SL3210-5HB10-4UF0
2021年2月26日
技术数据 SINAMICS S210, 3AC 400V, 7.0kW

SINAMICS S210 输入电压 3AC 200-480V -10%/+10% 17.9A 45-66Hz 输出电压: 0 输入 V 15.0A 0-550Hz 电机:7.0kW 防护等级:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(宽x高x深)

6SL3210-5HE17-0UF0
2021年2月26日
技术数据 SINAMICS S210, 3AC 400V, 3.5kW

SINAMICS S210 输入电压 3AC 200-480V -10%/+10% 12.5A 45-66Hz 输出电压: 0 输入 V 9.0A 0-550Hz 电机:3.5kW 防护等级:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(宽x高x深)

6SL3210-5HE13-5UF0
2021年2月26日
技术数据 SINAMICS S210 SD-Card V5.1

SINAMICS S210 SD 卡 512 MByte 包括发给许可证 (许可证) V5.1

6SL3054-4FB00-2BA0
2021年2月1日
技术数据 SINAMICS S210, 3AC 400V, 2.0kW

SINAMICS S210 输入电压 3AC 200-480V -10%/+10% 7.5A 45-66Hz 输出电压: 0 输入 V 7.0A 0-550Hz 电机:2.0kW 防护等级:IP20; 外形尺寸 B 70 x 322 x 223(宽x高x深)

6SL3210-5HE12-0UF0
2021年1月29日
技术数据 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.1kW

SINAMICS S210 输入电压: 1AC 200-240V; -10%/+10%;1.4A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;0.8A;0-550Hz; 电机:0.1kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 A; 45 x 170 x 170(宽x高x深)

6SL3210-5HB10-1UF0
2021年1月15日
技术数据 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2kW

SINAMICS S210 输入电压: 1AC 200-240V; -10%/+10%;2.7A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;1.4A;0-550Hz; 电机:0.2kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 A; 45 x 170 x 170(宽x高x深)

6SL3210-5HB10-2UF0
2021年1月15日
技术数据 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.75kW

SINAMICS S210 输入电压: 200-240V 1AC; -10%/+10%;9.3A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;4.4A;0-550Hz; 电机:0.75kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 C; 75 x 170 x 195(宽x高x深)

6SL3210-5HB10-8UF0
2021年1月15日
技术数据 SINAMICS S210, Spare Connector-Kit 400V

SINAMICS S210 备用连接器配件 用于 400V 三相交流 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3260-2DB10-0AA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210, EMC-Filter C2, 3AC, 65A

SINAMICS S210 EMC 滤波器 C2,65A 用于 3AC 400V 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3203-0BE26-5HA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210, Fan for FSA, 3AC 400V

SINAMICS S210 备用风扇 FSA 用于 400V 三相交流 外形尺寸:FSA

6SL3260-0AA00-0AA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210, AC Connector-Kit

SINAMICS S210 单个交流环节连接器 用于 3AC 400V 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3260-2DC10-0AA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210, AC and DC Connector-Kit

SINAMICS S210 交流和直流环节整套连接器 用于 400V 三相交流 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3260-2DC00-0AA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210, EMC-Filter C2, 3AC, 35A

SINAMICS S210 EMC 滤波器 C2,35A 用于 3AC 400V 外形尺寸:FSA - FSC

6SL3203-0BE23-5HA0
2020年12月29日
技术数据 SINAMICS S210 SD-Card V5.1 SP1

SINAMICS S210 SD 卡 512 MByte 包括发给许可证 (许可证) V5.1 SP1

6SL3054-4FB10-2BA0
2020年12月28日
技术数据 SINAMICS S210 SD-Card V5.2

SINAMICS S210 SD 卡 512 MByte 包括发给许可证 (许可证) V5.2 HF7

6SL3054-4FC00-2BA0
2020年12月28日
技术数据 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.4kW

SINAMICS S210 输入电压: 3AC 200-480V; -10%/+10%;1.6A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;1.2A;0-550Hz; 电机:0.4kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 A; 50 x 270 x 220(宽x高x深)

6SL3210-5HE10-4UF0
2020年12月20日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
在英语中可以提供26个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit