×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
4075
Beiträge
bei Filterung nach
'
Antriebstechnik
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten STARTERKIT SINAMICS V90 PN & 1FL6

STARTER KIT SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 bestehend aus: Umrichter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Eingangsspannung:1/3 AC200-240V 2.6A 0-330HZ FUER Motor: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170(BXHXT) Servomotor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4KW, NN=3000U/MIN, IP65, M0=1,27NM, MN=1,27NM, AH 30MM, Geber inkremental TTL 2500INK/U mit Passfeder ohne Haltebremse Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AD0 3 Meter Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1AD0 3 Meter I/O Kabel konfektioniert 6SL3260-4MA00-1VB0 1 Meter Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert

6SL3200-0AE40-0AA0
28.03.2020
Technische Daten DRIVE-CLiQ Klemmfl. VW 10mm 24 bit M12

Absolutwertgeber Single-Turn 6FX2001-5QD13 ST24 Bit mit Drive-CLiQ; Klemmflansch; Welle 10mm

6FX2001-5QD13-1AA0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSGX-U-400V 132,0KW

SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert ohne integrierten Brems.-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 132kW bei 160% 3S, 136% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 160kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 1533x 326x 545 (HxBxT), FSGX Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP

6SL3224-0XE41-3UA0
28.03.2020
Technische Daten AIMO 400V 120KW 6SL3100-0BE31-2AB0 SINAM

SINAMICS S120 Active Interface Module für 120kW Active Line Module Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz

6SL3100-0BE31-2AB0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS G120C PN 4,0KW UNFIL

SINAMICS G120C Nennleistung: 4,0kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: PROFINET-PN Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSA 196x 73x 225,4 (HxBxT) externe 24V

6SL3210-1KE18-8UF1
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS UMRICHTER 3AC 30kW UNFLT.

SINAMICS S120 Umrichter Power Module PM340 Eingang: 3AC 380-480V, 50/60Hz Ausgang: 3AC 60A (30kW) Bauform: Blocksize Baugr. FSD interne Luftkühlung

6SL3210-1SE26-0UA0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-U-400V-45KW

SINAMICS G120 Power Module PM240 ungeFiltert Mit integriertem Bremschopper 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ Leist. hohe Überlast: 45KW Bei 200% 3S,150% 57S,100% 240S Umgebungstem. -10 BIS +50 GRD C Leist. geringe Überlast: 55KW Bei 150% 3S,110% 57S,100% 240S Umgebungstem. -10 BIS +40 GRD C 634 X 350 X 316 (HXBXT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP

6SL3224-0BE34-5UA0
28.03.2020
Technische Daten MOMO.INT400V5A 6SL3120-1TE15-0AA3 SINAMI

SINAMICS S120 Single Motor-Module Eingang: DC 600V Ausgang: 3AC 400V, 5A Bauform: booksize interne Luftkühlung optimierte Pulsmuster und Unterstützung der extended Safety integrated Funktionen inkl. DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3120-1TE15-0AA3
28.03.2020
Technische Daten GEBER PROFINET MT KLEMMFL. 10MM

Absolutwertgeber 6FX2001-5QN25 Multi-Turn 27 Bit mit PROFINET Betriebsspannung 10-30V Klemmflansch/ Welle 10mm Stecker M12 radial

6FX2001-5QN25
28.03.2020
Technische Daten SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7

SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 COMPACT 1.1 NM, 100 K, 6000 U/MIN SELBSTGEKUEHLT, IM B5 (IM V1, IM V3) FREIES LEITUNGSENDE 0,5M ABGANGSRICHTUNG BS MIT STECKER GR.1

1FK7032-5AK71-7...
28.03.2020
Technische Daten SYNCHRONMOTOR 1FK7-HD M0 = 38 NM

SIMOTICS S SYNCHRON-SERVOMOTOR 1FK7 HIGH DYNAMIC, 38 NM, 100 K, 3000 U/MIN, 7,50KW FREMDBELUEFTET, IM B5 (V1, V3) LEISTUNGS-/SIGNALSTECKER STECKER 270 GRAD DREHBAR IM B5 (V1, V3) ABSOLUTWERTGEBER 24 BIT + 12 BIT MULTITURN MIT DRIVE-CLIQ SCHNITTSTELLE (ENCODER AM24DQI) WELLE MIT PASSFEDER TOLERANZ N OHNE HALTEBREMSE SCHUTZART IP64 KUNDENSPEZIFISCHER MOTOR GEMAESS SMR-31-2015

1FK7086-4SF71-1CA0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS 24-V-KLEMMENADAPTER

SINAMICS 24-V-Klemmenadapter für Module im booksize-Format

6SL3162-2AA00-0AA0
28.03.2020
Technische Daten REG-D Pf1A 1DMu6SN1118-0DG23-0AA1

***Ersatzteil*** SIMODRIVE 611-D Regelungseinschub 1-Achs Performance-Regelung für digitalen Antrieb, VS+HS mit direktem Mess-System Spannungssignale

6SN1118-0DG23-0AA1
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.5kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 3AC 200-480V -10%/+10% 5.7A 45-66Hz Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 5.0A 0-550Hz Motor: 1.5 kW Schutzklasse: IP20 Frame Size B 70 x 322 x 223 (BxHxT)

6SL3210-5HE11-5UF0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS S210, 3AC 400V, 7.0kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung 3AC 200-480V -10%/+10% 16.8A 45-66Hz Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 15.0A 0-550Hz Motor: 7.0kW Schutzklasse: IP20 Frame Size C 105 x 322 x 223 (BxHxT)

6SL3210-5HE17-0UF0
28.03.2020
Technische Daten SINAMICS SENSOR MODULE CABINET SMC20

SINAMICS S120 Sensor Module SMC20 Baugruppe zur Auswertung von INCREMENTAL Encoder: SIN/COS 1VPP absolute Encoder: EnDat ohne DRIVE-CLiQ Leitung 30mm Baubr.

6SL3055-0AA00-5BA3
27.03.2020
Technische Daten SINAMICS SENSOR MODULE EXTERNAL SME125

SINAMICS Sensor Module SME125 Absolutwert-Encoder: EnDat; PTC-und KTY-Eingaenge mit sicherer elektrischer Trennung; Schutzart IP67; ohne DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3055-0AA00-5KA3
27.03.2020
Technische Daten SINAMICS S120 SINGLE MOMO 200A INT

SINAMICS S120 Single Motor-Module Eingang: DC 600V Ausgang: 3AC 400V, 200A Ausgang: bei 8 kHz/140A Bauform: booksize interne Luftkühlung optimierte Pulsmuster und Unterstützung der extended Safety integrated Funktionen inkl. DRIVE-CLiQ Leitung

6SL3120-1TE32-0AA4
27.03.2020
Technische Daten MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 18,5kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 22kW 520x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2UD31-8DB1
27.03.2020
Technische Daten CONTROL UNIT ADAPTER CUA32

Control Unit Adapter CUA32 für Power Modules PM340/PM240-2 mit Schnittstelle für Inkrementalgeber HTL/TTL

6SL3040-0PA01-0AA0
27.03.2020
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 4416 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit