×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
2329
Beiträge
bei Filterung nach
'
Umrichter
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SINAMICS S210, Bremswid., 3AC240V, FSA_B

SINAMICS S210 Bremswiderstand für 3AC 240V für Frame Size: FSA und FSB 100W, 47 Ohm Hersteller: Michael Koch GmbH

GXK:BWG250047TS-190
18.06.2021
Technische Daten Mdexx Du/dt Filter mit VPL 690V<=18,5kW

Mdexx dU/dt Filter mit VPL für SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690V <(><<)>= 18,5 kW 400V <(><<)>= 7,5 kW SINAMICS Pool Software V4.7 SP10 oder höhere Version ist erforderlich für G120 Anwendung SINAMICS Pool Software V5.1 SP1 oder höhere Version ist erforderlich für S120 Anwendung

JTA:TEF1203-0GB
17.06.2021
Technische Daten Mdexx Du/dt Filter m. VPL 690V 160-250kW

Mdexx dU/dt Filter mit VPL für SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690V 160 - 250 kW 400V 90 kW - 132 kW SINAMICS Pool Software V4.7 SP10 oder höhere Version ist erforderlich für G120 Anwendung SINAMICS Pool Software V5.1 SP1 oder höhere Version ist erforderlich für S120 Anwendung

JTA:TEF1203-0MB
17.06.2021
Technische Daten Mdexx Du/dt Filter m. VPL 690V 110-132kW

Mdexx dU/dt Filter mit VPL für SINAMICS G120 Voltage Peak Limit 690V 110 - 132 kW 400V 55 kW - 75 kW SINAMICS Pool Software V4.7 SP10 oder höhere Version ist erforderlich für G120 Anwendung SINAMICS Pool Software V5.1 SP1 oder höhere Version ist erforderlich für S120 Anwendung

JTA:TEF1203-0LB
17.06.2021
Technische Daten MM4-GER. 400V/55KW/F 6SE6430-2AD35-5FA0

MICROMASTER 430 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz quadratisches Moment 55kW Überlast 110% 60S, 140% 3S 1150x 350x 320 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C ohne AOP/BOP

6SE6430-2AD35-5FA0
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 430

MICROMASTER 430 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz quadratisches Moment 30kW Überlast 110% 60S, 140% 3S 520x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C ohne AOP/BOP

6SE6430-2UD33-0DB0
13.06.2021
Technische Daten MM4-GER.FSD/V/30KW 6SE6430-2UD33-0DA0

MICROMASTER 430 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz quadratisches Moment 30kW Überlast 110% 60S, 140% 3S 520x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C ohne AOP/BOP

6SE6430-2UD33-0DA0
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 430

MICROMASTER 430 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz quadratisches Moment 18,5kW Überlast 110% 60S, 140% 3S 520x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+40°C ohne AOP/BOP

6SE6430-2UD31-8DB0
13.06.2021
Technische Daten MM4-GER.FSE/V/30KW 6SE6440-2UD33-0EA1

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 30kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 37kW 650x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2UD33-0EA1
13.06.2021
Technische Daten SINAMICS PM240-2 FSG Mechanik Kit

****Ersatzteil**** SINAMICS G120 und G120X Mechanik Kit FSG

6SL3200-0SM16-0AA0
13.06.2021
Technische Daten MM4-GER.FSE/V/30KW 6SE6440-2AD33-0EA1

MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 30kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 37kW 650x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2AD33-0EA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 1AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,37kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 0,37kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2AB13-7AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 0,55kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2UD15-5AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 420

MICROMASTER 420 ohne Filter 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,75kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 0,75kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6420-2UC17-5AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 420

MICROMASTER 420 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 0,55kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6420-2UD15-5AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 420

MICROMASTER 420 ohne Filter 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,55kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 0,55kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6420-2UC15-5AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER4 BASIC OPERATOR PANEL BOP

***Ersatzteil*** MICROMASTER 4 Basic Operator Panel (BOP)

6SE6400-0BP00-0AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 440

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 0,37kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 0,37kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6440-2UD13-7AA1
13.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 420

MICROMASTER 420 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 11kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 11kW 245x 185x 195 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6420-2AD31-1CA1
10.06.2021
Technische Daten MICROMASTER 420

MICROMASTER 420 ohne Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 1,1kW Überlast 150% für 60S quadratisches Moment 1,1kW 173x 73x 149 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP

6SE6420-2UD21-1AA1
10.06.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit