×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
48
Beiträge
bei Filterung nach
'
Basis Servoantriebssystem SINAMICS V90
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten STARTERKIT SINAMICS V90 PN & 1FL6

STARTER KIT SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 bestehend aus: Umrichter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Eingangsspannung:1/3 AC200-240V 2.6A 0-330HZ FUER Motor: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170(BXHXT) Servomotor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4KW, NN=3000U/MIN, IP65, M0=1,27NM, MN=1,27NM, AH 30MM, Geber inkremental TTL 2500INK/U mit Passfeder ohne Haltebremse Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AD0 3 Meter Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1AD0 3 Meter I/O Kabel konfektioniert 6SL3260-4MA00-1VB0 1 Meter Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert

6SL3200-0AE40-0AA0
06.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90,PROFINET, 1/3 AC 200V 0.1kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße B, 55x170x170 (BxHxT)

6SL3210-5FB10-1UF0
03.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 3 AC 200V 1KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 7,0 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 6,3 A 0-330 Hz Motor: 1 kW Schutzart: IP20 Baugröße D, 95x170x195 (BxHxT)

6SL3210-5FB11-0UA1
03.08.2020
Technische Daten LINE FILTER 3AC 12A

SINAMICS V EMV-Filter 200 V - 480 V 3-Phasen-AC, 50/6 für SINAMICS V70/V90 Größe 75x184x140 (BxHxT)

6SL3203-0BE21-2VA0
03.08.2020
Technische Daten LINE FILTER 3AC 20A

SINAMICS V EMV-Filter 200 V - 480 V 3-Phasen-AC, 50/6 für SINAMICS V70/V90 Größe 60x260x130 (BxHxT)

6SL3203-0BE22-0VA0
03.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 2kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 12,0 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 11,6 A 0-330 Hz Motor: 2 kW Schutzart: IP20 Baugröße D, 95x170x195 (BxHxT)

6SL3210-5FB12-0UF0
03.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90,PROFINET,1/3 AC 200V 0.75kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC -15 %/+10 % 10,4 A/5,0 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 4,7 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße C, 80x170x195 (BxHxT)

6SL3210-5FB10-8UF0
03.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.4KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 5,0 A/3,0 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 2,6 A 0-330 Hz Motor: 0,4 kW Schutzart: IP20 Baugröße B, 55x170x170 (BxHxT)

6SL3210-5FB10-4UA1
03.08.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 2.0kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 9,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 7,8 A 0-330 Hz Motor: 2,0/2,5 kW Schutzart: IP20 Baugröße B, 100x180x220 (BxHxT)

6SL3210-5FE12-0UF0
31.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.75kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 2,1 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80x180x200 (BxHxT)

6SL3210-5FE10-8UF0
31.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 1.5kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 5,3 A 0-330 Hz Motor: 1,5/1,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße B, 100x180x220 (BxHxT)

6SL3210-5FE11-5UF0
31.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 1.5kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 3-P - 15 %/+ 10 % 11,0 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 10,6 A 0-330 Hz Motor: 1,5 kW Schutzart: IP20 Baugröße D, 95x170x195 (BxHxT)

6SL3210-5FB11-5UF0
31.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 3.5kW

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 13,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 11,0 A 0-330 Hz Motor: 3,5 kW Schutzart: IP20 Baugröße C, 140x260x240 (BxHxT)

6SL3210-5FE13-5UF0
31.07.2020
Technische Daten SOLLW. LEITUNG MIT ANSCHLUSSKLEMME, 50P

SINAMICS V90 50-poliges Sollwert-Signalkabel Kabellänge: 0,5 m mit Anschlussklemme

6SL3260-4NA00-1VA5
30.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.75KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC -15 %/+10 % 10,4 A/5,0 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 4,7 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße C, 80x170x195 (BxHxT)

6SL3210-5FB10-8UA0
24.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 3 AC 400V 1.0KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 3,8 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 3,0 A 0-330 Hz Motor: 0,75/1,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80x180x200 (BxHxT)

6SL3210-5FE11-0UA0
24.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 3 AC 400V 1.5KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 5,3 A 0-330 Hz Motor: 1,5/1,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße B, 100x180x220 (BxHxT)

6SL3210-5FE11-5UA0
24.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 3 AC 400V 7.0KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 380-480 V 3 A -15 %/+ 10 % 16,5 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 13,2 A 0-330 Hz Motor: 7,0 kW Schutzart: IP20 Baugröße C, 140x260x240 (BxHxT)

6SL3210-5FE17-0UA0
21.07.2020
Technische Daten LINE FILTER 3AC 5A

SINAMICS V EMV-Filter 200 V - 480 V 3-Phasen-AC, 50/6 für SINAMICS V70/V90 Größe 55x184x130 (BxHxT)

6SL3203-0BE15-0VA0
21.07.2020
Technische Daten SINAMICS V90, 1/3 AC 200V 0.2KW

SINAMICS V90 Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 3,0 A/1,8 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,4 A 0-330 Hz Motor: 0,2 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT)

6SL3210-5FB10-2UA0
21.07.2020
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 50 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit