×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
504
Beiträge
bei Filterung nach
'
Einbaugeräte SINAMICS G120
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SINAMICS G120, SMART ACCESS

SINAMICS G120 Web Server Module

6SL3255-0AA00-5AA0
16.08.2019
Technische Daten SINAMICS G120C SCHIRMBLECH FUER FSB PT

SINAMICS G120 Schirmblech FSB Push-Through bestehend aus Schirmblech und Montagezubehör

6SL3266-1EB00-0DA0
15.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-22kW

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 mit integriertem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 18,5kW bei 150% 60S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C(HO); Leistung geringe Überlast: 22kW bei 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S;Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 472x 200x 237 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6 HF1

6SL3210-1RE24-5AL0
15.08.2019
Technische Daten SINAMICS G120 IOP/BOP-2 TUERMONTAGESATZ

SINAMICS G120 Türmontagesatz IP55/ UL Typ 12 für Intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) und Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); enthält Dichtung Befestigungsmaterial und Verbindungskabel (5m)

6SL3256-0AP00-0JA0
15.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSC-U-400V-11KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 11KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 15KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 334 X 189 X 185 (HXBXT), FSC SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE31-1UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-A-400V-55KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 55KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 75KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 934 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE35-5AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSD-U-400V-22KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 22KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 30KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 419 X 275 X 204 (HXBXT), FSD SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE32-2UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-U-400V-110KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 110KW BEI 160% 3S,136% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. 0 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 132KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. 0 BIS +40 GRD C 634 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE41-1UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS G120 Multikarte V4.7

SINAMICS G120 SD-Card 512 MByte einschl. Lizenzierung (certificate of License) V4.7

6SL3054-7EH00-2BA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-U-400V-90KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 90KW BEI 160% 3S,136% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. 0 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 110KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. 0 BIS +40 GRD C 634 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE38-8UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-A-400V-45KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 45KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 55KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 934 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE34-5AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-A-400V-75KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 75KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 90KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 934 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE37-5AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSD-U-400V-18,5KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 18,5KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 22KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 419 X 275 X 204 (HXBXT), FSD SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE31-8UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-U-400V-55KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 55KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 75KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 634 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE35-5UA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSD-A-400V-22KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 22KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 30KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 512 X 275 X 204 (HXBXT), FSD SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE32-2AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS G120C SCHIRMBLECH FUER FSC PT

SINAMICS G120 Schirmblech FSC Push-Through bestehend aus Schirmblech und Montagezubehör

6SL3266-1EC00-0DA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSE-A-400V-30KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 30KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 37KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 635 X 275 X 204 (HXBXT), FSE SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE33-0AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSF-U-400V-75KW

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 UNGEFILTERT MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 75KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C LEIST. GERINGE UEBERLAST: 90KW BEI 150% 3S,110% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +40 GRD C 634 X 350 X 316 (HXBXT), FSF SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP

6SL3224-0BE37-5UA0
14.08.2019
Technische Daten BRAKE RELAY FUER PM

SINAMICS Bremsrelais für Power Module

6SL3252-0BB00-0AA0
14.08.2019
Technische Daten SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-A-690V-45kW

SINAMICS G120 Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO); Leistung geringe Überlast: 45kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 551x 275x 237 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 HF8

6SL3210-1PH25-2AL0
13.08.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 554 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links