×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
16
Beiträge
bei Filterung nach
'
DC-Stromrichter
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang: 3AC 480V, 104A steuerb.: Erregergleichrichter D575/125 MRE-GEE6S22 Ausgang: DC 575V, 125A

6RA8031-6FS22-0AA0
13.01.2021
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang: 3AC 400V, 996A steuerb.: Erregergleichrichter D485/1200 MRE-GEEF6S22 Ausgang: DC 485V, 1200A

6RA8091-6DS22-0AA0
08.01.2021
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang 3AC 690V, 830A steuerbar Erregergleichrichter D725/1000 MREQ-GEGF6V62 Ausgang DC 725V, 1000A

6RA8090-6KV62-0AA0
13.11.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang 3AC 690V, 1660A steuerbar Erregergleichrichter D725/2000 MREQ-GEGF4V62 Ausgang DC 725V, 2000A

6RA8095-4KV62-0AA0
30.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang 3AC 830V, 1577A steuerbar Erregergleichrichter D875/1900 MREQ-GEGF4V62 Ausgang DC 875V, 1900A

6RA8095-4LV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang 3AC 690V, 1660A steuerbar Erregergleichrichter D830/2000 MRE-GEEF4S22 Ausgang DC 830V, 2000A

6RA8095-4KS22-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang 3AC 690V, 830A steuerbar Erregergleichrichter D830/1000 MRE-GEEF6S22 Ausgang DC 830V, 1000A

6RA8090-6KS22-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang: 3AC 575V, 104A steuerb.: Erregergleichrichter D690/125 MRE-GEE6S22 Ausgang: DC 690V, 125A

6RA8031-6GS22-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang: 3AC 400V, 1660A steuerb.: Erregergleichrichter D420/2000 MREQ-GEGF4V62 Ausgang: DC 420V, 2000A

6RA8095-4DV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang 3AC 830V, 1577A steuerbar Erregergleichrichter D1000/1900 MRE-GEEF4S22 Ausgang DC 1000V, 1900A

6RA8095-4LS22-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang: 3AC 400V, 2490A steuerb.: Erregergleichrichter D420/3000 MREQ-GEGF4V62 Ausgang: DC 420V, 3000A

6RA8098-4DV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang: 3AC 575V, 664A steuerb.: Erregergleichrichter D690/800 MRE-GEEF6S22 Ausgang: DC 690V, 800A

6RA8087-6GS22-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang: 3AC 950V, 1826A steuerb.: Erregergleichrichter D1000/2200 MREQ-GEGF4V62 Ausgang: DC 1000V, 2200A

6RA8096-4MV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang: 3AC 575V, 2324A steuerb.: Erregergleichrichter D600/2800 MREQ-GEGF4V62 Ausgang: DC 600V, 2800A

6RA8097-4GV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Vierquadranten-Antriebe Schaltung (B6) A (B6) C Eingang: 3AC 400V, 1328A steuerb.: Erregergleichrichter D420/1600 MREQ-GEGF4V62 Ausgang: DC 420V, 1600A

6RA8093-4DV62-0AA0
23.10.2019
Technische Daten SINAMICS DCM DC CONVERTER

SINAMICS DCM DC Konverter für Zweiquadrantenantriebe Schaltung B6C Eingang: 3AC 575V, 1660A steuerb.: Erregergleichrichter D690/2000 MRE-GEEF4S22 Ausgang: DC 690V, 2000A

6RA8095-4GS22-0AA0
23.10.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 28 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit