×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
1
Beiträge
bei Filterung nach
'
Hauptmotoren 1PH8
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Technische Daten KOMPAKT-ASYNCHRONMOTOR 1PH810

SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 400RPM, 2,5kW, 60Nm, 8,8A, 290V 500RPM, 3,2kW, 61Nm, 8,8A, 345V 600RPM, 3,8kW, 60Nm, 8,8A, 406V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55

1PH8107-3.B0.-...1
15.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit