×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
2524
文档
根据...筛选
'
 PLC
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
技术数据比较
技术数据 AI 4XU/I/RTD/TC ST

SIMATIC S7-1500, 模拟输入模块 AI 4xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 4 通道,分成组,每组 4, 2 条通道,RTD 测量情况下, 共模电压 10V; 诊断;过程报警; 供货范围内包含 直插式前面板连接器, 馈电元素,屏蔽支架, 和屏蔽端子

6ES7531-7QD00-0AB0
2021年9月20日
技术数据 S7-1500, TM TIMER DIDQ 16X24V

SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24V 时间控制数字 输入端和输出端 最多 8DI,16DQ 其中最多 16 个带有时间印记, 计数,PWM,过采样

6ES7552-1AA00-0AB0
2021年9月20日
技术数据 S7-1500, DI 16x24VDC/DQ 16x24VDC/0.5A BA

SIMATIC S7-1500 数字输入/输出模块, DI16x 24V DC BA, 16 条通道,每组 16 条, 输入延时,典型 3.2ms 输入端类型 3(IEC 61131), DQ16X24V DC/0.5A BA; 16 通道分成组,每组 8; 4A 每组; 模块支持 安全 断开负载组 至 SILCL1 根据 EN 62061:2005 + A2:2015, 和 Category 2 / PL c 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围包括前连接器 直插式

6ES7523-1BL00-0AA0
2021年9月17日
技术数据 LOGO! CIM

LOGO! CIM 通信 接口模块用于 LOGO! 8 ModbusRTU 接口(RS232/485) 4 个端口交换机; 不带 4G/LTE Engine; 无天线; GPS 已集成; 网络配置器

6ED1055-5MC08-0BA1
2021年9月16日
技术数据 DIGITAL INPUT SM 1226, F-DI 16X 24VDC

SIMATIC S7-1200,数字输入 SM 1226,F-DI 16X 24V DC, PROFIsafe,70mm 结构宽度, 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508)

6ES7226-6BA32-0XB0
2021年9月16日
技术数据 SIGNAL BOARD SB1223, 2 DI/2 DO

SIMATIC S7-1200,数字量 I/O SB 1223,2 DI/2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC

6ES7223-0BD30-0XB0
2021年9月16日
技术数据 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ

SIMATIC S7-1200,数字输入 SB 1221,4DI,5V DC 200kHz, 漏型输入(M lesend)

6ES7221-3AD30-0XB0
2021年9月16日
技术数据 POWERSUPP.PS405,DC24/48/60V,DC5V/10A,RED

SIMATIC S7-400,电源 PS405:10A,宽电压范围, 24/48/60V DC;5V DC/10A, 用于冗余应用场合,

6ES7405-0KR02-0AA0
2021年9月15日
技术数据 PS405 POWER SUPPLY,DC24/48/60V,DC5V/20A

SIMATIC S7-400,电源 PS405:20A,宽电压范围, 24/48/60V DC,5V DC/20A,

6ES7405-0RA02-0AA0
2021年9月15日
技术数据 PS405 POWER SUPPLY, DC24/48/60V, DC5V/4A

SIMATIC S7-400,电源 PS 405,4A, 24/48/60V DC,5V DC/4A,

6ES7405-0DA02-0AA0
2021年9月15日
技术数据 SIMATIC S7-400, PS 405 POWER

SIMATIC S7-400,电源 PS405,宽电压范围 10A,24/48/60V DC;5V DC/10A

6ES7405-0KA02-0AA0
2021年9月15日
技术数据 PCS 7 PS405, DC 24/48/60V, 4A XTR

SIMATIC PCS 7,PS 405 4A XTR S7-400 电源 宽电压范围, 24/48/60V DC;5V DC/4A, 用于扩展后的温度范围 带防腐蚀涂层

6ES7405-0DA02-0AA1
2021年9月15日
技术数据 PCS 7 PS405,DC24/48/60V,10A,RED XTR

SIMATIC PCS 7,PS 405 10A R XTR S7-400 电源 宽电压范围, 24/48/60V DC;5V DC/10A, 用于冗余应用场合, 用于扩展后的温度范围 带防腐蚀涂层

6ES7405-0KR02-0AA1
2021年9月15日
技术数据 CPU 1518T-4 PN/DP, 9MB Prog., 60MB data

SIMATIC S7-1500, CPU 1518T-4 PN/DP, 中央处理器,带 工作存储器 9 MB 用于 程序及 60 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFINET 基础服务, 第 4 个接口:PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡

6ES7518-4TP00-0AB0
2021年9月15日
技术数据 CPU ST20, DC/DC/DC, 12DI/8DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST20, 标准 CPU,DC/DC/DC, 机载 I/O: 12 个 24V DC 数字输入;8 DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 20 KB 网络服务器支持

6ES7288-1ST20-0AA1
2021年9月12日
技术数据 CPU ST30, DC/DC/DC, 18DI/12DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST30, 标准 CPU,DC/DC/DC, 机载 I/O: 18 个 24V DC 数字输入;12 DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 30 KB Web 服务器

6ES7288-1ST30-0AA1
2021年9月12日
技术数据 CPU SR20, AC/DC/Relay, 12DI/8DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR20, 上,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 12 个 24V DC 数字输入;8 DO 继电器 2A; 电源:AC 47-63Hz 时,85 - 264V AC, 77 至 138 V DC 程序存储器/数据存储器 20 KB

6ES7288-1SR20-0AA1
2021年9月12日
技术数据 CPU SR60, AC/DC/Relay, 36DI/24DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR60, 上,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 36 个数字输入端 24V DC;24 个 2A 继电器数字输出; 电源:AC 47-63Hz 时,85 - 264V AC 程序存储器/数据存储器 50 KB 网络服务器支持

6ES7288-1SR60-0AA1
2021年9月12日
技术数据 CPU ST60, DC/DC/DC, 36DI/24DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST60, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 36 个 24V DC 数字输入;24 DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 50 KB

6ES7288-1ST60-0AA1
2021年9月12日
技术数据 CPU ST40, DC/DC/DC, 24DI/16DO

SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST40, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 24 个 24V DC 数字输入;16DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 40 KB 网络服务器支持

6ES7288-1ST40-0AA1
2021年9月12日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
在英语中可以提供3467个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit