292
Artículos
Filtrado según
'
Módulos lógicos LOGO!
'
y
'
Datos técnicos
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Comparación de datos técnicos
Datos técnicos LOGO! CSM12/24

LOGO! CSM12/24 Compact Switch Module para conectar un LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) y hasta 3 dispositivos más a Ind. Ethernet a 10/100 Mbits/s switch unmanaged, 4 puertos RJ45, 1 puerto frontal para diagnóstico, alimentación 12/24 V DC diagnóstico LED, Diseño LOGO!

6GK7177-1MA20-0AA0
27/12/2021
Datos técnicos LOGO! CSM 230

LOGO! CSM 230 Compact Switch Module para conectar LOGO! (... 0BA7) y hasta 3 dispositivos más a Industrial Ethernet con 10/100 Mbits/s; unmanaged switch, 4 puertos RJ45, 1 puerto frontal para diagnóstico 115 ... 240 V AC/DC

6GK7177-1FA10-0AA0
27/12/2021
Datos técnicos LOGO! CIM

LOGO! CIM Communication Interface Module para LOGO! 8 interfaz Modbus RTU (RS232/485) switch de 4 puertos, sin 4G/motor LTE, sin antenas, GPS integrado, configurador web

6ED1055-5MC08-0BA1
20/12/2021
Datos técnicos SIPLUS LOGO! TDE

SIPLUS LOGO! TDE –25...+60 °C arranque a –20 °C con revestimiento conformado basado en 6ED1055-4MH08-0BA1 . de 6 líneas, 3 colores de fondo 2 puertos Ethernet, accesorios de montaje para LOGO! 8

6AG1055-4MH08-2BA1
12/12/2021
Datos técnicos SIPLUS LOGO! 24RCE

SIPLUS LOGO! 24RCE –25…+70 °C arranque a –20 °C con revestimiento conformado basado en 6ED1052-1HB08-0BA1 . módulo lógico,display FA/E/S: 24 V AC/DC 24 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3 proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todas las unidades base LOGO! 8.3

6AG1052-1HB08-7BA1
19/08/2021
Datos técnicos SIPLUS LOGO! 12/24RCE

SIPLUS LOGO! 12/24RCE –25…+60 °C arranque a –20 °C con revestimiento conformado basado en 6ED1052-1MD08-0BA1 . módulo lógico, display FA/E/S: 12/24 V DC/relé, 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todas las unidades base LOGO! 8.3

6AG1052-1MD08-7BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO! 24CE, 8ED(4EA)/4SD, 400 Bloques

LOGO! 24CE, módulo lógico, display FA/E/S: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-1CC08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO!230RCE, 8ED/4SD, 400 Bloques

LOGO! 230RCE,módulo lógico, display FA/E/S: 115V/230V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-1FB08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO!12/24RCE, 8ED(4EA)/4SD, 400 Bloques

LOGO! 12/24RCE, mód. lógico, display FA/E/S: 12/24 V DC/relé, 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-1MD08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO!12/24RCEO, 8ED(4EA)/4SD,400 Bloques

LOGO! 12/24RCEO, módulo lógico, FA/E/S: 12/24 V DC/relé, 8 DI (4AI)/4 DO, sin display, memoria 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-2MD08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO! 24RCEO, 8ED/4SD, 400 Bloques

LOGO! 24RCEO (AC), módulo lógico, FA/E/S: DC 24V/24V AC/relé, 8 DI/4 DO, sin display, memoria 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-2HB08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO! 24RCE, 8ED/4SD, 400 Bloques

LOGO! 24RCE, módulo lógico,display FA/E/S: 24 V AC/DC 24 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3

6ED1052-1HB08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO! 24CEo, 8ED(4EA)/4SD, 400 Bloques

LOGO! 24CEo, módulo lógico, sin display, FA/E/S: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables, conexión a la nube en todas las unidades base LOGO! 8.3

6ED1052-2CC08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos LOGO!230RCEo, 8ED/4SD,400 Bloques

LOGO! 230RCEo, módulo lógico, FA/E/S: 115 V/230 V/relé, 8 DI/4 DO, sin display, memoria 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todas las unidades base LOGO! 8.3

6ED1052-2FB08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos Módulo de comunicación LOGO! CMR2040

Módulo de comunicación LOGO! CMR2040 Módulo para conectar LOGO! 8 a red LTE; 1 puerto RJ45 para conexión Ind. Ethernet a LOGO! 8; 2 DI; 2 DO; Acceso de lectura/escritura a variables LOGO!; envío/recepción de SMS; envío por email; reconocimiento de posición GPS; sincronización horaria/ distribución con reloj de tiempo real; configuración/diagnóstico por interfaz web; acceso remoto a través de OpenVPN/https, DYNDNS, Observar las homologaciones nacionales. Manual disponible para la descarga

6GK7142-7EX00-0AX0
19/08/2021
Datos técnicos LOGO! TD Display de texto, 6 lineas

visualizador de texto LOGO! TD, de 6 líneas, 3 colores de fondo, 2 puertos Ethernet, accesorios de montaje para LOGO! 8

6ED1055-4MH08-0BA1
19/08/2021
Datos técnicos Módulo de comunicación LOGO! CMR2020

Módulo de comunicación LOGO! CMR2020 Módulo para conectar LOGO! 8 a la red GSM/GPRS; 1 puerto RJ45 para conexión Ind. Ethernet a LOGO! 8; 2 DI; 2 DO; Acceso de lectura/escritura a variables LOGO!; envío/recepción de SMS; envío por email; reconocimiento de posición GPS; sincronización horaria/ distribución con reloj de tiempo real; configuración/diagnóstico por interfaz web; acceso remoto a través de OpenVPN/https, DYNDNS; Observar las homologaciones nacionales. Manual disponible para la descarga

6GK7142-7BX00-0AX0
19/08/2021
Datos técnicos Módulo memoria SIMATIC PP

módulo de memoria SIMATIC PP, módulo de programa amarillo con remanencia para todos los Push Button Panel y LOGO! ..0BA1/..0BA2/..0BA3 más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos

6ED1056-1BA00-0AA0
13/08/2021
Datos técnicos Bl. bornes Push-In 3pol SCALANCE XB-000

Bornes de resorte de inserción rápida de 3 polos; para alimentación; 24 V AC/DC; para SCALANCE XB-000 1 embalaje = 5 unidades repuesto

6GK5980-1CB10-0BA5
20/05/2021
Datos técnicos Bloque bornes torn. 3pol SCALANCE XB-000

Bloque de bornes de tornillo de 3 polos para alimentación; 24 V AC/DC para SCALANCE XB-000; 1 embalaje = 5 unidades; repuesto,

6GK5980-1CB00-0BA5
20/05/2021
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 309 artículos en inglés.