- Filter speichern
- Filter laden
- E-Mail bei Update
LOGO! CSM12/24 Compact Switch Modul Anschluss einer LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Ind. Ethernet mit 10/100 MBit/s unmanaged Switch, 4 RJ45-Ports, 1x Frontport zur Diagnose DC 12/24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, LOGO! Aufbau.
LOGO! CSM 230 Compact Switch Module zum Anschluss einer LOGO! (... 0BA7) und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s; unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, 1x Frontport zur Diagnose AC/DC 115 ... 240 V.
LOGO! CIM Communication Interface Module für LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS232/485) 4 Port Switch; Ohne 4G/LTE/GPS Engine; Ohne Antennen; Web-Konfigurator
LOGO! CMR2040 Kommunikations- Modul zum Anschluss LOGO! 8 an LTE Netz; 1 RJ45 Port für Ind. Ethernet-Anschluss zur LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; Lese/Schreib-Zugriff auf LOGO!- Variablen; SMS Versand/ Empfang; Email Versand; Positionserkennung GPS; Uhrzeitsynchronisation/ Weiterleitung mit Echtzeituhr; Konfiguration/Diagnose per Web-Interface; Remote Access via OpenVPN/HTTPs, DYNDNS, Länderzulassung beachten! Handbuch als Download verfügbar .
LOGO! CMR2020 Kommunikations- Modul zum Anschluss LOGO! 8 an GSM/GPRS Netz; 1 RJ45 Port für Ind. Ethernet-Anschluss zur LOGO! 8; 2xDI; 2xDO; Lese/Schreib-Zugriff auf LOGO!- Variablen; SMS Versand/ Empfang; Email Versand; Positionserkennung GPS; Uhrzeitsynchronisation/ Weiterleitung mit Echtzeituhr; Konfiguration/Diagnose per Web-Interface; Remote Access via OpenVPN/HTTPs, DYNDNS; Länderzulassung beachten! Handbuch als Download verfügbar .
LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul zum INTEGRIEREN der LOGO! 8 "in den Gebäudesystembus KNX;" Anschluss DC 24V 0,04A 1 RJ45 Port für Ethernet 50 Kommunikationsobjekte Uhrzeit-Synchronisation Konfiguration/Diagnose per Web-Interface
AS-Interface Funktionsmodul LOGO! Standard-Slave IP20 4DI/4DQ einsetzbar für Geräteserie LOGO! 6 und LOGO! 7
***Ersatzteil*** Kommunikationsmodul LOGO! Kommunikationsmodul EIB als Schnittstelle zwischen EIB und LOGO! SV DC 24V/AC Abbildung über Bus v. max.: 16DE, 12DA, 8AE und 2AA
Kommunikationsmodul LOGO! Kommunikationsmodul EIB als Schnittstelle zwischen EIB und LOGO! SV DC 24V/AC Abbildung über Bus v. max.: 16DE, 12DA, 8AE und 2AA