×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
447
Beiträge
bei Filterung nach
'
S7-400
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten LUEFTERZEILE F. BGR.TRAEGER, 18 STECKPL.

SIMATIC S7-400, Lüfterzeile für Baugruppenträger mit 18 Steckplätzen, AC 120/230V

6ES7408-1TB00-0XA0
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC binäre Ein- o. Ausgabe SB10

SIMATIC TDC, binär Ein-oder Ausgabe SB10 8 BE oder 8 BA, DC 24V LED-Anzeige

6DD1681-0AE2
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC binäre Eing. SB61

SIMATIC TDC, binäre Eingabe SB61 potentialgetrennt 24/48V, 8 BE DC 24 oder 48V, LED-Anzeige Potentialtrennung

6DD1681-0EB3
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC binäre Ausg. SB70

SIMATIC TDC, binäre Ausgabe SB70 8 BA, DC/AC max. 120V, LED-Anzeige, Potentialtrennung

6DD1681-0AG2
19.11.2019
Technische Daten PUFFERBATTERIE 3,6V/2,3AH F. PS 405/407

SIMATIC S7-400, Pufferbatterie 3,6 V/2,3 AH für PS 405 4 A/10 A/20 A und PS 407 4 A/10 A/20 A

6ES7971-0BA00
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC Umsetzer SU12 10pol/Schraube

SIMATIC TDC, Umsetzer SU12 10-polig 10 Schraub-Steck-Klemmen 10-poliger Stecker

6DD1681-0AJ1
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC Umsetzer SU13 50 Klemmen

SIMATIC TDC, Umsetzer SU13 50 Klemmen (1: 1 Verbindung)

6DD1681-0GK0
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC TDC MC521 Speichermod. 2MB Flash

SIMATIC TDC MC521 Speichermodul 2MB Flash-EPROM, 8KB EEPROM

6DD1610-0AH3
19.11.2019
Technische Daten PCS 7-400 BGR.TR, UR2-H XTR, 18 STECKPL.

SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR S7-400 Baugruppenträger zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen, 2 x 2 redundante SV steckbar für erweiterten Temp. Bereich und mit Conformal Coating

6ES7400-2JA10-0AA1
19.11.2019
Technische Daten CPU414-3, 3 SS , 768KB

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Arbeitsspeicher 768 KB (384 KB Code, 384 KB Daten) 1. Schnittst. MPI/DP 12 MBit/s 2.SS PROFIBUS DP, 3.SS für IFM nur noch Restmengen lieferbar

6ES7414-3XJ00-0AB0
19.11.2019
Technische Daten SM431, 8AE, U/I/R, 14BIT

SIMATIC S7-400, Analogeingabe SM 431, potentialgetrennt 8 AE; Aufloesung 14 bit, U/I/Widerstand/Thermoel./PT100

6ES7431-1KF10-0AB0
19.11.2019
Technische Daten CPU417-5H PN/DP, 32MB F. S7-400H/F/FH

SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, Zentralbaugruppe für S7-400H und S7-400F/FH, 5 Schnittstellen: 1x MPI/DP,1x DP, 1x PN und 2 für Sync-Module, 32 MB Speicher (16 MB Daten/16 MB Programm)

6ES7417-5HT06-0AB0
19.11.2019
Technische Daten S7-400 BGR.TR, ALU UR2-H, 18 STECKPL.

SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen

6ES7400-2JA10-0AA0
19.11.2019
Technische Daten S7-400 BAUGR.TRAEGER UR2-H, 18 STECKPL.

SIMATIC S7-400H, Baugr.Träger UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen,

6ES7400-2JA00-0AA0
19.11.2019
Technische Daten SCHNITTST.-MOD. DP-MASTER F. S7-400

SIMATIC S7, IF964-DP Schnittstellenmodul DP Master für S7-400

6ES7964-2AA04-0AB0
19.11.2019
Technische Daten CPU412-5H PN/DP, 1MB F. S7-400H/F/FH

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, Zentralbaugruppe für S7-400H und S7-400F/FH, 5 Schnittstellen: 1x MPI/DP,1x DP, 1x PN und 2 für Sync-Module, 1 MB Speicher (512 KB Daten/512 KB Programm)

6ES7412-5HK06-0AB0
19.11.2019
Technische Daten CPU412-2, MPI/DP, 512KB

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 512 KB, (256 KB Code, 256 KB Daten), 1. Schnittst. MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittst. PROFIBUS DP

6ES7412-2XJ05-0AB0
19.11.2019
Technische Daten CP 441-1, PTP-VERB., 1 KANAL

SIMATIC S7-400, Kopplungsbaugr. CP 441-1 für Punkt-zu-Punkt- Verbindungen, 1 Kanal inkl. Projektierpaket auf CD

6ES7441-1AA05-0AE0
19.11.2019
Technische Daten Kommunikationsprozessor CP 443-1

Kommunikationsprozessor CP 443-1; 2x 10/100 Mbit/s (IE Switch); RJ 45 Ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO- Controller; S7-Kommunikation; Offene Kommunikation (SEND/ RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/ Baustein; IP Access Control List; Uhrzeitsynchronisation; erweiterte Web-Diagnose; Fast Startup; PROFIenergy-Unterstützung;

6GK7443-1EX30-0XE0
19.11.2019
Technische Daten CPU414-H, 4 SS, 2,8 MB, F. S7-400H/F/FH

SIMATIC S7-400H, CPU 414H Zentralbaugruppe für S7-400H und S7-400F/FH, 4 Schnittstellen: 1 MPI/DP, 1 DP und 2 für Sync-Module, 2,8 MB Speicher (1,4 MB Daten/1,4 MB Programm)

6ES7414-4HM14-0AB0
19.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit