×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
1687
Beiträge
bei Filterung nach
'
IO Systeme
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SM321, 8DE, AC120/230V, 1erWurzel.

SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt, 8 DE, AC 120V/230V, 1x 40-pol., mit Einzelwurzelung/Kanal

6ES7321-1FF10-0AA0
21.05.2019
Technische Daten SM331, 4AE, 0/4-20MA, EX-BEREICH

SIMATIC S7, Analogeingabe SM 331, potentialgetrennt, 4 AE; 0/4 - 20mA, 1 x 20-polig, f. Signale aus dem Ex-Bereich, diagnosefähig, PTB geprüft

6ES7331-7RD00-0AB0
21.05.2019
Technische Daten ET 200SP, El-Mod., F-DI 8x24VDC HF

SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)

6ES7136-6BA00-0CA0
21.05.2019
Technische Daten SM321, 16DE, DC24V

SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt, 16 DE; DC 24V, 1x 20-polig, Prozessalarm, Diagnose, geeignet f. taktsynchr. Betrieb

6ES7321-7BH01-0AB0
21.05.2019
Technische Daten SM321, 32DE, DC24V

SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt 32DE, DC 24V, 1x 40-polig

6ES7321-1BL00-0AA0
21.05.2019
Technische Daten ET200L, El-Block, 32DO, DC 24V, 0,5A

***Ersatzteil*** SIMATIC DP, Elektronikblock für ET 200L 32 DO, DC 24V/0.5A

6ES7132-1BL00-0XB0
21.05.2019
Technische Daten ET200L, El-Block, 32DI, DC 24V

***Ersatzteil*** SIMATIC DP, Elektronikblock für ET 200L 32 DI, DC 24V

6ES7131-1BL01-0XB0
21.05.2019
Technische Daten ET 200SP, CM PTP

SIMATIC ET 200SP, CM PTP Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s

6ES7137-6AA00-0BA0
21.05.2019
Technische Daten ET200ISP, EL-MOD., 4DO, DC 25,5V, 22MA

SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET200iSP, 4 DO, DC 25,5V/22mA, "L"-abschaltend

6ES7132-7GD30-0AB0
21.05.2019
Technische Daten S7-1500, CM PTP RS422/485 HF

SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-422/485 HF Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422 und RS-485, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 15-Pin Sub-D Buchse

6ES7541-1AB00-0AB0
21.05.2019
Technische Daten ET200S Compact, 16DI/16DO Std, DC24V

ET 200S Compact, 16DI/16DO STD DC 24V, 3ms,; DC 24V, 0.5A erweiterbar mit bis zu zu 12 Modulen der ET 200S (keine F-Module) Elektronikblock

6ES7151-1CA00-3BL0
21.05.2019
Technische Daten ET200ISP, EL-MOD., 4 AI, HART, 2DRAHT

SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET200iSP, 4 AI HART, 2DMU, zum Anschluss von HART 2-Draht Messumformern, unterstützte HART-Protokoll Version 6.0

6ES7134-7TD00-0AB0
21.05.2019
Technische Daten Baseunit Typ A0, BU15-P16+A0+2D

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2D, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm

6ES7193-6BP00-0DA0
21.05.2019
Technische Daten ET 200AL, DI 16x24VDC, 8xM12

SIMATIC ET 200AL, DI 16x 24VDC, 8x M12, Schutzart IP67

6ES7141-5AH00-0BA0
21.05.2019
Technische Daten ET 200AL, DI 8x24VDC, 8xM8

SIMATIC ET 200AL, DI 8x 24VDC, 8XM8, Schutzart IP67

6ES7141-5BF00-0BA0
21.05.2019
Technische Daten Baseunit Typ F0, BU20-P8+A4+0B

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P8+A4+0B, BU-Typ F0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm

6ES7193-6BP20-0BF0
21.05.2019
Technische Daten ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A, 8xM8

SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24VDC/0,5A, 8XM8, Schutzart IP67

6ES7143-5BF00-0BA0
21.05.2019
Technische Daten ET200ISP, EL-MOD., 4 AI, HART, 4DRAHT

SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET200iSP, 4 AI HART, 4DMU, zum Anschluss von HART 4-Draht Messumformern, unterstützte HART-Protokoll Version 6.0

6ES7134-7TD50-0AB0
21.05.2019
Technische Daten Baseunit Typ C0, BU20-P6+A2+4D

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P6+A2+4D, BU-Typ C0, Push-In-Klemmen, mit 2 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 20mmx117mm

6ES7193-6BP20-0DC0
21.05.2019
Technische Daten Baseunit Typ B0, BU20-P12+A4+0B

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P12+A4+0B, BU-Typ B0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm

6ES7193-6BP20-0BB0
21.05.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links