×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
100
文档
根据...筛选
'
 EM 277 PROFIBUS-DP 模块
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
技术数据比较
技术数据 SIMATIC S7, DIAGNOSIS-REPEATER

FAST-CONNECT-SIMATIC S7,诊断中继器,用于PROFIBUS DP,用于在线PROFIBUS电缆诊断,DP-标准从站,最大1 2MBIT/S,防护等级 IP20,

6ES7972-0AB01-0XA0
2019年7月16日
技术数据 POWER RAIL BOOSTER, F. PROFIBUS-DP

SIMATIC DP, 电源导轨信号放大器,用于使用采集器线传输PROFIBUS -DP协议,高达500 KBIT/S

6ES7972-4AA02-0XA0
2019年7月14日
技术数据 ASIC SPC3 STEPC, PB-DP, 96PCS, LEADFREE

DP,ASIC SPC3,STEPC 无铅,用于PROFIBUS DP,最大12 MBIT/S,96个/盘

6ES7195-0BD14-0XA0
2019年7月11日
技术数据 SIMATIC DP, BT200 BUS TEST UNIT

SIMATIC DP,BT200总线测试单元,用于PROFIBUS DP,用于测试总线安装;协议包可选(需要充电器)

6ES7181-0AA01-0AA0
2019年7月11日
技术数据 IM 182-1 PC SLAVE BOARD F. PROFIBUS DP

SIMATIC DP,IM 182-1PC从站主板,用于PROFIBUS DP,最大12 MBIT/S

6ES7182-0AA01-0XA0
2019年7月11日
技术数据 ASIC SPC3 STEPC, PB-DP, 4800PCS LEADFREE

DP,ASIC SPC 3 STEP C 无铅,用于PROFIBUS DP,最大12 MBIT/S,4800个。

6ES7195-0BD34-0XA0
2019年7月11日
技术数据 CHARGER 230V F. BUSTESTER BT 200

SIMATIC DP,充电器230V,用于总线测试单元 BT200,用于BT200,6ES7181-0AA01-0AA 0起

6ES7193-8LA00-0AA0
2019年7月9日
技术数据 SIMATIC S7, DIAGNOSIS-REPEATER

SIMATIC S7, DIAGNOSIS-REPEATER FOR PROFIBUS-DP, FOR ONLINE PROFIBUS CABLE DIAGNOSIS DP-STAND-SLAVE UP TO 12 MBIT/S, DEGREE OF PROTECTION IP20 FAST CONNECTION

6ES7972-0AB00-0XA0
2019年7月8日
技术数据 ASIC LSPM2, PROFIBUS-DP, 66PCS LEADFREE

SIMATIC DP,ASIC LSPM2 无铅,用于PROFIBUS DP,从站,最大12 MBITS/S,32 I/O,66个/盘

6ES7195-0BA12-0XA0
2019年7月8日
技术数据 ASIC SPC3LV, PB-DP, 160 PCS. LEADFREE

DP,ASIC SPC3LV (3.3V),无引线,用于 PROFIBUS DP,最高 12 Mbit/s,160 件/盒

6ES7195-0BG10-0XA0
2019年7月3日
技术数据 ASIC SPC3 STEPC, PB-DP, 6PCS, LEADFREE

DP,ASIC SPC3 STEPC 无铅,用于PROFIBUS DP,最大12 MBIT/S6,用于实验室开发

6ES7195-0BD04-0XA0
2019年7月1日
技术数据 ASIC DPC31 STEP C1 LEADFREE, 66PCS.

DP,ASIC DPC31 STEP C1 无引线,用于 PROFIBUS DP,从站 ASIC,带处理器内核,66 件,单托盘 +++ 请注意: 与 DPC31/STEP B 不兼容 +++

6ES7195-0BF12-0XA0
2019年7月1日
技术数据 SIC LSPM2, PROFIBUS-DP, 6PCS LEADFREE

SIMATIC DP,ASIC LSPM2 无铅,用于PROFIBUS DP,从站,最大12 MBITS/S,32 I/O,6个,用于实验室开发

6ES7195-0BA02-0XA0
2019年6月27日
技术数据 PRB SEGMENT CONTROLLER

SIMATIC DP,PRB网段控制器,PRB网段自动切换开关

6ES7972-4AA50-0XA0
2019年6月27日
技术数据 SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER

*** SPARE PART*** SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER SIGNAL AMPLIFIER FOR TRANSMITTING THE PROTOCOL OF PROFIBUS-DP USING COLLECTOR WIRES, MAX 500 KBIT/S

6ES7972-4AA00-0XA0
2019年6月26日
技术数据 ASIC SPC3LV, PB-DP, 5 PCS. LEADFREE

DP,ASIC SPC3LV (3.3V),无引线,用于 PROFIBUS DP,最高 12 Mbit/s,5 件,用于实验室开发

6ES7195-0BG00-0XA0
2019年6月24日
技术数据 ASIC DPC31 STEPB, PB-DP, 6PCS LEADFREE

DP,ASIC DPC31 STEPB 无铅,用于PROFIBUS DP,SLAVE ASIC,带处理器核,6个,用于实验室开发

6ES7195-0BE02-0XA0
2019年6月19日
技术数据 SPC3,ASIC PROFIBUS-DP,5 STK

SPC3,ASIC PROFIBUS-DP,5 STK

6ES7195-0BD01-0XA0
2019年6月19日
技术数据 DEVEL.-PACK ASIC SPC3,CP5613; WIN2000/XP

SIMATIC DP,开发包 4,用于PROFIBUS-ASIC SPC3,IM183-1和CP5613,德语版/英文版,运行环 境WIN2000/XP

6ES7195-3BA20-0YA0
2019年6月19日
技术数据 LSPM2,ASIC PROFIBUS-DP,5 STK

LSPM2,ASIC PROFIBUS-DP,5 STK

6ES7195-0BA01-0XA0
2019年6月18日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
在英语中可以提供105个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接