×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
339
Beiträge
bei Filterung nach
'
Bediengeräte
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SIMATIC HMI TP1200 Comfort

SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 12" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11

6AV2124-0MC01-0AX0
19.07.2019
Technische Daten TD 400C Textdisplay, 4-zeilig

TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und Einbauzubehör, individuell gestaltbare Bedienoberfläche, Konfiguration mit STEP 7-Micro/WIN V4 SP6

6AV6640-0AA00-0AX1
19.07.2019
Technische Daten Anschluss-Box PN Plus für Mobile Panel

Anschluss-Box PN plus für Mobile Panels (PROFINET)

6AV6671-5AE11-0AX0
19.07.2019
Technische Daten Mobile Panel 177 PN

SIMATIC Mobile Panel 177 PN mit integriertem Zustimmtaster und Stop-Taster, projektierbar mit WinCC flexible Compact ab Version 2005 oder TIA-Portal V11 bis V14

6AV6645-0BB01-0AX0
19.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP400 Comfort

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 4MByte Projektierungs-Speicher, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11

6AV2124-2DC01-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP400 Basic

SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4" TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD

6AV2123-2DB03-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC MP 277 10" Touch

Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 277 10" Touch MultiPanel mit Remanenzspeicher 10,4" TFT-Display 6MByte Projektierungs-Speicher projektierbar mit WinCC flexible 2005 Standard SP1

6AV6643-0CD01-1AX1
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI TP1500 Comfort

SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP

6AV2124-0QC02-0AX1
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP700 Basic

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 7" TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD

6AV2123-2GB03-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP1200 Basic

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 12" TFT-Display, 65536 Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD

6AV2123-2MB03-0AX0
18.07.2019
Technische Daten TP170A Touch Panel Blue Mode STN-Display

***Ersatzteil*** SIMATIC Touchpanel TP 170A blau Mode STN-Display MPI/PROFIBUS-DP-Schnittstelle projektierbar mit ProTool/Lite ab Version V5.2

6AV6545-0BA15-2AX0
18.07.2019
Technische Daten TP170B STN-Color-Display

***Ersatzteil*** SIMATIC Touchpanel TP170B Color STN-Color-Display MPI-/PROFIBUS-DP-Schnittstelle Drucker-/RS-232-Schnittstelle Slot für CF-Card projektierbar mit ProTool/Lite ab Version V5.2+SP2

6AV6545-0BC15-2AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP400F Mobile

SIMATIC HMI KTP400F Mobile mit integriertem Zustimmtaster, Not-Aus-Schalter, Touch und Tastenbedienung, 4" Widescreen-TFT-Display, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1 mit HSP

6AV2125-2DB23-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP700 Mobile

SIMATIC HMI KTP700 Mobile, 7.0" TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m Farben, Tasten-und Touchbedienung, 8 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1

6AV2125-2GB03-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KTP700F Mobile

SIMATIC HMI KTP700F Mobile, 7.0" TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m Farben, Tasten-und Touchbedienung, 8 Funktionstasten, 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, 1x Multimedia Karte, 1x USB, Schlüsselschalter, Zustimmtaster, Not-Halt/STOPP-Taster, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1

6AV2125-2GB23-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI KP400 Comfort

SIMATIC HMI KP400 Comfort, Comfort Panel, Tastenbedienung, 4" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 4MByte Projektierungs-Speicher, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11

6AV2124-1DC01-0AX0
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI TP1500 Comfort

Neuteil ist ab 01.10.2018 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen siehe SIOS ID: 109486162 bzw. 109748849. Für Fragen stehen die bekannten Absprechpartner zur Verfügung. SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 15" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 SP2, Nachfolger: 6AV2124-0QC02-0AX1 projektierbar ab V14 SP1

6AV2124-0QC02-0AX0
18.07.2019
Technische Daten C7-626/P DP

***Ersatzteil*** SIMATIC C7-626/P DP,Kompl.gerät mit integrierten Komponenten: S7-300 CPU315-2DP (128 KB), SIMATIC OP25 und IM360, 16DI, 16DO, 4 AI, 4 AO, 4 UI

6ES7626-2DG04-0AE3
18.07.2019
Technische Daten C7-635 TOUCH

***Ersatzteil*** SIMATIC C7-635 Touch, Komplettgerät mit integrierten Komponenten: S7-300 CPU314C-2 DP und TP170B, 24 DI, 16DO, 5 AI, 2 AO; Micro Memory Card und Steckersatz erforderlich

6ES7635-2EB02-0AE3
18.07.2019
Technische Daten SIMATIC HMI TP700 Comfort

SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0 (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11

6AV2124-0GC01-0AX0
18.07.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 341 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links