×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
103
文档
根据...筛选
'
SIMATIC RF200
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
技术数据比较
技术数据 DIST. HOLDER 20 MM MOBY D/ E, RF300

MOBY D/E, RF300 20 MM DISTANCE HOLDER FOR MDS D100/ MDS E600/611, RF360T W. FIXING STRAP 6GT2190-0AB00 (FOR METAL FREE AREA)

6GT2190-0AA00
2019年8月22日
技术数据 MDS D160 / MDS D460 SPACER

MOBY D / RF300 ISO SPACER FOR MDS D160 / MDS D460; DIAMETER 20 MM; HEIGHT 15 MM; PACKAGING UNIT = MINIMAL ORDER QUANTITY 50 PIECES

6GT2690-0AG00
2019年8月22日
技术数据 SIMATIC RF200 READER RF260R

SIMATIC RF200 READER RF260R; RS422-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 75 X 75 X 40 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA.

6GT2821-6AC10
2019年8月22日
技术数据 MOBY E ANT 30 WITH M8 - CONN W.3M CABLE

RF300 / MOBY E ANTENNA ANT 30 SPECIAL VERSION WITH M8 ANTENNA CONNECTOR IP 65, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSIONS M30X58 MM, INCL. ANTENNA CONNECTING CABLE PUR, UL 758, LENGTH 3M TRAILING CAPABILITY M8 CONNECTOR STRAIGHT/M8 ANGLED

6GT2398-1CD20-0AX0
2019年8月22日
技术数据 Antenna ANT D5, incl. spacer

MOBY D 天线 ANT D5,用于 连接到 SLG D10/SLG D10S 上 和 SLG D11/SLG D11S 基本设备, 包括间隔支架; 380x 380x 110 mm(长 x 宽 x 高) 天线电缆 3.3 m 已添加

6GT2698-5AA10
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D423

MDS D423 收发器, RF200/RF300 ISO 按钮 (金属内和金属表面),ISO 15693, 芯片类型 FUJITSU MB89R118, 2000 字节 FRAM 用户存储器 30x 8 mm(DxH); 最小订货量 10 件

6GT2600-4AA00
2019年8月22日
技术数据 RS232-CONN. CABLE. RF300/200, 5M, OPEN

SIMATIC RF200/RF300 CONNECT. CABLE, PREASSEMBLED, BETWEEN READER AND PC (RS232), PUR, CMG, TRAILING, LENGTH 5 M 24V-SIDE WITH OPEN ENDS

6GT2891-4KH50-0AX0
2019年8月22日
技术数据 SIMATIC RF200 READER RF260R-RS232

SIMATIC RF200 READER RF260R; RS232-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR C; 75 X 75 X 40 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA.

6GT2821-6AC11
2019年8月22日
技术数据 Fixing strap MOBY D/E, RF300

MOBY D/E/RF300/RF600; 固定条,用于 MDS E600/611/MDS D100,D200 RF360T/RF610T;连接 带间隔支架 6GT2190-0AA00

6GT2190-0AB00
2019年8月22日
技术数据 SIMATIC RF200 READER RF240R IO-LINK

SIMATIC RF200 READER RF240R IO-LINK; IO-LINK INTERFACE; IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 50 X 50 X 30 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA.

6GT2821-4AC32
2019年8月22日
技术数据 SIMATIC RF200 READER RF240R

SIMATIC RF200 READER RF240R; RS422-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 50 X 50 X 30 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA.

6GT2821-4AC10
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D126

MDS D126 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 垫圈 ISO 15693 芯片型号,NXP ICODE SLI,112 字节用户存储器, 50x 3.6 mm(DxH); 最小订货量 250 件

6GT2600-0AE00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D425

MDS D425 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 螺钉式收发器 M6 短, ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R118,2000 字节 FRAM 用户存储器 24x 10 mm(DxH);SW22; 最小订货量 5 个

6GT2600-4AG00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D426

MDS D426 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 垫圈 ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R118,2000 字节 FRAM 用户存储器 50x 3.2 mm(DxH); 最小订货量 50 个

6GT2600-4AH00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D526 washer shape

MDS D526 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2, 导轨 ISO 15693, 芯片型号 FUJITSU MB89R112, 8192 字节 FRAM 用户存储器 50x 3.2 mm(DxH); 最小订货量 50 个

6GT2600-5AH00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D124

MDS D124 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 按钮 耐热,最高至 +180° ISO 15693 芯片类型,NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 27x 4 mm(DxH); 最小订货量 20 个

6GT2600-0AC10
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D324

MDS D324 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 按钮 ISO 15693,芯片型号 INFINEON SRF 55V10P, 992 字节用户存储器, 27x 4 mm(DxH); 最小订货量 20 个

6GT2600-3AC00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D522, screwing-in

MDS D522 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2 用于拧入 金属,ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R112,8192 字节 FRAM 用户存储器 20x 6 mm(DxH);M20x 1 螺纹 最小订货量 5 个

6GT2600-5AF00
2019年8月22日
技术数据 Transponder MDS D522, for snapping

MDS D522 收发器 仅适用于 RF200/ RF300 Gen2, 用于夹入金属, ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R112,8192 字节 FRAM 用户存储器 18x 5.2 mm(DxH); 最小订货量 10 件

6GT2600-5AF00-0AX0
2019年8月22日
技术数据 Antenna ANT 18 with cable 3 m

RF300/RF200/MOBY E 天线 ANT 18 PVC,IP65, -25...+70°C,M18x 55 mm, 最大极限距离:15 mm (取决于 MDS) 导线长度最大 3 m

6GT2398-1CA00
2019年8月22日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
在英语中可以提供105个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接