×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
97
文档
根据...筛选
'
SIMATIC RF300
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
技术数据比较
技术数据 RF310R/+ISO RS422, ROTATED BASE PLATE

SIMATIC RF300 READER RF310R (GEN2) WITH RS422 INTERFACE (3964R) IP 67, -25 UP TO +70 GRAD/C, 55 X 75 X 30 MM, WITH INTEGRATED ANTENNA SPECIAL VERSION WITH ROTATED BASE PLATE (90 DGR)

6GT2801-1BA10-0AX1
2019年8月12日
技术数据 Transponder RF320T (20 Byte)

SIMATIC RF300 收发器 RF320T 按钮,20 Byte EEPROM, IP67,-25 至 +125°C, D= 27x 4 mm, 最小订货量 20 个

6GT2800-1CA00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D526 washer shape

MDS D526 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2, 导轨 ISO 15693, 芯片型号 FUJITSU MB89R112, 8192 字节 FRAM 用户存储器 50x 3.2 mm(DxH); 最小订货量 50 个

6GT2600-5AH00
2019年8月12日
技术数据 Label MDS D261

MDS D261 HF 标签,用于 RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET 标签,可粘接,ISO 15693, 芯片型号 STM LRI2K, 256 字节用户存储器, 55x 55x 0.3 mm(长x宽x高); 最小订货量 1000 件

6GT2600-1AA01-0AX0
2019年8月12日
技术数据 MOBY E ANT 30 WITH M8 - CONN W.3M CABLE

RF300 / MOBY E ANTENNA ANT 30 SPECIAL VERSION WITH M8 ANTENNA CONNECTOR IP 65, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSIONS M30X58 MM, INCL. ANTENNA CONNECTING CABLE PUR, UL 758, LENGTH 3M TRAILING CAPABILITY M8 CONNECTOR STRAIGHT/M8 ANGLED

6GT2398-1CD20-0AX0
2019年8月12日
技术数据 Transponder RF370T (32 KB)

SIMATIC RF300 收发器 RF370T 32 KByte FRAM,IP68, -25 至 +85°C,75x 75x 40 mm

6GT2800-5BE00
2019年8月12日
技术数据 Transponder RF370T (64 KB)

SIMATIC RF300 收发器 RF370T 64 KByte FRAM IP68, -25 至 +85°C,75x 75x 40 mm

6GT2800-6BE00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D421

MDS D421 收发器, RF200/RF300 ISO 刀具球粒 (金属内),ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R118, 2000 字节 FRAM 用户存储器 10x 4.5 mm(DxH); 最小订货量 10 件

6GT2600-4AE00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D127

MDS D127 收发器, RF200/RF300 ISO On-Metal 收发器 M6 ISO 15693 芯片 型号,NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 6x 6 mm(DxH); 最小订货量 10 件

6GT2600-0AF00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D422

MDS D422 收发器, RF200/RF300 ISO M20 用于 旋入金属, ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R118,2000 字节 FRAM 用户存储器 20x 6 mm(DxH); 最小订货量 5 个

6GT2600-4AF00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D524 button

MDS D524 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2, 按钮 ISO 15693,芯片类型, FUJITSU MB89R112, 8192 字节 FRAM 用户存储器 27x 4 mm(DxH); 最小订货量 20 个

6GT2600-5AC00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D460

MDS D460 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D PILLE ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R118,2000 字节 FRAM 用户存储器 16x 3mm(DxH); 最小订货量 50 个

6GT2600-4AB00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D160

MDS D160 收发器, RF200/RF300 ISO/MOBY D 耐热,最高至 +175° ISO 15693 芯片类型,NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 16x 3 mm(DxH); 最小订货量 100 个

6GT2600-0AB10
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D528 screwing

MDS D528 收发器 针对 RF200/RF300 Gen2, M8 螺钉式收发器,长, ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R112,8192 字节 FRAM 用户存储器 24x 20 mm(DxH);SW22; 最小订货量 5 个

6GT2600-5AK00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D522, screwing-in

MDS D522 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2 用于拧入 金属,ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R112,8192 字节 FRAM 用户存储器 20x 6 mm(DxH);M20x 1 螺纹 最小订货量 5 个

6GT2600-5AF00
2019年8月12日
技术数据 Label MDS D165

MDS D165 HF 标签,用于 RF200/RF300 ISO/MOBY D, PET 标签,可粘接,ISO 15693, 芯片类型 NXP ICODE SLI, 112 字节用户存储器, 86x 54x 0.3 mm(长x宽x高); 最小订货量 1000 件

6GT2600-1AB00-0AX0
2019年8月12日
技术数据 Label MDS D221 on metal

MDS D221 HF 标签 用于 RF200/ RF300 ISO/ MOBY D, 不适用于在美国使用, PET 标签,带铁氧体 可粘接在金属表面上;ISO15693 芯片型号 TAG-IT HF-I Plus, 256 字节用户存储器, 50 x 50 x 0.6 mm(长x宽x高); 最小订货量 500 件

6GT2600-1BA00-0AX0
2019年8月12日
技术数据 MDS D139, D339 QUICK CHANGE HOLDER

MOBY D / RF300 ISO QUICK CHANGE HOLDER STAINLESS STEEL FOR MDS D139 AND MDS D339; DIAMETER 22 MM HEIGHT 48 MM; MOUNTING WITH NUT M8 PACKAGING UNIT 10 PCS

6GT2690-0AH00
2019年8月12日
技术数据 Transponder MDS D521 pill

MDS D521 收发器,仅适用于 RF200/RF300 Gen2 金属工具丸, ISO 15693,芯片类型 FUJITSU MB89R112,8192 字节 FRAM 用户存储器 10x 4.5 mm(DxH); 最小订货量 10 件

6GT2600-5AE00
2019年8月12日
技术数据 QUICK CHANGE HOLDER F MDS D139, D339

MOBY D / RF300 ISO QUICK CHANGE HOLDER STAINLESS STEEL FOR MDS D139 AND MDS 339 DIAMETER 22 MM;HEIGHT 47 MM; WITH M10 INSIDE THREAD, PACKAGING UNIT 10 PCS

6GT2690-0AH10
2019年8月12日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
在英语中可以提供99个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接