×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
1302
Beiträge
bei Filterung nach
'
Industrial Ethernet
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Siemens Network Planner V2.0

Siemens Network Planner V2.0 Floating License; Software zur Simulation von PROFINET Netzwerken; Software und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 3-sprachig: de, en, zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit) und Windows 10 (64 Bit)

6ES7853-0AA01-0YA5
10.12.2019
Technische Daten PRONETA Professional V1.0

PRONETA Professional V1.0 Single License Download; Software API zur Verbindung von PRONETA mit einem MQTT-Broker; Software, Dokumentation und Lizenz zum Download; Klasse A; 2-sprachig: de,en; ablauffähig unter Windows 7 (32 und 64 Bit) und Windows 10 (64 bit) ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich

6ES7853-2BE00-0YA5
10.12.2019
Technische Daten Aktionspaket SCALANCE XC-200 GO Gigabit!

Aktionspaket SCALANCE XC-200 Go Gigabit! bestehend aus: 1x SCALANCE XC206-2SFP G; 1x C-PLUG; 2x IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M); 1x IE RJ45 Port Lock; Je Kunde nur einmal bestellbar.

6GK5206-2GS00-0AP0
10.12.2019
Technische Daten Aktionspaket SCALANCE XC-200 Gig. Ring

Aktionspaket SCALANCE XC-200 Go Gigabit! Ring bestehend aus: 2x SCALANCE XC206-2SFP G; 1x SCALANCE XC208G; 3x C-PLUG; 4x IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M); 1x IE RJ45 Port Lock; IE RJ45 Port Lock; Je Kunde nur einmal bestellbar! Je Kunde nur einmal bestellbar!

6GK5206-2GS00-0AP1
10.12.2019
Technische Daten Simatic Cloud Connect 7, CC712

Simatic Cloud Connect 7, CC 712 IoT Gateway zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an Cloud Services und OPC 2xEthernet RJ45 Feldprotokolle: S7, Modbus MES/Cloud Protokolle: MQTT, OPC

6GK1411-1AC00
10.12.2019
Technische Daten SIMATIC Cloud Connect 7, CC716

SIMATIC Cloud Connect 7, CC716 IoT Gateway zur Anbindung von Automatisierungsgereaten an Cloud Services und OPC 2xEthernet RJ45, 1xMPI/PB Feldprotokolle: S7, Modbus MES/Cloud Protokolle: MQTT, OPC

6GK1411-5AC00
10.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR324-12M (1AR2)

SCALANCE XR324-12M; managed IE Switch, 19" Rack; 12x 100/1000 Mbit/s 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch; LED-Diagnose; Fehlermelde- Kontakt; Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang; Spannungsversorgung DC 24V; Ports vorn

6GK5324-0GG10-1AR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XC106-2

SCALANCE XC106-2, unmanaged IE Switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung Handbuch als Download verfügbar

6GK5106-2BB00-2AC2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE X202-2PIRT

SCALANCE X202-2PIRT managed IE IRT Switch, 2x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s POF SC RJ Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5202-2BH00-2BA3
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR324-4M EEC (2JR2)

SCALANCE XR324-4M EEC; managed IE Switch, 19" Rack; 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch; 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch; LED-Diagnose; Fehlermelde- Kontakt; Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager; Spannungsversorgung 2x DC 24V; Ports hinten

6GK5324-4GG00-2JR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR524-8C, 24xRJ45, 8xSFP 1x230V

SCALANCE XR524-8C; managed IE Switch; Layer 3 integriert; Spannungsversorgung AC 230 V; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; enthält 8 Combo-Ports; in Summe 24 Ports nutzbar; Fehlermeldekontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG im Lieferumfang

6GK5524-8GR00-3AR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XM408-8C

SCALANCE XM408-8C; managed modular IE Switch; 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; enthält 8 Combo-Ports; in Summe 8 Ports nutzbar; erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch; Montage: Hut-/S7-Profilschiene, PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG im Lieferumfang; Layer 3 mit Key-Plug verfügbar

6GK5408-8GS00-2AM2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XF204-2

SCALANCE XF204-2, flacher, managed IE Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s FO Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5204-2BC00-2AF2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XF208

SCALANCE XF208, flacher, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5208-0BA00-2AF2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR526-8C, 24xRJ45,8xSFP,2xSFP+

SCALANCE XR526-8C; managed IE Switch; Layer 3 integriert; Spannungsversorgung DC 24 V; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo; 2x 10 Gbit/S SFP+; in Summe 26 Ports nutzbar; Fehlermeldekontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG im Lieferumfang

6GK5526-8GR00-2AR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR324-12M TS (1CR2)

SCALANCE XR324-12M TS; managed IE Switch, 19" Rack; 12x 100/1000 Mbit/s 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch; LED-Diagnose; Fehlermelde- Kontakt; Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang; Spannungsversorgung DC 24V; Ports vorn

6GK5324-0GG00-1CR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR524-8C, 24xRJ45, 8xSFP 2x230V

SCALANCE XR524-8C; managed IE Switch; Layer 3 mit Key-Plug verfügbar; Spannungsversorgung 2x AC 230 V; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; enthält 8 Combo-Ports; in Summe 24 Ports nutzbar; Fehlermeldekontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG im Lieferumfang

6GK5524-8GS00-4AR2
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XR526-8C, 24xRJ45,8xSFP,2xSFP+

SCALANCE XR526-8C; managed IE Switch; Layer 3 mit Key-Plug verfügbar; Spannungsversorgung DC 24V; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo; 2x 10 Gbit/S SFP+; in Summe 26 Ports nutzbar; Fehlermeldekontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG im Lieferumfang

6GK5526-8GS00-2AR2
09.12.2019
Technische Daten CSM 377

Compact Switch Module CSM 377 Anschluss SIMATIC S7-300 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s unmanaged Switch, 4 RJ45 Ports, externe DC 24V Spannungsversorgung LED-Diagnose, S7-300 Baugruppe, inkl. elektron. Gerätehandbuch auf CD-ROM

6GK7377-1AA00-0AA0
09.12.2019
Technische Daten SCALANCE XC108

SCALANCE XC108, unmanaged IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung Handbuch als Download verfügbar

6GK5108-0BA00-2AC2
09.12.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 1877 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit