×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
481
Beiträge
bei Filterung nach
'
Verkabelungstechnik
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Power M12 Plug Pro (L-coded)

Power M12 Plug PRO, axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Stifteinsatz, L-Kodiert (Stift) 1 Packung = 1 Stück

6GK1906-0EA00
08.10.2021
Technische Daten Power M12 Cable Connector Pro (L-coded)

Power M12 Cable Connector PRO axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Buchseneinsatz, L-Kodiert (Buchse) 1 Packung = 1 Stück

6GK1906-0EB00
08.10.2021
Technische Daten FO Standard Cable 50/125 10 m, LC-Plug

FO Standard Cable GP 50/125, konfektioniert mit 2x LC-Duplex-Steckern, Länge 10m

6XV1873-5AN10
06.10.2021
Technische Daten IE FC TP Standard Cable GP 4x2, 1000m

IE FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2 (Type C); TP- Installation Leitung CAT6A zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2; AWG24; Liefereinheit 1000m

6XV1878-2AU10
06.10.2021
Technische Daten IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 Stueck, 10G)

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24); 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück

6GK1901-1BB12-2AA0
08.09.2021
Technische Daten IE FC RJ45 Plug PRO

IE FC RJ45 Plug PRO, IP65 FastConnect Push Pull Stecker zur vor-Ort-Montage an IE FC TP Cable 2x 2; 1 Packung=1 Stück

6GK1901-1BB20-6AA0
08.09.2021
Technische Daten IE FC RJ45 Plug PRO 4x2 (Metallgehaeuse)

IE FastConnect RJ45 Plug PRO; IP65; FastConnect; IE; RJ45 Push Pull Stecker zur vor Ort Montage an IE FC TP Cable 2x2; und IE FC TP Cable 4x2; Metallgehäuse (Verpackungseinheit 1 Stecker)

6GK1901-1BB21-6AA0
08.09.2021
Technische Daten IE RJ45 Plug PRO

IE RJ45 Plug PRO, IP65 Push Pull Stecker zur vor-Ort- Montage an TP-Leitungen 2x 2 1 Packung=1 Stück

6GK1901-1BB10-6AA0
08.09.2021
Technische Daten IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (50 Stueck, 10G)

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24); 180° Kabelabgang 1 Packung =50 Stück

6GK1901-1BB12-2AE0
08.09.2021
Technische Daten IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (10 Stueck, 10G)

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder; CAT6A; (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24); 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück

6GK1901-1BB12-2AB0
08.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-90/M12-90, 0,3m

IE Connecting Cable M12-90/M12-90, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert), Länge 0,3m

6XV1870-8GE30
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable RJ45, 2x2, 15 m

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit 2x IE FC RJ45 Plug 180; Länge 15,0m

6XV1871-5BN15
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable RJ45, 2x2, 30 m

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit 2x IE FC RJ45 Plug 180; Länge 30m

6XV1871-5BN30
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable RJ45, 2x2, 20 m

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit 2x IE FC RJ45 Plug 180; Länge 20m

6XV1871-5BN20
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-90/M12-90, 3 m

IE Connecting Cable M12-90/M12-90, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert) Länge 3,0m

6XV1870-8GH30
07.09.2021
Technische Daten IE CONNECTING CABLE M12-90/IE RJ 45, 5M

IE Connecting Cable M12-90/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit M12 Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug; Länge 5,0m

6XV1871-5MH50
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-180/M12-180 1,5m

IE Connecting Cable M12-Push Pull 180 / M12-Push Pull 180 vorkonfektioniert mit IE FC Trailing Cable GP, M12-Steckern (D-kodiert, Push-Pull), Länge 1,5m

6XV1871-8AH15
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-180/M12-180 2 m

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12-Steckern (D-kodiert), Länge 2,0m

6XV1870-8AH20
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-90/M12-90, 1,5m

IE Connecting Cable M12-90/M12-90 vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12 Steckern (D-kodiert) Länge 1,5m

6XV1870-8GH15
07.09.2021
Technische Daten IE Connecting Cable M12-180/M12-180 0,5m

IE Connecting Cable M12-Push Pull 180 / M12 Push Pull 180, vorkonfektioniert mit IE FC Trailing Cable GP, M12-Steckern (D-kodiert, Push-Pull), Länge 0,5m

6XV1871-8AE50
07.09.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit