×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
121
Beiträge
bei Filterung nach
'
SCALANCE X-200 managed
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SCALANCE XC206-2

SCALANCE XC206-2 managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s SC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht

6GK5206-2BD00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC206-2SFP

SCALANCE XC206-2SFP managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 MBit/s RJ45-Ports; 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5206-2BS00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC216-4C

SCALANCE XC216-4C managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 12x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 4x 1000 Mbit/s Comboports (Entweder 1000 Mbit/ s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar); 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5216-4BS00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC208

SCALANCE XC208 managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform C-PLUG Schacht;

6GK5208-0BA00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC206-2

SCALANCE XC206-2 managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform C-PLUG-Schacht;

6GK5206-2BB00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC216

SCALANCE XC216 managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 16X 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5216-0BA00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP208

SCALANCE XP208, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5208-0HA00-2AS6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC216-4C G (E/IP DEF.)

SCALANCE XC216-4C G (E/IP) managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; Full-Gigabit; 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports; 4x 1000 Mbit/s Comboports (Entweder 1000 Mbit/ s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar); 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht; Default-EtherNet/IP

6GK5216-4GS00-2TC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP216EEC

SCALANCE XP216EEC, managed IE Switch, mit Bahn- Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert; (EN 50155, EN45545); 12x 10/100 Mbit/s M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5216-0HA00-2ES6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP216 (Ethernet/IP)

SCALANCE XP216 (EIP), managed IE Switch, 12x 10/100 Mbit/s IEC 62443-4-2 zertifiziert; M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, Ethernet/IP, Netzwerk-Management, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5216-0HA00-2TS6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP216

SCALANCE XP216, managed IE Switch, 12x 10/100 Mbit/s IEC 62443-4-2 zertifiziert; M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5216-0HA00-2AS6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP208PoE EEC

SCALANCE XP208PoE EEC, managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s IEC 62443-4-2 zertifiziert; M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5208-0UA00-5ES6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP208EEC

SCALANCE XP208EEC, managed IE Switch mit Bahn-Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert; (EN 50155, EN 45545); 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5208-0HA00-2ES6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP208 (Ethernet/IP)

SCALANCE XP208 (EIP), managed IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s M12 Ports, IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, IEC 62443-4-2 zertifiziert; Ethernet/IP, Netzwerk-Management, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5208-0HA00-2TS6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC224

SCALANCE XC224 managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 24x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 1x Konsolen-Port, Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht;

6GK5224-0BA00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XP216POE EEC

SCALANCE XP216PoE EEC, managed IE Switch, mit Bahn- Zulassung IEC 62443-4-2 zertifiziert; (EN 50155, EN45545); 12x 10/100 Mbit/s M12 Ports, 4x 10/100/1000 Mbit/s M12 Ports IP65, LED-Diagnose, Fehler-Meldekontakt, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im redundanten Ring betreibbar, inkl. Staubschutzkappen, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

6GK5216-0UA00-5ES6
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC206-2SFP EEC

SCALANCE XC206-2SFP EEC managebarer Layer 2 IE Switch IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 2x 100/1000 MBit/s SFP; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; mit lackierten Leiterplatten; NAMUR NE21 konform; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5206-2BS00-2FC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC208EEC

SCALANCE XC208EEC managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; mit lackierten Leiterplatten; NAMUR NE21 konform; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office; Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5208-0BA00-2FC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC206-2SFP G

SCALANCE XC206-2SFP G managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports;2x 1000 Mbit/s SFP; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5206-2GS00-2AC2
21.10.2021
Technische Daten SCALANCE XC216EEC

SCALANCE XC216EEC managebarer Layer 2 IE Switch; IEC 62443-4-2 zertifiziert; 16x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; mit lackierten Leiterplatten; NAMUR NE21 konform; Temp.-Bereich-40°C bis +70°C; Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN ,...); PROFINET IO-Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht;

6GK5216-0BA00-2FC2
21.10.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit