×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
2469
Beiträge
bei Filterung nach
'
PROFINET
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten BREMSWIDERSTAND FSC

MICROMASTER 4 Bremswiderstand 380-480V 56R 13000W PK 650W Kont. 285x 185x 150mm HxBxT IP20

6SE6400-4BD16-5CA0
08.10.2021
Technische Daten AUSGANGSDROSSEL FSF 3AC 380-480V-145A

MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) stand-alone FS F-0,2 MH

6SE6400-3TC14-5FD0
08.10.2021
Technische Daten NETZDROSSEL FSE 3AC 380-600V-94A

SINAMICS Netzdrossel für Power Module FSE 37 und 45kW Typleistung auf Basis I_N unterbaufähig nur für G120 unterbaufähig nicht für V20

6SL3203-0CJ28-6AA0
08.10.2021
Technische Daten AUSGANGSDROSSEL FSE 3AC 200-480V-80A

MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 200-480V 3AC 80A (HO/CT)/104A (LO/VT) stand-alone FS E-0,111 MH

6SE6400-3TC08-0ED0
08.10.2021
Technische Daten Power M12 Plug Pro (L-coded)

Power M12 Plug PRO, axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Stifteinsatz, L-Kodiert (Stift) 1 Packung = 1 Stück

6GK1906-0EA00
08.10.2021
Technische Daten Power M12 Cable Connector Pro (L-coded)

Power M12 Cable Connector PRO axialem Kabelabgang zur Feldkonfektion, Buchseneinsatz, L-Kodiert (Buchse) 1 Packung = 1 Stück

6GK1906-0EB00
08.10.2021
Technische Daten AUSGANGSDROSSEL FSA 3AC 380-480V-4A

MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 4A Unterbau FSA-2,0MH nicht Unterbau bei V20 400V: max. Kabellänge bis 150M 440V: max. Kabellänge bis 100m

6SE6400-3TC00-4AD2
08.10.2021
Technische Daten NETZDROSSEL FSA 3AC 200-480V-1,9A

MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 1,9A Unterbau FSA-3x 5,2MH nicht Unterbau bei V20

6SE6400-3CC00-2AD3
08.10.2021
Technische Daten NETZDROSSEL FSF 3AC 200-480V-186A

MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200-480V 3AC 186A stand-alone FSF-0,09MH

6SE6400-3CC11-7FD0
08.10.2021
Technische Daten NETZDROSSEL FSF 3AC 380-600V-151A

MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 380-600V 3AC 151A stand-alone FSF-0,15MH

6SE6400-3CC11-2FD0
08.10.2021
Technische Daten AUSGANGSDROSSEL FSF 3AC 200-480V-154A

MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 200-480V 3AC 154A (HO/CT)/178A (LO/VT) stand-alone FS F-0,033 MH

6SE6400-3TC15-4FD0
08.10.2021
Technische Daten NETZDROSSEL FSA 3AC 200-480V-4,8A

MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 4,8A Unterbau FSA-3x 1,53MH nicht Unterbau bei V20

6SE6400-3CC00-6AD3
08.10.2021
Technische Daten BREMSWIDERSTAND FSA

MICROMASTER 4 Bremswiderstand 380-480V 390R 2000W PK 100W Kont. 230x 72x 43,5mm HxBxT IP20

6SE6400-4BD11-0AA0
08.10.2021
Technische Daten AUSGANGSDROSSEL FSD 3AC 380-480V-38A

MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 38A (HO/CT)/45A (LO/VT) stand-alone FS D-0,82 MH

6SE6400-3TC03-8DD0
08.10.2021
Technische Daten SIMATIC MP 377 15" Touch

Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 377 15" Touch Multi Panel, Windows CE 5.0 15" Farb-TFT-Display 12MByte Projektierungs-Speicher projektierbar ab WinCC flexible 2007

6AV6644-0AB01-2AX0
07.10.2021
Technische Daten SIMATIC MP 277 8" Touch

Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 277 8" Touch MultiPanel mit Remanenzspeicher 7,5" TFT-Display 6MByte Projektierungs-Speicher, projektierbar mit WinCC flexible 2005 Standard SP1

6AV6643-0CB01-1AX1
07.10.2021
Technische Daten SIMATIC MP 377 12" Touch

Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 377 12" Touch Multi Panel, Windows CE 5.0 12" Farb-TFT-Display 12MByte Projektierungs-Speicher projektierbar ab WinCC flexible 2007

6AV6644-0AA01-2AX0
07.10.2021
Technische Daten SINAMICS PM240-IP20-FSA-U-400V-1,5KW

***Ersatzteil*** SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems.-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +50°C 173x 73x 145 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP

6SL3224-0BE21-5UA0
07.10.2021
Technische Daten SINAMICS G120 CU240B-2

***Ersatzteil*** SINAMICS G120 Control Unit CU240B-2 B-Typ RS-485-Interface mit USS-/MODBUS RTU-Protokoll 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/Thermoclick Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module

6SL3244-0BB00-1BA1
07.10.2021
Technische Daten SIMATIC MP 277 10" Key

Neuteil ist ab 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen. Ersatzteil weiter frei beziehbar, Preis kann aber vom Neuteil abweichen. Weitere Informationen unter SIMATIC aktuell Beitrags-ID: 109486162. Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. SIMATIC MP 277 10" Key Multipanel mit Remanenzspeicher 10,4" TFT-Display, 6MB Projektierungsspeicher, projektierbar mit WinCC flexible 2008 Standard SP3 Update 5 WinCC Comfort V13 HSP

6AV6643-0DD01-1AX2
07.10.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 2538 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit