×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
36
Beiträge
bei Filterung nach
'
IWLAN-Antennen
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten IWLAN Cable R-SMA/SMA male/male

IWLAN R-SMA/ SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 0,30m flexible Verbindungsleitung für Komponenten mit R-SMA- und SMA-Anschluss

6XV1875-5DE30
23.06.2021
Technische Daten IWLAN Connection Cable

IWLAN R-SMA/ SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 2m flexible Verbindungsleitung für Komponenten mit R-SMA- und SMA-Anschluss

6XV1875-5DH20
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Connection Cable

N-Connect male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert; Länge 10m flexible Leitung z.B. für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk

6XV1875-5AN10
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Connection Cable

N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 2m flexible Verbindungsleitung Access-Point-Antenne (RCoax und andere)

6XV1875-5CH20
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Cable N-Connect

N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 5m flexible Verbindungsleitung Access-Point-Antenne (RCoax und andere)

6XV1875-5CH50
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Connection Cable

N-Connect/ R-SMA male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 10m flexible Verbindungsleitung Access-Point-Antenne (RCoax und andere)

6XV1875-5CN10
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Cable N-Connect male/male

N-Connect male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert; Länge 5m flexible Leitung z.B. für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk

6XV1875-5AH50
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Connection Cable

N-Connect male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert; Länge 2m flexible Leitung z.B. für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk

6XV1875-5AH20
23.06.2021
Technische Daten SIMATIC NET Cable N-Connect male/male

N-Connect male/male flexible Connection Cable vorkonfektioniert; Länge 1m; flexible Leitung z.B. für den Anschluss von Antennen, geeignet für IWLAN und Mobilfunk

6XV1875-5AH10
23.06.2021
Technische Daten Antenne ANT793-6DG, IWLAN

ANT793-6DG IWLAN Antenne Dual-Slant Antenne mit schwacher Richtwirkung incl. 2x N-female Stecker: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80°C), 5 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT793-6DG, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung

6GK5793-6DG00-0AA0
01.06.2021
Technische Daten Antenne ANT793-8DP, IWLAN

ANT793-8DP IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung incl. N-female Stecker: 13/13,5 dBi; IP66/67; (-40-+80°C); 4,9-5,35 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten! Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT793-8DP, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung

6GK5793-8DP00-0AA0
01.06.2021
Technische Daten Antenne ANT792-8DN, IWLAN

ANT792-8DN IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung inkl. N-female Stecker: 14 dBi, IP23, outdoor, (-40-+70° C); 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT792-8DN, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung 1x Montagehilfe zur Ausrichtung

6GK5792-8DN00-0AA6
01.06.2021
Technische Daten Antenne ANT795-4MX, IWLAN

ANT795-4MX Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; mit Bahnzulassung; inkl. N-Connect male Stecker gerade: 2/2,5 dBi; IP68/69K (-40-+85°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage direkt an SCALANCE Geräten mit N-Connect Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT795-4MX, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch

6GK5795-4MX00-0AA0
01.06.2021
Technische Daten Antenne ANT795-6DC, IWLAN

ANT795-6DC IWLAN Antenne mit schwacher Richtwirkung; incl. N-female Stecker: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80°C), 2,4/5GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT795-6DC, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung

6GK5795-6DC00-0AA0
01.06.2021
Technische Daten Antenne ANT795-6MP, IWLAN

ANT795-6MP IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; inkl. N-Female Stecker: 5/7 dBi; IP65/67 (-40-+80°C); 2,4/5 GHz Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf deutsch/englisch Lieferumfang: 1x ANT795-6MP, 1x Montagehilfe

6GK5795-6MP00-0AA0
01.06.2021
Technische Daten MOUNTING KIT FUER ANT795-6MN

MOUNTING KIT für ANT795-6MN Montagehilfe zur Installation von ANT795-6MN unter das Dach, IP20 (-40-+70°C), Lieferumfang: 1 Montagehilfe 1 Winkeladapter N-Connect male/female 2 Befestigungsschrauben Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch

6GK5795-6MN01-0AA6
20.05.2021
Technische Daten Antenne ANT795-6MN, IWLAN

ANT795-6MN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; inkl. N-Connect female Stecker: 6/8dBi; IP65 (-40-+70°C), WLAN 2,4/5GHz und private 5G Netze; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage auf Dach und Fahrzeuge; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT795-6MN, zur Montage steht die Montagehilfe 6GK5795-6MN01-0AA6 zur Verfügung

6GK5795-6MN10-0AA6
15.05.2021
Technische Daten Antenne ANT793-8DK, IWLAN

ANT793-8DK IWLAN Antenne vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung incl. 2x N-female Buchse; 23 dBi; IP67 (-45-+70°C), 5 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT793-8DK, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung

6GK5793-8DK00-0AA0
26.02.2021
Technische Daten Antenne ANT792-6MN, IWLAN

ANT792-6MN IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik inkl. N-female Stecker: 6 dBi IP67 (-40-+70° C); 2,4 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT792-6MN, 1x Abschlusswiderstand TI795-1R

6GK5792-6MN00-0AA6
26.02.2021
Technische Daten Antenne ANT795-4MD, IWLAN

ANT795-4MD IWLAN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik; inkl. N-Connect male Stecker mit festem 90° Winkel; 3/5 dBi; IP65 (-20-+60°C), 2,4/5GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten; Montage direkt an SCALANCE W mit N-Connect Anschlusstechnik; Lieferumfang: 1x ANT795-4MD, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch

6GK5795-4MD00-0AA3
26.02.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit