×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
121
Beiträge
bei Filterung nach
'
Telecontrol
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Antenne ANT794-4MR, 2G/3G/4G EU Netze

ANT794-4MR Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU Netze, Stabantenne; omnidirektional; witterungsbeständig für Innen-und Außenbereich; 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel, Schrauben, Dübel

6NH9860-1AA00
11.11.2019
Technische Daten SINAUT ST7, TIM 3V-IE

SINAUT ST7, TIM 3V-IE Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-300 mit einer RS-232- Schnittstelle für SINAUT- Kommunikation über ein klassisches WAN und einer RJ45-Schnittstelle für SINAUT-Kommunikation über ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)

6NH7800-3BA00
11.11.2019
Technische Daten SINAUT ES V5.5

SINAUT Engineering-Software V5.5 +SP3, auf DVD, für ST7- u. DNP3-TIM-Baugruppen bestehend aus Projektierungs- und Diagnosesoftware für STEP 7 V5.6, SINAUT TD7-Bausteinbibliothek sowie elektronischem Handbuch in deutsch und englisch

6NH7997-0CA55-0AA0
11.11.2019
Technische Daten SINAUT ST7, TIM 4R-IE

SINAUT ST7, TIM 4R-IE Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-300, S7-400, PC; mit zwei RS-232/RS-485- Schnittstellen für SINAUT- Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)

6NH7800-4BA00
11.11.2019
Technische Daten SIMATIC RTU3030C

SIMATIC RTU3030C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; integriertes UMTS-Modem; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokoll; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP-Client; Ehternet-Port, Konfiguration / Diagnose über Webserver, Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail, SD-Kartenschacht, Länderzulassungen beachten!

6NH3112-3BA00-0XX0
11.11.2019
Technische Daten TIM 3V-IE DNP3

TIM 3V-IE DNP3 Kommunikationsbaugruppe für SIMATIC S7-300 mit einer RS-232- Schnittstelle für DNP3- Kommunikation über ein klassisches WAN und einer RJ45-Schnittstelle für DNP3-Kommunikation über ein IP-basiertes Netz (WAN oder LAN)

6NH7803-3BA00-0AA0
11.11.2019
Technische Daten Software PP TCSB 32 auf 64 V3.1

PP TCSB 32 auf 64 V3.1; Powerpack für TeleControl Server Basic von 32 auf 64 RTUs; um Betrieb von bis zu 64 Remote-Stationen; License-Key auf USB-Stick

6NH9910-0AA31-0AF1
11.11.2019
Technische Daten Extension Board HART/RS485

Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie; Anschluss von 8 Modbus RTU Slaves oder von 8 HART Geräten in Multidrop Mode Hinweis: Unterstützung von HART ab FW-Version V3.1

6NH3112-3BA00-6XX1
11.11.2019
Technische Daten AKTIONSPAKET - AUTARKE RTU

Aktionspaket autarke RTU; beinhaltet SIMATIC RTU3031C, Mobilfunkantenne ANT896-4MA und GPS-Antenne ANT895-6ML inkl. Verbindungskabel (2 m); Länderzulassungen beachten!

6NH3112-3BB00-0AP0
11.11.2019
Technische Daten SINAUT SW ST7CC V3.1 RED

SINAUT Software ST7CC V3.1 Red Redundanz-Lizenz (enthält 2 Lizenzen); zusätzlich sind 2 Single-Lizenzen ST7CC S oder M oder L erforderlich; Redundanz-Software zum Anschluss von SINAUT ST7-Stationen an WinCC; 2x Single License für 1 Install. der Runtime-Software; Projektierungssoftware und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en); License Key auf USB-Stick

6NH7997-8CA31-0AA0
11.11.2019
Technische Daten Kommunikationsprozessor CP 1243-8 IRC

Kommunikationsprozessor CP 1243-8 IRC zum Betrieb einer SIMATIC S7-1200 im System TeleControl Professional; für SINAUT ST7; DNP3; IEC60870-5, Stationstyp: RTU; WAN-Anschlüsse:1) Ethernet 2) zusätzlich erweiterbar mit TS Module RS-232 oder TS Module Modem oder TS Module GSM oder TS Module ISDN; Betrieb mit TIM-Baugruppen möglich

6GK7243-8RX30-0XE0
11.11.2019
Technische Daten Kommunikationsprozessor CP 1242-7

Kommunikationsprozessor CP 1242-7 V2 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an GSM/GPRS- Netz; Web Server-Zugriff auf CPU, Datenpunkt-Projektierung, Länderzulassungen beachten

6GK7242-7KX31-0XE0
11.11.2019
Technische Daten Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE EU

Kommunikationsprozessor CP 1243-7 LTE EU zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE-Netz im Europäischen Frequenzbereich

6GK7243-7KX30-0XE0
11.11.2019
Technische Daten Kommunikationsprozessor CP 1243-1

Kommunikationsprozessor CP 1243-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 als zusätzliche Ethernet Schnittstelle und zur Anbindung an Leitstellen über Fernwirkprotokolle (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (Firewall, VPN)

6GK7243-1BX30-0XE0
11.11.2019
Technische Daten Antenne ANT896-6MM, Mobilfunk, E1

ANT896-6MM Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G), LTE-EU- (4G) Netze, GPS und WLAN 2,4/5 GHz, mit E1-Zulassung, omni- direktionale Charakteristik, inkl. 3x Pigtail mit QMA-Stecker Antennengewinn: 5/8 dBi IP69K (-40...+85°C), Länderzulassungen beachten; Montage auf Fahrzeugdach; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT 896-6MM,

6GK5896-6MM00-0AA0
11.11.2019
Technische Daten Winkeladapter SMA/SMA male/male

Winkeladapter SMA/SMA Male/Female

6GK5898-1CV00-4AA0
11.11.2019
Technische Daten KABELVERSCHRAUBUNG PG16 F. IP68 GEHAEUSE

Kabelverschraubung, M16, IP68, -40 bis +100°C, Messing vernickelt, passend für Gehäuse mit Artikelnummern 6NH3112-3BA00-1x X1 und 6NH3112-3BA00-1x X3 Verpackungsmenge =2 Stück

6NH3112-3BA00-1XX4
11.11.2019
Technische Daten SINAUT SW ST7 V5.0 Upgrade (09/2009)

SINAUT ST7 Engineering-Software Upgrade Edition 09/2009; für STEP 7 V5.4 SP4, für Inhaber von SINAUT ST7 Engineering-Software kleiner 09/2009 (=SINAUT PG-Software kleiner V5.0)

6NH7997-0CA50-0GA0
11.11.2019
Technische Daten Antenne ANT896-6MH, Mobilfunk, Bahn

ANT896-6MH Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) Netze, für Bahnapplikationen geeignet, omnidirektionale Charakteristik, inkl. N-Female Stecker: 5/6 dBi; IP69K (-40...+85°C), Länderzulassungen beachten; Montage auf Fahrzeugdach; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT 896-6MH,

6GK5896-6MH00-0AA0
11.11.2019
Technische Daten Antenne ANT895-6ML, GPS

ANT895-6ML GPS Antenne Antenne mit integriertem Signalverstärker inkl. 0,3m Anschlussleitung und N-Female Stecker; 3 dBi IP67 (-40...+85°C) Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung Länderzulassungen beachten; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT 895-6ML

6GK5895-6ML00-0AA0
11.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 139 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit