×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
26
Beiträge
bei Filterung nach
'
IP-basierte Modems und Router
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten RX1400, NO MODEM

Rugged small form factor Ethernet switch and TCP/IP router with LTE and fiber optic WAN options, which enables secure, cost effective, large scale deployment of communications and processing power for applications in harsh environments.

6GK6014-0AM2.-....
13.01.2020
Technische Daten SCALANCE M816-1 ADSL-Router

SCALANCE M816-1 ADSL-Router; für die drahtgebundene IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über Internet Service Provider; VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; ADSL2+, Annex A

6GK5816-1AA00-2AA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M876-4 (EU);

SCALANCE M876-4 4G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über LTE (4G)-Mobilfunk optimiert für die Nutzung in Europa, VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 2x SMA Antenna, MIMO Technology; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5876-4AA00-2BA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M876-4 (NAM);

SCALANCE M876-4 LTE (4G) NAM; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über LTE (4G) -Mobilfunk, optimiert für die Nutzung in Nordamerika, VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 2x SMA Antenna, MIMO Technology; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5876-4AA00-2DA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M874-3;

SCALANCE M874-3 3G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über 3G-Mobilfunk HSPA+, VPN, Firewall, NAT; 2-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5874-3AA00-2AA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M826-2 SHDSL-Router

SCALANCE M826-2 SHDSL-Router; für die IP-Kommunikation über 2-Draht-und 4-Draht- Leitungen von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten; SHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode; Routing-Mode mit VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.

6GK5826-2AB00-2AB2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M876-3;

SCALANCE M876-3 3G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungsgeräten über 3G-Mobilfunk HSPA+/EV-DO, VPN, Firewall, NAT 4-Port Switch; Antenna Diversity; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten! Provider-Zulassungen beachten!

6GK5876-3AA02-2BA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M816-1 ADSL-Router

SCALANCE M816-1 ADSL-Router; für die drahtgebundene IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über Internet Service Provider; VPN, Firewall, NAT; 4-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.;ADSL2+,Annex B,J

6GK5816-1BA00-2AA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M873 UMTS-Router

SCALANCE M873-0 UMTS-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über UMTS-Mobilfunk; HSDPA Unterstützung; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5873-0AA10-1AA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M812-1 ADSL-Router

SCALANCE M812-1 ADSL-Router; für die drahtgebundene IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über Internet Service Provider; VPN, Firewall, NAT; 1x Ethernet RJ45 Port, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; ADSL2+, Annex A

6GK5812-1AA00-2AA2
08.01.2020
Technische Daten SCALANCE M874-2;

SCALANCE M874-2 2.5G-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs geräten über 2.5G-Mobilfunk VPN, Firewall, NAT; 2-Port Switch; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5874-2AA00-2AA2
17.12.2019
Technische Daten RUGGEDCOM RS910L

RUGGEDCOM RS910L besitzt 2 Ports und ist ein industriell gehärteter fully managed Ethernet-Switch mit Unterstützung für EoVDSL für bis zu 5 km LAN-Segmente über Kabel in Telefonanschlussqualität für bis zu 35Mbps. 128-Bit-Verschlüsselung; 1 Ethernet over VDSL (EoVDSL)- Schnittstelle; 2 serielle und/oder 2 Fast Ethernet-Ports; RS485/RS422/RS232 serielle Ports; serielle Glasfaser-Schnittstelle; 10/100BaseTX oder 100BaseFX-Ethernet-Ports 10/100BaseTX oder 100BaseFX-Ethernet-Ports

6GK6091-0AD2.-....
17.12.2019
Technische Daten RUGGEDCOM RS930L

RUGGEDCOM RS930L ist ein industriell erprobter, vollst. gemanagter 6-Port-Ethernet-Switch mit Unterstützung für EoVDSL für bis zu 5 km lange LAN-Segmente über telefonfähige Kabel bei bis zu 35 Mbps. 128-Bit-Verschlüsselung; Bis zu zwei Ethernet-over-VDSL- Schnittstellen (EoVDSL); 6 Fast-Ethernet- Ports (10/100BaseTX)

6GK6093-0AD2.-....
17.12.2019
Technische Daten SCALANCE M875 UMTS-Router

SCALANCE M875-0 UMTS-Router; für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über UMTS-Mobilfunk HSDPA- und HSUPA-Unterstützung Security Features: IPsec, Firewall; für Mobile Anwendungen mit Zulassungen für Bahn und KFZ; 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; Länderzulassungen beachten!

6GK5875-0AA10-1AA2
17.12.2019
Technische Daten SCALANCE M804PB

SCALANCE M804PB; Router zur zur sicheren remoten Anbindung von PROFIBUS / MPI Automatisierungsgeräten an Ethernet-Netzwerke mittels VPN und Firewall. Weitere Funktionen: Adressumsetzung (NAT/NAPT), Anbindung an SINEMA RC , 2-Port Switch; 1x Digitaleingang, 1x Digitalausgang.

6GK5804-0AP00-2AA2
17.12.2019
Technische Daten RUGGEDCOM RS900L

RUGGEDCOM RS900L besitzt 8 Ports und ist ein industriell gehärtete, fully managed Ethernet-Switch für EoVDSL für bis zu 5 km LAN-Segmente über Kabel in Telefonanschlussqualität für bis zu 35 Mbps. 128-Bit-Verschlüsselung; 6 Fast-Ethernet-Ports (10/100BaseTX); Optional: 2 zusätzliche Fast- Ethernet-Ports (10/100BaseTX oder 100BaseFX) Ethernet-Ports (10/100BaseTX oder 100BaseFX)

6GK6090-0AD2.-....
17.12.2019
Technische Daten RUGGEDCOM RS900LNC

RUGGEDCOM RS900LNC besitzt 8 Ports und ist ein industriell gehärtete, fully managed Ethernet-Switch für EoVDSL für bis zu 5 km LAN-Segmente über Kabel in Telefonanschlussqualität für bis zu 35 Mbps. 56-Bit-Verschlüsselung; 6 Fast-Ethernet-Ports (10/100BaseTX); Optional: 2 zusätzliche Fast- Ethernet-Ports (10/100BaseTX oder 100BaseFX) Ethernet-Ports (10/100BaseTX oder 100BaseFX)

6GK6090-0AD1.-....
14.12.2019
Technische Daten RUGGEDCOM RX1400 L3 SECURITY SW

Layer 3 Standard Edition to Layer 3 Security Edition

6GK6014-0AL53-0AA0
14.12.2019
Technische Daten SCALANCE M DESKTOP STANDFUSS

SCALANCE M-800 Desktop-Standfuß zur Tischmontage für SCALANCE M812/M816/ M874-X/M876-X/S615

6GK5898-8MD00
05.12.2019
Technische Daten SCALANCE M812-1 ADSL-Router

SCALANCE M812-1 ADSL-Router; für die drahtgebundene IP-Kommunikation von Ethernet- basierten Automatisierungs- geräten über Internet Service Provider; VPN, Firewall, NAT; 1x Ethernet RJ45 Port, 1xDigitaleing., 1xDigitalausg.; ADSL2+, Annex B

6GK5812-1BA00-2AA2
30.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit