×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
1416
Beiträge
bei Filterung nach
'
PC-based Automation
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Extension Unit box 19"

Extension Unit box 19" zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Tiefes Leergehäuse für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, (ohne Vorperforierung)

6AV7674-1LA50-0AA0
12.12.2019
Technische Daten IFP1900 INOX PRO STANDFUSS

SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, durchgezogene Folie, INOX Gehäuse, rundum IP66, Flanschadapter für Standfuß, 2x Leuchtdrucktaster LED, 1x NOT-AUS auf Klemme, Display Port, Ethernet, USB, DC 24V Stromversorgung; basierend auf SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) zum Anschluss (1: 1) an IPC427D

6AV7484-6AB00-0AA0
12.12.2019
Technische Daten WinCC RT Prof. V15.1 (2048) SW Package

WinCC Runtime Professional SW Package für SIMATIC IPC, 2048 Powertags, beinhaltet: WinCC Runtime Professional 2048 Powertags V15.1; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. ******************************* Inhalt: 6AV2105-0FA05-0AA0

6AV2115-2FA05-0AA0
12.12.2019
Technische Daten Extension Unit box 15"

Extension Unit box 15" zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Tiefes Leergehäuse für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, (ohne Vorperforierung)

6AV7674-1LA40-0AA0
12.12.2019
Technische Daten IFP1900 INOX PRO TRAGARM

SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, durchgezogene Folie, INOX Gehäuse, rundum IP66, Flanschadapter für Tragarm, 2x Leuchtdrucktaster LED, 1x NOT-AUS auf Klemme, Display Port, Ethernet, USB, DC 24V Stromversorgung; basierend auf SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) zum Anschluss (1: 1) an IPC427D

6AV7484-6AB10-0AA0
12.12.2019
Technische Daten Extension Unit box 22"

Extension Unit box 22" zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Tiefes Leergehäuse für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, (ohne Vorperforierung)

6AV7674-1LA60-0AA0
12.12.2019
Technische Daten WinCC RT Advanced V15.1 (512) SW Package

SIMATIC WinCC Runtime Advanced SW Package für SIMATIC IPC, 512 Powertags; beinhaltet: WinCC Runtime Advanced 512 Powertags V15.1, SIMATIC WinCC Recipes+Logging for Runtime Advanced; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung.

6AV2114-2DA05-0AA0
12.12.2019
Technische Daten Panel PC Remote Kit Kabelsatz 20m

SIMATIC Panel PC Remote-Kit Kabelsatz 20m DVI Kabel spezial USB Extender Kabel Ersatzteil und Teil der MLFB 6AV7671-1EA

6AV7671-1EX12-0AA0
12.12.2019
Technische Daten SIPLUS IPC427E

SIPLUS IPC427E 0…+55°C mit Conformal Coating based on 6AG4141-5BG37-0FA0 . HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 8 GB und NVRAM; 2x RS232/485; ohne PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) für Celeron, I3 und I5, ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; ohne SIMATIC Software

6AG1141-5BG37-4FA0
12.12.2019
Technische Daten WinCC RT Prof. V15.1 (4096) SW Package

WinCC Runtime Professional SW Package für SIMATIC IPC, 4096 Powertags, beinhaltet: WinCC Runtime Professional 4096 Powertags V15.1; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. ******************************* Inhalt: 6AV2105-0HA05-0AA0

6AV2115-2HA05-0AA0
12.12.2019
Technische Daten Flat Panel USB-Link Sendebaugruppe

SIMATIC Flat Panel Zubehör, USB-Link Sendebaugruppe, Einsatz mit Flat Panel extended mit Kabelsätzen >5m Achtung! Nicht geeignet für PCU50 und PC627B/C

6AV7860-1EX02-0AA1
12.12.2019
Technische Daten Panel PC Remote Kit Kabelsatz 30m

SIMATIC Panel PC Remote-Kit Kabelsatz 30M DVI Kabel spezial USB Extender Kabel Ersatzteil und Teil der MLFB 6AV7671-1EA

6AV7671-1EX13-0AA0
12.12.2019
Technische Daten WinCC RT Prof. V15.1 (512) SW Package

WinCC Runtime Professional SW Package für SIMATIC IPC, 512 Powertags, beinhaltet: WinCC Runtime Professional 512 Powertags V15.1; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. ******************************* Inhalt: 6AV2105-0DA05-0AA0

6AV2115-2DA05-0AA0
12.12.2019
Technische Daten SIMATIC RACK PC 547B

***ERSATZTEIL*** SIMATIC RACK PC 547B, SCHNITTSTELLEN: 1X GBIT LAN (RJ45); 1X SERIELL (COM1); 1X PARALLEL (LPT); 4X USB 2X USB FRONTSEITIG; 2XPS/2; AUDIO; 7 STECKPL. (4X PCI LANG, 1X PCIE X 16, 2X PCIE X 1); EINBAUPLAETZE: 6 (3X5,25", 1X3,5" VON AUSSEN ZUGAENGLICH; 2X3,5" INTERN ZUGAENGLICH); TEMPERATUR- UND LUEFTERUEBER- WACHUNG; WATCHDOG; KARTENNIEDERHALTER;

6AG4104-0....-....
12.12.2019
Technische Daten Panel PC USB Interface SB103

*** Ersatzteil *** SIMATIC Panel PC Remote-Kit USB Interface > 5m inkl. Montagezubehör

6AV7671-1EX02-0AA0
12.12.2019
Technische Daten IPC277E 19" Touch INOX PRO Tragarm

SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC), 19" Touch TFT, durchgezogene Folie, INOX Gehäuse, rundum IP66, Flanschadapter für Tragarm, ohne Bedienelemente, ohne Front USB; 2x 10/100/1000 MBit/s, Ethernet RJ45; 1x USB 3.0, 3x USB V2.0; ohne seriell (COM 1); CFast- Slot; DC 24V Stromversorgung; Celeron N2930 (4C/4T), 8GB RAM; 30 GB CFast; WES 7 SP1 englisch, 64 Bit; ohne SIMATIC Software

6AV7484-5AB10-0AA0
12.12.2019
Technische Daten SIMATIC Thin Client Ex NG

SIMATIC Thin Client Ex NG, Intel ATOM E3845

6AV7200-5....-....
12.12.2019
Technische Daten SIMATIC IPC547E

***Nicht mehr verfügbar*** SIMATIC IPC547E (Rack PC, 19", 4HE); Schnittstellen: 2x USB 3.0 frontseitig, 1x DVI-I, 6x USB 2.0 rückseitig, 2x PS/2, audio; 7 Steckplätze: 2x PCIE X16, 1x PCIE X8, 4x PCI; Temperatur-und Lüfterüber- wachung; Watchdog; Kartenniederhalter

6AG4104-3....-....
12.12.2019
Technische Daten Standfuss für Panel PC Ex OG

Standfuß (88,9 mm) für Panel PC EX OG

6AV7675-0KA00-0AA0
12.12.2019
Technische Daten Panel PC Remote Kit Kabelsatz 10m

SIMATIC Panel PC Remote-Kit Kabelsatz 10m DVI Kabel spezial USB Extender Kabel Ersatzteil und Teil der MLFB 6AV7671-1EA

6AV7671-1EX11-0AA0
12.12.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit