×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Criterios de filtro para artículos
Todos los productos
Mis Productos
Árbol de productos
 
 
Quitar todos los filtros
Producto
Buscar producto
Tipo de artículo
 
Fecha
  • Guardar filtro
  • Cargar filtro
  • Correo electrónico con actualización
996
Artículos
Filtrado según
'
PC-based Automation
'
y
'
Datos técnicos
'
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Comparación de datos técnicos
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 19" MT V2

SIMATIC IFP1900 V2, pantalla de 19" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, interfaz DisplayPort/DVI, con cable DP/USB de 1,8 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-6MA00-2AA0
21/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 24 MT V2 Extended

SIMATIC IFP2400 V2 Extended display de 24" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño neutro

6AV7863-7MA10-2NA0
21/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 19 MT V2 Extended

SIMATIC IFP1900 V2 Extended, display de 19" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-6MA10-2AA0
21/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 19" MT V2

SIMATIC IFP1900 V2, pantalla de 19" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, interfaz DisplayPort/DVI, con cable DP/USB de 1,8 m, USB posterior, diseño neutro

6AV7863-6MA00-2NA0
21/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 24" MT V2

SIMATIC IFP2400 V2, pantalla de 24" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, interfaz DisplayPort/DVI, con cable DP/USB de 1,8 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-7MA00-2AA0
21/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch

SIMATIC IFP2200 Pantalla Flat Panel de 22" (16: 9), Multitouch, Estándar hasta 5 m, 1920x1080 píxeles, para DC 24V, Interfaz DisplayPort/DVI incl. cable DVI/USB de 1,8 m

6AV7863-4MA00-0AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 22 MT V2 Extended

SIMATIC IFP2200 V2 Extended, display de 22" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-4MA10-2AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 22" MT V2

SIMATIC IFP2200 V2, pantalla de 22" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, interfaz DisplayPort/DVI, con cable DP/USB de 1,8 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-4MA00-2AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 22 MT V2 PRO

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, display de 22" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, variante PRO brazo soporte, con elemento de mando, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-4MA16-2AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 15 MT V2 Extended

SIMATIC IFP1500 V2 Extended, display de 15" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-5MA10-2AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 15" MT V2

SIMATIC IFP1500 V2, pantalla de 15" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, interfaz DisplayPort/DVI, con cable DP/USB de 1,8 m, USB posterior, diseño estándar

6AV7863-5MA00-2AA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC Flat Panel 22" MT V2 Extended

SIMATIC IFP2200 V2 Extended, display de 22" multitáctil (16:9) con resolución de 1920 × 1080 píxeles, versión para montaje incorporado, para 24 V DC, DisplayPort, HDBaseT separable hasta 100 m, USB posterior, diseño neutro

6AV7863-4MA10-2NA0
20/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC 477E 19" MT (1920 x 1080)

SIMATIC IPC 477E 19" multitouch (1920 × 1080), (con WES7-E solo modo singletouch ); 4 USB (lado posterior), Ethernet (10/100/1000);

6AV7241-.G...-....
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC527G (Box PC)

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz); HDD de 1 TB, interno; DDR4 de 8 GB; sin sistema operativo; 2 Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 DisplayPort, 1 VGA; 4 USB 3.0, 2 USB 2.0; 2 RS 232/485/422 (conmutables); 2 RS 232, 1 DIO 8 bits, 2 PCI; 1 PCIe x16, 1 PCIe x1; 100/240V AC sin cable de red

6AG4025-0CB20-0BB0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 12" tactil

SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 12", táctil; Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; disco duro 1 TB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 slot mPCIe; 1 slot mSATA; sin sistema operativo; fuente de alimentación 24 V DC; aparato incorporado

6AV7230-0CA20-0BA0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 15" tactil

SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) pantalla táctil de 15"; Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; disco duro 1 TB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 slot mPCIe; 1 slot mSATA; sin sistema operativo; alimentación de 24 V DC; versión para montaje incorporado

6AV7230-0DA20-0BA0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 19" tactil

SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 19" táctil; Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; disco duro 1 TB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 slot mPCIe; 1 slot mSATA; Windows 7 Ult. 64 bits alimentación de 24 V DC; versión para montaje incorporado

6AV7230-0EA20-1BA0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 15" tactil

SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) pantalla táctil de 15"; Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; disco duro 1 TB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 slot mPCIe; 1 slot mSATA; Windows 7 Ult. 64 bits alimentación de 24 V DC; versión para montaje incorporado

6AV7230-0DA20-1BA0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 15" Touch

SIMATIC IPC377E (Basicpanel PC) 15" touch (1366 x 768); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 2x USB2.0; 4x serial ports (COM); 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es); 24 V DC power supply; installation, VESA mounting

6AV7230-0DA20-2CA0
17/09/2021
Datos técnicos SIMATIC IPC377E, 19" Touch

SIMATIC IPC377E (Basicpanel PC) 19" touch (1366 x 768); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 2x USB2.0; 4x serial ports (COM); 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es); 24 V DC power supply; installation, VESA mounting

6AV7230-0EA20-2CA0
17/09/2021
 
Artículos por página: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Hay disponibles 1453 artículos en inglés.
Haga clic aquí para ver estos artículos.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit