×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
145
Beiträge
bei Filterung nach
'
Industrial monitors and thin clients
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Flat Panel USB-Link Sendebaugruppe

SIMATIC Flat Panel Zubehör, USB-Link Sendebaugruppe, Einsatz mit Flat Panel extended mit Kabelsätzen >5m Achtung! Nicht geeignet für PCU50 und PC627B/C

6AV7860-1EX02-0AA1
21.11.2019
Technische Daten SIMATIC IFP2200 PRO OEM ETH Tragarm

SIMATIC IFP2200 PRO Flat Panel 22" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente; 1920 x 1080 Pixel, für 24V DC Display-Port, IP65, rundum geschützt, Ethernet Monitor

6AV7466-8MA02-0AA0
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Tragarm

SIMATIC IFP1900 PRO HD Flat Panel 19" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente; 1920 x 1080 Pixel, für 24V DC, Display-Port, IP65, rundum geschützt, Ethernet Monitor

6AV7466-6MA02-0AA0
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC IFP1900 PRO HD OEM ETH Standfuss

SIMATIC IFP1900 PRO HD Flat Panel 19" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Standfuß/ Erweiterungselemente, 1920 x 1080 Pixel, für DC 24V, Display-Port, IP65, rundum geschützt, Ethernet Monitor mit Basisadapter

6AV7466-6MA01-0AA0
19.11.2019
Technische Daten SIMATIC HMI NET PANEL 46"

SIMATIC HMI NET Panel 46", intelligente Großanzeige, 1920x 1080 Full HD Widescreen, Core I3 1,6GHz, 4GB RAM, 80GB SSD, IPC 427D, 1x Industrial Ethernet M12, 1x USB rückseitig, Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit, Remote Control Software, Gehäuseausführung IP65, gesteckt IP54, ohne Audio-Modul, ohne Lautsprecher, inkl. Quick-On Steckverbinder für SV 100-AC 230V

6AV7426-1AF36-0FA0
18.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 15" MT V1+

SIMATIC IFP1500, Flat Panel 15" Display (16: 9), Multitouch, extended Version bis 30m, 1920 x 1080 Pixel, für DC 24V potentialgetrennt, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m Standard-Design

6AV7863-5MA10-1AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 19T

SIMATIC Flat Panel 19T, 19-Zoll Touch TFT-Bildschirm mit 1280x 1024 Pixel Auflösung für DC 24V und 120/240V AC, VGA, DVI-D Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8m

6AV7861-3TB00-2AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC IFP1500 PRO HD OEM ETH Standfuss

SIMATIC IFP1500 PRO HD Flat Panel 15" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Standfuß/ Erweiterungselemente; 1920 x 1080 Pixel, für 24V DC, Display-Port, IP65, rundum geschützt, Ethernet Monitor mit Basisadapter

6AV7466-5MA01-0AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 19" MT V2

SIMATIC IFP1900 V2, 19" Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort/DVI Schnittstelle, inkusive DP/USB-Kabel 1,8m, rückseitige USB, Standard Design

6AV7863-6MA00-2AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 19" MT V1+

SIMATIC IFP1900, Flat Panel 19" Display (16: 9), Multitouch, extended Version bis 30m, 1920 x 1080 Pixel, für DC 24V potentialgetrennt, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m Standard-Design

6AV7863-6MA10-1AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 24" MT V2 Extended

SIMATIC IFP2400 V2 Extended, 24" Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort/DVI Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBasedT, rückseitige USB, Standard Design

6AV7863-7MA10-2AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 12T, F. DC24V

***Ersatzteil*** SIMATIC Flat Panel 12T 12 Zoll Touch TFT-Bildschirm mit 800x 600 Pixel Auflösung für DC 24V VGA, DVI-I Schnittstelle, inkl. VGA-Kabel 1,8m

6AV7861-1TA00-1AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC ITC2200

SIMATIC ITC 2200, Industrial Thin Client, 22" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web

6AV6646-1AD22-0AX0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC ITC2200 V3

SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, 22" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Standard Design, Einbaugerät

6AV6646-1BA22-1AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC ITC1900 V3

SIMATIC ITC1900 V3, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design, Einbaugerät

6AV6646-1BA18-0AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 19" Multitouch Ext

SIMATIC IFP1900 Flat Panel 19" Display (16: 9), Multitouch, extended Version bis 30m, 1366x 768 Pixel, für DC 24V und 100-240V AC, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m

6AV7863-3MB10-0AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 19" Anzeige Ext

SIMATIC IFP1900 Flat Panel 19" Display (16: 9), ohne Touch, nur Anzeige, extended Version bis 30m, 1366x 768 Pixel, für DC 24V und 100-240V AC, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m

6AV7863-3AB10-0AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 15" Multitouch

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15" Display (16: 9), Multitouch, Standard bis 5m, 1366x 768 Pixel, für DC 24V, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m

6AV7863-2MA00-0AA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC ITC1500 V3

SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, 15" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Neutral Design, Einbaugerät

6AV6646-1BA15-0NA0
16.11.2019
Technische Daten SIMATIC Flat Panel 22" Multitouch

SIMATIC IFP2200 Flat Panel 22" Display (16: 9), Multitouch, Standard bis 5m, 1920x 1080 Pixel, für DC 24V, Display-Port/DVI Schnittstelle inkl. DVI/USB-Kabel 1,8m

6AV7863-4MA00-0AA0
16.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit