×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
67
Beiträge
bei Filterung nach
'
Process Instrumentation
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SIFLOW FC070 24V Standardversion

SIFLOW FC070 24V STANDARD SIGNALUMFORMER SIMATIC S7-300 FUNKTIONSBAUGRUPPE 40MM GEHAEUSE IP20 24V DC MODBUS FREQUENZ-/IMPULSAUSGANG

7ME4120-2DH20-0EA0
21.11.2019
Technische Daten SIFLOW FC070 24V EX CT VERSION

SIFLOW FC070 24V EX CT VERSION SIGNALUMFORMER SIMATIC S7-300 FUNKTIONSBAUGRUPPE 800MM GEHAEUSE IP20 24V DC MODBUS FREQUENZ/PULSE OUTPUT MIT EX-SCHUTZ (EEXia) IIC

7ME4120-2DH21-0EA0
19.11.2019
Technische Daten ET 200SP AI 2 X SG 4-/6-WIRE HS

SIMATIC ET 200SP, analoges Eingangsmodul, AI 2x SG 4-/6-Wire High Speed, passend für BU-Typ A0 Farbcode CC00, Kanal-Diagnose, 28/16 Bit, +/-0,05% für DMS-Vollbrücken

7MH4134-6LB00-0DA0
16.11.2019
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1AA0
14.11.2019
Technische Daten MAG5000 HART

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit HART-Modul, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1BA0
09.11.2019
Technische Daten MAG6000 P24V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-1AA0
05.11.2019
Technische Daten MAG 6000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-1AA0
30.10.2019
Technische Daten MAG5000 P24V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-1AA0
30.10.2019
Technische Daten MAG5000 19"24V

Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-2CA30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000 S24V

Signalumformer MAG 6000, IP65 / NEMA 4x, AISI 316 Edelstahlgehaeuse, mit Anzeige 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1QA30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000SV19"230

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse 44 Hz Erreger-Frequenz, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CB10-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000SV19"24V

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CB30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000SV P230

Signalumformer MAG 6000 SV, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 44 Hz Erreger-Frequenz, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AB10-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000 19" SV

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC, 50/60 Hz

7ME6920-2EB30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten 6000+IA IP65

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, einschl. Sicherheitsbarriere ATEX 2G D (EEx ia), 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2MA11-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V BLIND

SIGNALUMFORMER MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, KUNSTSTOFFGEHAEUSE, OHNE ANZEIGE, 115-230V AC 50/60 HZ

7ME6910-1AA10-0AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000 19"24V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CA30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000SV P24

Signalumformer MAG 6000 SV, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AB30-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000 19"230V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2EA10-1AA0
24.10.2019
Technische Daten MAG6000 P230

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-0AA0
24.10.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
3
4
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 73 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit