×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
30
Beiträge
bei Filterung nach
'
SITRANS F - Durchflussmessgeräte
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten MAG 6000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-1AA0
16.08.2021
Technische Daten MAG6000 P24V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-1AA0
05.08.2021
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1AA0
23.07.2021
Technische Daten MAG5000 P24V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-1AA0
08.07.2021
Technische Daten MAG6000 S24V

Signalumformer MAG 6000, IP65 / NEMA 4x, AISI 316 Edelstahlgehaeuse, mit Anzeige 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1QA30-1AA0
04.03.2021
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V BLIND

SIGNALUMFORMER MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, KUNSTSTOFFGEHAEUSE, OHNE ANZEIGE, 115-230V AC 50/60 HZ

7ME6910-1AA10-0AA0
04.03.2021
Technische Daten MAG6000CT P24

Signalumformer MAG 6000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit eichamtlicher Zulassung, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-1AB0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000SV19"24V

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CB30-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 P24V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-0AA0
04.02.2021
Technische Daten SIFLOW FC070 24V EX CT VERSION

SIFLOW FC070 24V EX CT VERSION SIGNALUMFORMER SIMATIC S7-300 FUNKTIONSBAUGRUPPE 800MM GEHAEUSE IP20 24V DC MODBUS FREQUENZ/PULSE OUTPUT MIT EX-SCHUTZ (EEXia) IIC

7ME4120-2DH21-0EA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 S230

Signalumformer MAG 6000, IP65 / NEMA 4x, AISI 316 Edelstahlgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1QA10-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000SV19"230

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse 44 Hz Erreger-Frequenz, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CB10-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000SV P230

Signalumformer MAG 6000 SV, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 44 Hz Erreger-Frequenz, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AB10-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 19"230V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2EA10-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 19" SV

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC, 50/60 Hz

7ME6920-2EB30-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 19"24V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CA30-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 P230

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-0AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG5000 P24V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-0AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000 19"230V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CA10-1AA0
04.02.2021
Technische Daten MAG6000SV P24

Signalumformer MAG 6000 SV, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AB30-1AA0
04.02.2021
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit