×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
25
Beiträge
bei Filterung nach
'
SITRANS F M - Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten MAG6000CT P230

Signalumformer MAG 6000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit eichamtlicher Zulassung, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-1AB0
12.06.2019
Technische Daten MAG5000CT P24V

Signalumformer MAG 5000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit eichamtlicher Zulassung, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-1AB0
12.06.2019
Technische Daten MAG 6000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-1AA0
11.06.2019
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1AA0
24.05.2019
Technische Daten MAG5000CT P230

Signalumformer MAG 5000 CT, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit eichamtlicher Zulassung, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1AB0
15.05.2019
Technische Daten MAG6000 P230

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA10-0AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG6000 P24V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-1AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG5000 HART

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, mit HART-Modul, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA10-1BA0
04.05.2019
Technische Daten MAG 5000 IP67 PLASTIC 230V BLIND

SIGNALUMFORMER MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, KUNSTSTOFFGEHAEUSE, OHNE ANZEIGE, 115-230V AC 50/60 HZ

7ME6910-1AA10-0AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG5000 P24V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-0AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG5000 P24V

Signalumformer MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6910-1AA30-1AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG6000 P24V

Signalumformer MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, ohne Anzeige, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AA30-0AA0
04.05.2019
Technische Daten MAG6000SV19"24V

Signalumformer MAG 6000 SV, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CB30-1AA0
03.05.2019
Technische Daten 6000+IA IP65

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, einschl. Sicherheitsbarriere ATEX 2G D (EEx ia), 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2MA11-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG6000SV P24

Signalumformer MAG 6000 SV, IP67 / NEMA 4X/6, Kunststoffgehaeuse, mit Anzeige, 44 Hz Erreger-Frequenz, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1AB30-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG6000 19"230V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CA10-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG6000 19"24V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-2CA30-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG6000 19"230V

Signalumformer MAG 6000, 19 Zoll-Einschub, in IP66 / NEMA 4, ABS Kunststoffgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6920-2EA10-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG6000 S24V

Signalumformer MAG 6000, IP65 / NEMA 4x, AISI 316 Edelstahlgehaeuse, mit Anzeige 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz

7ME6920-1QA30-1AA0
03.05.2019
Technische Daten MAG5000 19"230V

Signalumformer MAG 5000, 19 Zoll-Einschub, IP20 / NEMA 2, Aluminiumgehaeuse, 115-230V AC 50/60 Hz

7ME6910-2CA10-1AA0
17.04.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
2
...
In englischer Sprache stehen Ihnen 28 Beiträge zur Verfügung.
Klicken Sie hier, um diese Beiträge anzuzeigen.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links