文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
97
文档
根据...筛选
'
SITRANS LUT400
'
在英语中可以提供119个产品。
点击此处来显示这些文献。
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
证书 符合性声明/UK Declaration of Conformity, 制造商

SITRANS LUT400 A5E50869221A/001

关于产品 7ML5050-.....-....
2022年4月27日
ID: 109810450
(0)
软件下载 SITRANS Library - Software for integration of the SITRANS product family in SIMATIC

描述: 通过新的 SITRANS LIBRARY,可以安全、高效和高质量地将 SITRANS 和 SIPART 产品系列中的过程仪表集成The new SITRANS LIBRARY enables process instruments from the SITRANS and SIPART product families to be integrated into the SIMATIC PCS 7 process control system safely, efficiently and in high quality. This integration is done graphically on APL- based functional blocks.

2022年4月8日
ID: 65741624
(10)
证书 符合性声明/EC/EU 符合性声明, 制造商

SITRANS LUT400 | HART A5E31144013/008

关于产品 7ML5050-.....-....
2022年2月10日
ID: 109748654
(0)
证书 常规产品认证, EAC, EAC

Level [Multiple Devices] | General Safety | EAC Cert. No. ЕАЭС N RU Д-DE.БЛ08.В.02307/20

2020年9月18日
ID: 109782092
(0)
证书 EMC, EAC, EAC

Level [Multiple Devices] | EMC | EAC Cert. No. ЕАЭС N RU Д-DE.БЛ08.В.02306/20

2020年9月18日
ID: 109782090
(0)
证书 常规产品认证, 计量认证

LUT400 | Pattern Approval (Belarus) | BelGIM Cert. No. 13457

关于产品 7ML5050-.....-....
2020年6月9日
ID: 109780397
(0)
2020年4月28日
ID: 109779801
(0)
2020年3月4日
ID: 109776905
(0)
证书 Marine / Shipping, ABS / 美国船级社, ABS(美国船级社)

LUT400 Series, Probe LU, MultiRanger 100/200, HydroRanger 200, LU240 | Marine/Offshore | Design Assessment Certificate | ABS Cert. No. 19-HG1857468-PDA

2019年10月21日
ID: 109772359
(0)
证书 Marine / Shipping, LR(英国劳氏船级社), LR(英国劳氏船级社)

Probe LU 240, Probe LU, LUT 420/430/440 (DC Powered), MultiRanger 100/200, HydroRanger 200 | Marine/Offshore | Type Approval Certificate | Lloyd's Register Cert. No. 18/20007 (E1)

2019年5月6日
ID: 109767415
(0)
2019年4月9日
ID: 109765377
(0)
证书 无线电设备型式认证证书, KC

LUT400 | EMC Radio | KC Cert. No. R-R-S49-SITRANSLUT400

关于产品 7ML5050-.....-....
2019年2月26日
ID: 109764729
(0)
证书 常规产品认证,

LUT400 (Model LUT440) | MCERTS - Class 1 | SIRA Cert. No. Sira MC130226/03

关于产品 7ML5050-.....-....
2019年2月5日
ID: 109763953
(0)
证书 常规产品认证,

LUT400 (Model LUT430) | MCERTS - Class 2 | SIRA Cert. No. Sira MC130225/02

关于产品 7ML5050-.....-....
2019年2月5日
ID: 109763950
(0)
常问问题 SITRANS LUT400 保存参数

关于产品 7ML5050-.....-....
2018年11月14日
ID: 109761086
(0)
常问问题 SITRANS LUT400 保存参数

较早版本故障显示

关于产品 7ML5050-.....-....
2018年6月26日
ID: 109758022
(0)
产品通知 Sales Release SITRANS Library V8.0 Integration of SITRANS Field Devices in SIMATIC PCS 7 V9.0 SP1

2018年4月6日
ID: 109756765
(1)
证书 Marine / Shipping, LR(英国劳氏船级社), LR(英国劳氏船级社)

Probe LU, LUT 420/430/440 (DC Powered), MultiRanger 100/200, HydroRanger 200 | Marine/Offshore | Type Approval Certificate | Lloyd's Register Cert. No. 18/20007

2018年1月31日
ID: 109755442
(0)
常问问题 LUT400 OCM HART通讯

LUT400 系列超声波液位控制器中LUT430和LUT440都具备OCM明渠流量监测功能, LUT400系列控制器具有带HART通讯的4-20mA输出和继电器输出,通常可以使用4-20mA输出瞬时流量,继电器通过参数设置定义累积流量的脉冲输出,供外部计数器进行累积流量的计量。对于水行业的用户,希望能通过通讯的方式实时地读到表头的瞬时流量和累积流量,这样就可以利用LUT400系列控制器标配的HART通讯功能,通过发送HART命令,可以读到瞬时流量,日累计和运行累积等丰富的信息。本文只是简单介绍如何通过HART Server软件读取过程变量和累积流量。

关于产品 7ML5050-.....-....
2017年9月22日
ID: 109750616
(0)
常问问题 LUT440 巴歇尔槽明渠流量计使用与设置

LUT400系列超声波控制器中LUT430和LUT440具备明渠流量测量功能,具备日累计流量和运行累积流量双计量值,并且可以设置流量记录功能,把流量数据按照参数设置规定的方式存储到仪表的flash 存储器中,方便日后的读取和处理。累积流量也可以通过继电器输出给外部累加器进行远程显示,也可以通过HART通讯方式传送到采集设备。其中LUT440能达到1mm测量精度,实现明渠流量测量的最高精度。本文以LUT440为例,配合XRS-5超声波探头,构成明渠流量计,介绍如何使用和参数设置。

关于产品 7ML5050-.....-....
2017年9月22日
ID: 109750618
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit