×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
6
文档
根据...筛选
'
放电器组合 5SD7,1 型和 2 型
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
技术数据比较
技术数据 SPD T1/T2, UC 335/264V A.C., 3+1, RS

LIGHTNING ARRESTER TYPE 1, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., PLUGGABLE PROTECTION MODULES, 3+1 CIRCUIT (TN-S, TT), WIDTH 72MM REMOTE CONTROL

5SD7414-3
2019年8月10日
技术数据 SPD T1/T2, UC 335/264V A.C., 3+1

LIGHTNING ARRESTER TYPE 1, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., PLUGGABLE PROTECTION MODULES, 3+1 CIRCUIT (TN-S, TT), WIDTH 72MM

5SD7414-2
2019年8月10日
技术数据 SPD T1/T2, UC 335V A.C., 3+0, RS

LIGHTNING ARRESTER TYPE 1, UN 240/400V, UC 335V A.C., PLUGGABLE PROTECTION MODULES, 3+0 CIRCUIT (TN-C), WIDTH 54MM REMOTE CONTROL

5SD7413-3
2019年8月10日
技术数据 PLUG-IN MODULE T1/T2, L-N,

PLUG-IN MODULE T1/T2, L-N NOMINAL VOLTAGE UN 240V A.C. UC 335V A.C., IIMP 12,5KA, ONLY FOR 5SD7413-2 (3) AND 5SD7414-2 (3)

5SD7418-3
2019年7月24日
技术数据 SPD T1/T2, UC 335V A.C., 3+0

LIGHTNING ARRESTER TYPE 1, UN 240/400V, UC 335V A.C., PLUGGABLE PROTECTION MODULES, 3+0 CIRCUIT (TN-C), WIDTH 54MM

5SD7413-2
2019年6月29日
技术数据 PLUG-IN MODULE T1/T2, N-PE,

PLUG-IN MODULE T1/T2, N-PE, NOMINAL VOLTAGE UN 240V A.C. UC 264V A.C., IIMP 50KA, ONLY FOR 5SD7414-2 (3)

5SD7418-2
2019年4月8日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接